| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Entrées de courant alternatif (jusqu’à 8) | 1 A/5 A |
| Entrées de tension alternative (jusqu’à 4) | 300 Veff en permanence, 600 Veff pendant 10 secondes |
| Entrées binaires (universelles ; 16 au total) | Fréquence d’échantillonnage : 10 kHZ Plage de tension nominale : 24 à 250 Vcc Plage de tension de fonctionnement : 0 à 300 Vcc |
| Sorties binaires (7 au total) | Fréquence de mise à jour : ≤ 2 ms Plage de tension nominale : 24 à 250 Vcc Plage de tension de fonctionnement : 0 à 300 Vcc Temps de fonctionnement — sorties binaires standard de type A et de type C Démarrage : ≤ 6 ms ; mise au repos : ≤ 6 ms Temps de fonctionnement — sorties binaires à haut débit et à interruption de courant élevé Démarrage : ≤ 10 µs ; mise au repos : ≤ 6 ms |
| Protocole de communication | Protocole T de SEL |
| Bloc d’alimentation | 48 à 250 Vcc/100 à 240 Veff |
| Plage de température de fonctionnement | –40 °C à +85 °C (–40 °F à +185 °F) |