Schémas de mesures correctives

Le système de gestion de l’énergie de SEL pour les entreprises d’électricité utilise un plan d’action corrective (RAS) dans un système de contrôle pour les grandes régions géographiques interconnectées de transport, de production et de charges. Cette solution est couramment utilisée pour la surveillance, le contrôle et l’intégration de grandes centrales éoliennes.

Services d’ingénierie

La fourniture de l’énergie est assurée grâce à des solutions fiables, efficaces et sûres qui permettent d’obtenir une alimentation électrique ininterrompue.

Ordinateurs pour la visualisation, le contrôle et la surveillance

Les ordinateurs à IHM de SEL permettent la visualisation, la surveillance et le contrôle du système pour votre poste électrique ou votre installation.

Mise en réseau

Les éléments relatifs au réseau et aux communications assurent des performances et une sécurité du réseau fiables.

Synchronisation précise

Cette horloge permet la synchronisation de l’heure avec 8 ports BNC programmables.

E/S

La conception modulaire d’Axion permet de prendre en charge la configuration flexible des solutions d’E/S analogiques et numériques.