Protection contre les arcs électriques

La technologie de détection des arcs électriques réduit considérablement le temps de déclenchement d’un relais en réponse à un défaut d’arc, réduisant ainsi l’énergie incidente dangereuse. La combinaison de la technologie de détection de la lumière et d’une protection rapide à maximum de courant permet une détection rapide des arcs électriques et empêche le déclenchement intempestif pour les défauts d’origine externe. Les relais de protection contre les arcs électriques fonctionnent à l’aide d’appareils basse et moyenne tension et peuvent être facilement coordonnés avec d’autres appareils dans les systèmes électriques à l’échelle des entreprises d’électricité et des installations industrielles et commerciales

Relais de détection d’arcs électriques

Éléments du système

L’association de ces éléments avec des relais de protection contre les arcs électriques permet de détecter la lumière et facilite les tests.