| Unité centrale (CPU) | Intel Atom x5-E3940 quadricœur 1,6 GHz 64 bits | Intel Xeon E3-1505L quatre cœurs 2,0 GHz 64 bits
Intel Xeon E3-1505M quatre cœurs 2,8 GHz 64 bits + | | Intel Xeon E3-1505L quadricœur 2,0 GHz 64 bits |
| Mémoire | 8 Go de RAM DDR3L à code correcteur d'erreurs (ECC) | 4 Go de RAM DDR4 standard à 64 Go en option à code correcteur d'erreurs (ECC) | | |
| Stockage | Jusqu’à 2 disques SSD, 32 Go à 7 680 Go chacun, SATA III 2,5 pouces (6,0 Go/s)
, plusieurs options de disques SSD disponibles | Jusqu’à 4 disques SSD, 32 Go à 7 680 Go chacun, SATA II 2,5 pouces (3,0 Go/s)
Plusieurs options de disques SSD disponibles | Jusqu’à 2 disques SSD, 32 Go à 7 680 Go chacun, SATA II 2,5 pouces (3,0 Go/s)
Plusieurs options de disques SSD disponibles | |
| Redondance du stockage | S/O | RAID 0, 1, 5 et 10 (échangeable à chaud) | RAID 0 et 1 (échangeable à chaud) | |
| Châssis | Montage sur bâti 19 pouces, 1U ou 3U
Montage sur panneau 19 pouces, 1U ou 3U | Montage sur bâti 19 pouces, 3U
Montage sur panneau 19 pouces, 3U | Refroidissement par conduction à montage sur panneau ou refroidissement par convection standard à montage mural | |
| Emplacements d'extension | Option d'extension pour 32 ports série supplémentaires (3U uniquement)
Option d'extension pour 24 entrées numériques ou 8 sorties numériques (3U uniquement) | Emplacements pour carte d'extension 5 PCI (1 PCI, 2 PCIe x1, 2 PCIe x4) | Aucune | Emplacements pour carte d'extension 2 PCI (1 PCIe x1, 1 PCIe x4) |
| Options du bloc d'alimentation | Simple (1U)
Simple ou redondant : SEL-9325 (3U) | Unique ou redondant : SEL-9331 | Simple (externe) : SEL-9331 | Simple (interne) : SEL-9331 |
| Tensions du bloc d'alimentation | 125/250 V c.c. ou 120/240 V c.a. ; 48/125 V c.c. ou 120 V c.a. ; ou 24/48 V c.c. | 125/250 V c.c. ou 120/240 V c.a. ; 48 V c.c. BT | | |
| Affichage | Prend en charge jusqu'à 3 moniteurs
résolution 4K maximum
1 sortie DisplayPort 1.2 avec transport multi-flux (MST) | Prend en charge jusqu'à 3 moniteurs
résolution 4K maximum
1 sortie DisplayPort 1.2 avec MST
2 sorties DVI-D | | |
| USB | 2 ports USB 3.1 à l'avant
4 ports USB 2.0 à l'arrière
1 port USB 2.0 interne | 2 ports USB 3.1 à l'avant
4 ports USB 3.1 à l'arrière
1 port USB 2.0 interne | | |
| Ethernet | 1 port Gigabit à l'avant, RJ45 cuivre
4 ports Gigabit à l'arrière avec les options suivantes :- 4 ports RJ45 cuivre
- 4 ports SFP (enfichable à faible encombrement) fibre
- 2 ports RJ45 et 2 ports SFP
| 2 ports Gigabit à l'arrière, RJ45 cuivre
Jusqu'à 8 ports supplémentaires, enfichables à faible encombrement (SFP) cuivre ou fibre, par l'intermédiaire des cartes PCIe SEL-3390E4 | 2 ports Gigabit à l'arrière, RJ45 cuivre | 2 ports Gigabit à l'arrière, RJ45 cuivre
Jusqu'à 8 ports supplémentaires, enfichables à faible encombrement (SFP) cuivre ou fibre, par l'intermédiaire des cartes PCIe SEL-3390E4 |
| Série | 16 ports RJ45 EIA-232/422/485 à l'arrière (1U)
Jusqu'à 48 ports RJ45 EIA-232/422/485 à l'arrière (3U) | 2 ports DB-9 EIA-232 à l'arrière
Jusqu'à 24 ports supplémentaires, RJ45 EIA-232/422/485, par l'intermédiaire des cartes PCIe SEL-3390S8 | 2 ports DB-9 EIA-232 à l'arrière | 2 ports DB-9 EIA-232 à l'arrière
Jusqu'à 12 ports supplémentaires, RJ45 EIA-232/422/485, par l'intermédiaire des cartes PCIe SEL-3390S8 |
| IRIG-B | Entrée et sortie BNC IRIG-B
Sorties IRIG-B port série COM 1–16
Sorties IRIG-B port série COM 17–48 (3U uniquement) | Entrée IRIG-B port série COM 1
Entrée et sorties IRIG-B port série SEL-3390S8 en option | Entrée IRIG-B port série COM 1 | Entrée IRIG-B port série COM 1
Carte d'adaptateur Ethernet et temporel en option SEL-3390T ou carte adaptateur série SEL-3390S8 pour entrée et sortie IRIG-B. |
| Audio | Sortie audio numérique : Intel Display Audio | Prises analogiques TRS 3,5 mm : entrée ligne, sortie ligne/casque, entrée microphone
Sorties audio numériques : DVI-D1, DVI-D2, Intel Display Audio | | |
| Entrées/sorties numériques et analogiques | 1 entrée universelle/1 sortie numérique type C—contact d'alarme (standard)
Option d'extension pour 24 entrées numériques et 8 sorties numériques (3U uniquement) | Sortie numérique type C—contact d'alarme | | |
| BIOS | Prise en charge de l'amorçage UEFI
prise en charge de l'amorçage sécurisé | Prise en charge de l'amorçage UEFI et hérité
prise en charge de l'amorçage sécurisé | | |
| Module de plateforme sécurisée (TPM) | Infineon SLB 9670AQ TPM 2.0 | | | |
| Plage de température de fonctionnement | ‑40 °C à +85 °C (‑40 °F à +185 °F) | Avec processeur E3-1505L : –40 ° à +75 °C (–40° à +167 °F)
Avec processeur E3-1505M : -40 ° à +60 °C (-40° à +140 °F) | | Avec processeur E3-1505L : -40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F) |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Systèmes d'exploitation SEL :Systèmes d’exploitation tiers pris en charge :
- Microsoft Windows 10*
- Microsoft Windows Server*
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
- CentOS Linux
- Ubuntu LTS Linux
- SUSE Linux
| Systèmes d'exploitation SEL :Systèmes d'exploitation tiers pris en charge :- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 10 *
- Microsoft Windows 11*
- Microsoft Windows Server *
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
- CentOS Linux
- Ubuntu LTS Linux
- SUSE Linux
- VMware ESXi
Pour la fonctionnalité RTAC avec ce matériel, veuillez consulter le SEL-3555. | Systèmes d'exploitation SEL :
Systèmes d’exploitation tiers pris en charge :- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 10 *
- Microsoft Windows 11*
- Microsoft Windows Server *
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
- CentOS Linux
- Ubuntu LTS Linux
- SUSE Linux
- VMware ESXi
Pour la fonctionnalité RTAC avec ce matériel, veuillez consulter le SEL-3560S. | Systèmes d'exploitation SEL :
Systèmes d’exploitation tiers pris en charge :- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 10 *
- Microsoft Windows 11*
- Microsoft Windows Server *
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
- CentOS Linux
- Ubuntu LTS Linux
- SUSE Linux
- VMware ESXi
Pour la fonctionnalité RTAC avec ce matériel, veuillez consulter le SEL-3560E. |
| Autres caractéristiques | Vernis de protection | | | |
| Homologations | - ISO 9001 : conception, fabrication
- RoHS
- CE : directive CEM relative au marquage CE, directive sur les basses tensions
- UL, cUL : UL 61010-1, C22.2 no 61010-1RCM
- FCC : 47 CFR 15B, classe A
- UKCA
- RCM
- SUSE YES (SEL-3355-2)
- Matériel approuvé par VMware (SEL-3355-2)
| | | |