Gestion de l’énergie

Les solutions de gestion de l’énergie sont des solutions fiables, efficaces et sûres qui permettent de maintenir un approvisionnement ininterrompu en énergie. Les solutions SEL maintiennent la stabilité du système grâce à un dispositif de réglage précis qui fonctionne à des vitesses inférieures au cycle afin de préserver l’équilibre de la consommation et de la production, tout en assurant un îlotage et un recouplage transparents avec le réseau de production et de transport.

Solutions de gestion de l’énergie powerMAX

Le système de gestion de l’énergie et de commande powerMAX de SEL est un système intégré composé d’un relais évolutif, de matériel et de logiciels de commande et de processus logiques, conçu par les spécialistes des services d’ingénierie.

Contrôleurs d’automatisation

En fonctionnant aux vitesses des relais, les contrôleurs précis de SEL peuvent équilibrer de manière fiable la consommation avec la production disponible pour assurer un îlotage et une resynchronisation en douceur afin que les processus restent en ligne.

Ordinateurs

Les ordinateurs SEL sont conçus pour la vitesse, la fiabilité et le temps de disponibilité. SEL utilise les mêmes normes strictes pour les ordinateurs que pour les relais de protection, de la conception à la fabrication. Les ordinateurs sont fabriqués aux États-Unis pour garantir la qualité et la sécurité.

Protection

Ces dispositifs assurent une détection d’îlotage rapide ainsi que la protection, la surveillance et le contrôle des interconnexions des ressources énergétiques décentralisées (RED).