| Conformité | Conçu et fabriqué dans le cadre d'un système de gestion de la qualité homologué ISO 9001. | |||
| Plage de température de fonctionnement et de stockage | –40 °C à +85 °C (–40 °F à +185 °F) | |||
| Environnement opérationnel | Degré de pollution : 2 | |||
| Indice de protection | SEL-FT50/SEL-RP50: IP67 | |||
| Plage de serrage | SEL-FT50-0001/3/6 : 0,635 à 3,175 cm (0,25 à 1,25 pouce) SEL-FT50-0004/5/7 : 0,762 à 2,794 cm (0,3 à 1,1 pouce) SEL-RP50-0001 : 0,635 à 3,175 cm (0,25 à 1,25 pouce) | |||
| Dimensions | SEL-FT50-0001/3/6 : 14,17 cm (5,58 pouces) de diamètre, 17,7 cm (6,97 pouces) de hauteur SEL-FT50-0004/5/7 : 14,503 cm (5,71 pouces) de diamètre, 14,81 cm (5,83 pouces) de hauteur SEL-RP50-0001 : 14,17 cm (5,58 pouces) de diamètre, 17,7 cm (6,97 pouces) de hauteur SEL-FR12 : 4,37 cm (1,72 pouce) de hauteur, 24,31 cm (9,57 pouces) de largeur, 11,71 cm (4,61 pouces) de profondeur | |||
| Poids | SEL-FT50-0001/3/6 : 0,86 kg (1,9 livre) SEL-FT50-0004/5/7 : 0,59 kg (1,3 livre) SEL-RP50-0001 : 0,86 kg (1,9 livre) | |||
| Puissance | SEL-FT50 et SEL-RP50 : Alimentation secteur (pas de batteries)SEL-FR12 Tension : 9 à 30 Vcc Consommation : < 2 W | |||
| Niveau de courant de démarrage | Configurable individuellement sur chaque SEL-FT50 | ||
| Précision de détection de défaut | SEL-FT50-0001/3/6 : 3 % typique, 20 % maximum SEL-FT50-0004/5/7 : 20 % typique | ||
| Tension maximale | Jusqu'à 38 kV (L-L) pour le SEL-FT50 et le SEL-RP50 | ||
| Latence du système | De la détection de défaut (SEL-FT50) jusqu'à la sortie de communications Mirrored Bits (SEL-FR12) : 6 ms Chaque répéteur de défaut (SEL-RP50) du système : 1,5 ms supplémentaire par saut | ||
| Taille du réseau | 12 émetteurs SEL-FT50 par récepteur SEL-FR12 | ||
| Bande de fréquence | Australie : 915 à 928 MHz Brésil : 902 à 907,5 MHz, 915 à 928 MHz Canada : 902 à 928 MHz Union européenne : 863 à 870 MHz Mexique : 902 à 928 MHz Nouvelle-Zélande : 915 à 928 MHz Pérou : 916 à 928 MHz États-Unis : 902 à 928 MHz Utilisez le Guide de modèle national pour déterminer les modèles de dispositif qui vous correspondent. |
| Communications série | Protocole série : communications Mirrored Bits Port série : 9 600 b/s, 19 200 b/s, 38 400 b/s et 115 200 b/s |
| Modulation | 2-FSK |
| Plage prévue | SEL-FT50/SEL-RP50 à SEL-FR12 : environ 1 mile* SEL-FT50 à SEL-RP50 : environ 1 mile* SEL-RP50 à SEL-RP50 : environ 0,5 mile* *Nécessite un terrain plat avec une ligne de vision dégagée et aucune interférence RF—voir le manuel d'instructions FT50 pour plus de détails |
Brevets en instance