Le système de protection sans fil SEL aide les relais à prendre de meilleures décisions de déclenchement et de réenclenchement en fonction de l'emplacement d'un défaut, ce qui augmente vos schémas de protection de distribution existants afin d'améliorer la fiabilité et la sécurité de votre ligne d'alimentation. Les composants du système comprennent l'émetteur de défaut SEL-FT50, le répéteur de défaut SEL-RP50 et le récepteur de défaut SEL-FR12. Lorsque le SEL-FT50 détecte un défaut, il transmet rapidement l'état du défaut par l'intermédiaire des signaux sans fil de 900 MHz directement à un SEL-FR12 ou par l'intermédiaire de plusieurs répéteurs SEL-RP50 à un SEL-FR12. Le SEL-FR12 fournit l'état du défaut directement à un relais de protection ou à une commande de disjoncteur à réenclenchement par l'intermédiaire de communications Mirrored Bits à grande vitesse. En tout, il suffit de 6 ms pour envoyer les données à un relais de protection, chaque répéteur de défaut utilisé dans la chaîne de communication n'ajoutant que 1,5 ms de retard à la latence globale du système.
SEL-FT50 : $310 US
SEL-RP50 : $310 US
SEL-FR12 : $752 US
Blocage du réenclenchement en cas de défauts souterrains : il peut être difficile de déterminer si un défaut s'est produit sur la section aérienne ou souterraine d'une ligne d'alimentation. Traditionnellement, les entreprises de services publics d'électricité ont dû choisir entre la possibilité d'un réenclenchement non souhaité sur un défaut souterrain ou d'un blocage du réenclenchement en cas de défaut aérien à proximité lorsqu'un verrouillage à haute capacité de courant est utilisé. Lorsque l'émetteur de défaut SEL-FT50 est installé sur un poteau, le relais peut recevoir des informations d'état de défaut par l'intermédiaire du SEL-FR12 avant le premier déclenchement et ainsi savoir s'il est souterrain ou aérien. Le relais est alors programmé pour autoriser le réenclenchement uniquement lorsque le SEL-FT50 indique que le défaut provient de la partie aérienne de la ligne d'alimentation.
Déclenchement rapide de la barre omnibus : les schémas de déclenchement rapide de la barre omnibus peuvent fournir une solution économique de protection de la barre omnibus du poste électrique sur les systèmes radiaux. Cependant, dans certains cas, la communication entre les relais peut être impossible ou avoir un coût prohibitif. Le système SEL-FT50 et SEL-FR12 peut facilement être installé sur les lignes d'alimentation de poste électrique, ce qui permet aux relais de protection de différencier un défaut sur la ligne d'alimentation et d'un défaut sur la barre omnibus grâce à une communication sans fil rapide qui accélère la protection de la barre omnibus.
Blocage du déclenchement du disjoncteur à réenclenchement haute densité : une densité plus élevée de dispositifs de protection sur les réseaux de distribution peut contribuer à améliorer les mesures de fiabilité en réduisant le nombre de clients de services publics dans n'importe quelle zone d'isolation. Les méthodes traditionnelles de coordination des relais deviennent de plus en plus difficiles à mettre en œuvre à mesure que le nombre total de dispositifs augmente. La combinaison de SEL-FT50, SEL-FR12 et SEL-RP50 permet d'activer les relais et les commandes de disjoncteur à réenclenchement pour mettre en œuvre des schémas de blocage de déclenchement rapides et économiques tout en les coordonnant avec les fusibles latéraux.


Pensez en termes de millisecondes plutôt qu'en termes de secondes
Le SEL-FR12 peut être couplé avec jusqu'à 12 émetteurs SEL-FT50 alimentés par la ligne. Jusqu'à 5 répéteurs SEL-RP50 peuvent être utilisés pour retransmettre les signaux de chaque SEL-FT50 vers le SEL-FR12. Lorsque le SEL-FT50 détecte un défaut, il transmet rapidement l'état du défaut via des signaux sans fil de 900 MHz directement à un SEL-FR12 ou par l'intermédiaire de plusieurs répéteurs SEL-RP50 à un SEL-FR12. En tout, il suffit de 6 ms pour envoyer les données à un relais de protection, chaque répéteur de défaut utilisé dans la chaîne de communication n'ajoutant que 1,5 ms de retard à la latence globale du système.
Contourner les obstructions avec des signaux répétés
Le SEL-RP50 alimenté par ligne résout les défis en matière de communication liés aux obstacles à la ligne de vision directe de la voie radio en répétant les signaux d'état de liaison et de défaut du SEL-FT50. Placez un ou plusieurs répéteurs de défaut entre votre émetteur de défaut et votre récepteur de défaut pour atteindre les angles, passer au-dessus d'une colline, pencher autour des branches et contourner d'autres obstacles bloquant la ligne de vision.
Facile à déployer et à maintenir
La conception légère du SEL-FT50 et du SEL-RP50 facilite leur installation en utilisant simplement une perche isolante pour le fixer au conducteur aérien. Le SEL-FT50 et le SEL-RP50 sont conçus pour des tensions allant jusqu'à 38 kV et sont entièrement alimentés par ligne, ce qui élimine le besoin de maintenance de la batterie.
Réduire les coûts d'exploitation et de maintenance
En identifiant les défauts plus rapidement et en réduisant la durée des courants de défaut, le système de protection sans fil SEL prolonge la durée de vie de l'équipement, réduisant ainsi les coûts d'exploitation et de maintenance.
Pays
L'utilisation du système SEL-FT50 et SEL-FR12 est approuvée par les autorités des pays suivants :
Le SEL-RP50 est approuvé pour une utilisation aux États-Unis et au Canada.
Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.