| Entrées de courant alternatif | Phase de 5 A ou 1 A et neutre de 5 A ou 1 A (sélectionnables par réglage) |
| Entrées de tension en c.a. | 300 V c.a. en permanence, 600 V c.a. pendant 10 secondes |
| Entrées/Sorties | La norme comprend 4 entrées numériques, 5 sorties numériques (1 type C, 2 types A standard, 2 types A hybrides) |
| Entrées numériques de contact | 4 entrées numériques en contact interne (24 V c.c.) Entrées numériques binaires universelles en contact externe (24–250 V c.c./V c.a. ; sélection par réglage) |
| Fréquence et rotation de phase | Fréquence du système : 50, 60 Hz Rotation de phase : ABC, ACB Suivi de fréquence : 15 à 70 Hz |
| Éléments de lumière excessive (TOL1-TOL4) de l'arc électrique | Temps de mise au travail : 1 ms (y compris le fonctionnement en sortie lorsque le contact hybride est utilisé) Temps de mise au repos : 16 ms |
| Protocoles de communications | Les protocoles standard comprennent les protocoles SEL, Modbus RTU, Modbus TCP, les communications Mirrored Bits, Telnet, le protocole de transfert de fichiers (FTP), TCP/IP, les communications de serveur Web HTTP/HTTPS et le protocole de temps de réseau simple (SNTP). Les protocoles en option incluent CEI 61850 Édition 2, DNP3 série et LAN/WAN. |
| Ports de communications | Port USB-C sur le panneau avant 10/100BASE-T Port Ethernet unique ou double Port arrière EIA-232/EIA-485 avec IRIG-B |
| Bloc d'alimentation universelle | 24 à 250 V c.c., 110 à 240 V c.a. |
| Température de fonctionnement | ‑40 °C à +85 °C (‑40 °F à +185 °F) |