html{display:none} SEL-851 Relais de protection de ligne d'alimentation | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-851

Relais de protection de ligne d'alimentation

Le SEL-851 offre une protection, une surveillance et un contrôle complets de ligne d'alimentation pour les applications industrielles de distributeur et de service public dans un dispositif compact. Ses capacités de protection contre l'arc électrique réduisent considérablement l'énergie incidente en envoyant un signal de déclenchement à un disjoncteur en seulement 1 ms. Avec un échantillonnage de 10 kHz des courants et des tensions, le SEL-851 vous permet d'obtenir une meilleure visibilité de votre système. Le relais est configuré avec le logiciel Grid Configurator de SEL, permettant la création, la gestion et le déploiement rapides des réglages du dispositif.

À partir de

1 180 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Protéger les lignes d'alimentation et l'équipement : le SEL-851 comprend quatre entrées de courant et trois entrées de tension en option pour une protection complète du courant, de la tension et de la fréquence. Protection des alimentations triphasées basse et moyenne tension avec déséquilibre de courant, surfréquence et sous-fréquence défaillance de disjoncteur/contacteur, phase, séquence négative, neutre instantané et les éléments de surintensité temporisée, ainsi que la fonctionnalité de réenclenchement. L'option d'entrée de tension fournit des éléments de tension, de fréquence, d'alimentation directionnelle, de perte de potentiel et de facteur de puissance.

Renforcer la sécurité grâce à l'atténuation d'arc électrique : améliorer la sécurité et prévenir les dommages à l'équipement grâce aux quatre entrées de détection des arcs électriques (AFD) en option du relais. Le SEL-851 combine la technologie de détection de la lumière et le dispositif de protection contre les surintensités à grande vitesse pour détecter les évènements d'arc électrique en seulement 1 ms.

Améliorer la visibilité du système : avec un échantillonnage de 10 kHz des courants et des tensions, le SEL-851 vous permet d'obtenir une meilleure visibilité de votre système. Décelez les problèmes, tels que les harmoniques produites par la commutation ou les câbles endommagés, avant qu'ils ne provoquent une interruption significative.

Augmenter la fiabilité du système : améliorez la fiabilité de votre système en coordonnant le SEL-851 et sa fonctionnalité de contrôle de réenclenchement avec les disjoncteurs en aval pour un schéma de restauration complet.

Réduire le temps de mise en service : configurez les réglages du SEL-851 à l'aide du logiciel Grid Configurator de SEL, un nouvel outil qui augmente l'efficacité et améliore la visibilité des réglages. Il présente un éditeur de type tableur, une puissante visualisation de la protection et des filtres personnalisés. Il permet en outre l'établissement de rapports détaillés et la gestion des réglages de multidispositifs.

Rationaliser l'intégration : les ports Ethernet, série et USB-C du relais SEL-851 et ses divers protocoles de communications, y compris les communications Mirrored Bits et CEI 61850 Édition 2, facilitent l'intégration dans vos systèmes existants. Sélectionnez plusieurs sessions Modbus TCP, série Modbus, LAN/WAN DNP3 ou série DNP3 pour une configuration personnalisée de vos applications.

Caractéristiques

    1. 1

      Grand écran ACL destiné à la navigation, à la commande de relais et aux diagnostics.

    2. 2

      Touches de fonction

    3. 3

      Port d'accès d'ingénierie USB-C

    4. 4

      Deux voyants fixes et huit voyants à DEL tricolores programmables.

    5. 5

      Boutons-poussoirs de commande de déclenchement et de fermeture du disjoncteur

    6. 6

      Boutons-poussoirs de commande de réinitialisation locale/distante et cible

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      4 entrées numériques

    2. 2

      5 sorties numériques (1 type C, 2 types A standards, 2 types A hybrides)

    3. 3

      Bloc d'alimentation universelle (24 à 250 V c.c./110 à 240 V c.a.)

    4. 4

      Port série EIA-232/EIA-485 avec IRIG-B

    5. 5

      Port(s) Ethernet 10/100BASE-T simple ou double (en option)

    6. 6

      6 entrées numériques supplémentaires (en option)

    7. 7

      4 entrées de courant

    8. 8

      3 entrées de tension alternative (300 V c.a.) (en option)

    9. 9

      4 entrées d'arc électrique (en option)

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9

Détails

Applications de protection de ligne d'alimentation
Les fonctions de surintensité du relais SEL-851 protègent les circuits ou les dispositifs du réseau électrique, y compris les lignes, les lignes d'alimentation, les transformateurs et les batteries de condensateurs. Les éléments de surfréquence et sous-fréquence, de surtension et de sous-tension sont parfaitement adaptés aux applications sur les sites de production distribués. Les éléments d'alimentation directionnelle du relais permettent également d'utiliser le SEL-851 pour la protection de l'interface client ou du service public en présence d'une production client. En outre, vous pouvez utiliser les puissantes équations de contrôle SELogic pour fournir des applications de protection et de contrôle personnalisées.

Conception simplifiée
Le SEL-851 est conçu avec un matériel haute fiabilité et fourni avec un bloc d'alimentation universelle, des entrées de courant universelles sélectionnables par réglage (1 A/5 A) et des entrées binaires sélectionnables par logiciel en option (24–250 V c.a./V c.c.). Sa conception simplifiée permet de réduire les frais d'entretien.

Communications de relais à relais rapides et déterministes
Établissez des communications de relais à relais rapides et déterministes à l'aide de la messagerie fixe GOOSE. Elle facilite la programmation et offre la flexibilité de la communication multidispositifs de quantités numériques et analogiques à une fréquence fixe de 4 ms.

Serveur Web intégré
Le serveur Web intégré offre un accès distant sécurisé au relais avec protection par mot de passe. Vous pouvez télécharger des rapports d'état ou afficher les informations de mesure et de relais à distance. Vous pouvez également lire, modifier, enregistrer et télécharger en toute sécurité les réglages de relais. Cela permet de réduire les déplacements vers le site du relais, et d'économiser ainsi du temps et de l'argent. Le serveur Web active également les mises à niveau du micrologiciel.

Commandes de l'opérateur
Augmentez la sécurité de l'opérateur pendant la mise en service et les tests à l'aide de la commande par bouton-poussoir local/distant sur le panneau avant du relais. Effectuez la commande du disjoncteur à l'aide des commandes par bouton-poussoir de déclenchement et de fermeture.

Mesure et surveillance
La fonction de mesure intégrée du relais SEL-851 vous permet d'éliminer les dispositifs de mesure montés séparément. Analysez les rapports de l'enregistreur séquentiel d'évènements (SER) et les rapports d'évènement oscillographique pour une mise en service, des tests, et des diagnostics post-défaut rapides.

Établissement du profil du signal
La surveillance du profil du signal fournit un instantané périodique (fréquence sélectionnable toutes les 5, 10, 15, 30 ou 60 minutes) de 16 quantités analogiques sélectionnables. Le relais conserve les informations relatives au profil du signal dans une mémoire tampon non volatile pouvant contenir jusqu'à 4 000 entrées horodatées.

Gestion et diagnostic de relais

  • La suite d'applications de gestion et automatisation des données (DMA) de la plateforme Blueframe de SEL est conçue pour collecter, stocker et gérer automatiquement des informations spécifiques aux dispositifs afin de simplifier la gestion quotidienne de votre système de dispositifs et de prendre en charge la conformité. L'application de diagnostics de DMA fournit des mises à jour de l'état du SEL-851 et des journaux détaillés qui vous aident à surveiller l'état de santé du relais et à identifier rapidement les problèmes de communication.
  • Le logiciel d'évènement SYNCHROWAVE SEL-5601-2 vous aide à diagnostiquer le comportement d'un relais de protection lors d'un défaut du réseau électrique. Il s'agit d'une solution puissante, mais facile à utiliser pour afficher et analyser les rapports d'évènements du relais SEL et les fichiers COMTRADE.

Matériel robuste
Faites confiance à la plus large plage de température ambiante de fonctionnement du secteur, de -40 à +85 °C (-40 à +185 °F). Le châssis plastique du SEL-851 résiste aux vibrations, aux surtensions électriques, aux transitoires rapides, et aux températures extrêmes pour répondre aux normes les plus exigeantes de l'industrie. Un vernis de protection proposé en option sur les cartes de circuits imprimés fournit une barrière supplémentaire aux contaminants présents dans l'air, comme le sulfure d'hydrogène, le chlore, le sel et l'humidité.

  • Ensemble matériel de montage sur bâti ou de montage sur panneau
  • Entrées de tension ac triphasée (300 V c.a.)
  • Quatre entrées d'arc électrique
  • Entrées numériques binaires universelles en contact externe (24 à 250 V c.c./V c.a.)
  • Six entrées numériques supplémentaires
  • Communications :
    • Port 10/100BASE-T
    • Protocoles IEC 61850 et DNP3
  • Vernis de protection Protégez l'équipement des conditions environnementales difficiles et des contaminants atmosphériques tels que le sulfure d'hydrogène, le chlore, le sel et l'humidité.

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.


Manuels d'instructions