html{display:none} SEL-849 Relais de gestion de moteur | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-849

Relais de gestion de moteur

Le SEL-849 est un produit polyvalent adapté aux applications industrielles et aux applications des entreprises de services publics. Il assure une protection de moteur basée sur la température, la tension et le courant, une protection d’artère de distribution basée sur le courant et la tension, une détection des arcs électriques et une mesure de la puissance.

Le SEL-849 s’installe facilement à l’intérieur d’un compartiment de centre de commande de moteurs (CCM) ou d’un panneau de commande. Les IHM de relais de moteur SEL-3421 et SEL-3422 en option permettent des communications à distance simples.

À partir de

1 000 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Protection des moteurs le SEL-849 comporte toutes les fonctions de protection de base des moteurs, notamment la protection contre les courts-circuits, les pertes par la charge, les blocages par la charge, les démarrages fréquents, les déséquilibres de courant et les inversions de phase. Protégez les moteurs à induction triphasés à basse ou moyenne tension et asservis par un variateur de fréquence électronique grâce à un modèle thermique amélioré. Connectez un transformateur de courant homopolaire externe pour obtenir une détection des défauts à la terre sensibles dans les systèmes mis à la terre à haute impédance.

Protection de l’artère de distribution configurez des éléments à maximum de courant instantanés et à temporisation flexibles (par exemple, maximum de courant, tension, puissance directionnelle) pour protéger les circuits de distribution basse tension.

Comptage et surveillance analysez les rapports de l’enregistreur chronologique d’événements et les rapports d’événements oscillographiques afin d’accélérer la mise en service, les tests et l’établissement de diagnostics après défaut. Réduisez le nombre de dispositifs de comptage et de surveillance montés séparément en tirant profit du rapport de démarrage, des évolutions de démarrage de moteur, des statistiques de fonctionnement de moteur, des mesures de l’énergie, des mesures de valeurs minimales et maximales et des caractéristiques de mesure de la puissance appelée.

Atténuation des risques d’arcs électriques améliorez la sécurité du personnel grâce au système de détection des arcs électriques (AFD) intégré au relais. Ce système, supervisé par des éléments à maximum de courant, offre une protection sûre, fiable et rapide contre les arcs électriques.

Connexion directe connectez jusqu’à 690 V aux entrées de tension en option et jusqu’à 256 ampères à pleine charge (FLA) par l’intermédiaire des circuits primaires du TC intégré. Utilisez des transformateurs de mesure externes pour des tensions ou courants plus élevés.

IHM en option : installez les relais SEL-849 dans des compartiments de CCM et connectez les modules d’affichage en option (SEL-3421 ou SEL-3422) à l’extérieur du CCM pour accéder aux relais en toute sécurité.

Intégration faites votre choix parmi une variété de ports et de protocoles de communication (CEI 61850 1re édition, Modbus TCP/IP, Modbus RTU, EtherNet/IP, le protocole de redondance parallèle de la norme CEI 62439, DNP3, SEL ASCII et SNTP) pour intégrer les relais SEL-849 dans les systèmes de protection et de commande de supervision ou de coordination.

Caractéristiques

    1. 1

      Ports EIA-232 ou EIA-485 fournissant un accès technique facile et rapide.

    2. 2

      Capteur optique assurant une détection sûre et très rapide des arcs électriques.

    3. 3

      Entrées à encombrement réduit pour les conducteurs de moteur dans une plage nominale de courant à pleine charge de 0,5 A à 256 A, ou pour les TC externes dans le cas d’un courant à pleine charge nominal allant jusqu’à 6 000 A.

    4. 4

      Entrées de tension à connexion directe en option (acceptant jusqu’à 690 Vca) permettant l’utilisation d’éléments de protection basés sur la tension.

    5. 5

      Port Ethernet alimenté par l’IHM permettant d’examiner de façon externe les états et les enregistrements d’événements pour améliorer la sécurité.

    6. 6

      Nombreux protocoles et supports de communication offrant la flexibilité de communication avec d’autres dispositifs et systèmes de commande.

    7. 7

      Options d’alimentation : 110 à 240 Vca, 125 à 250 Vcc ou 24 à 48 Vcc.

    8. 8

      Connecteurs de l’entrée de thermistance et de la sortie analogique permettant de surveiller la température de l’équipement et d’effectuer une intégration à un système numérique de contrôle-commande (DCS).

    9. 9

      Connecteurs d’entrées et de sorties numériques constituant un moyen pratique d’émettre des signaux de commande et de surveiller l’équipement.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    1. 1

      Grand écran LCD destiné à la navigation, à la commande de relais et aux diagnostics.

    2. 2

      Touches de navigation adaptées au contexte.

    3. 3

      Deux voyants fixes et huit voyants tricolores programmables.

    4. 4

      Commandes fondamentales de moteur.

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      IHM simple pour visualiser l’état et les fonctions de commande.

    2. 2

      Étiquette configurable pour les voyants programmables.

    1
    2

Détails

Applications multiples

Le SEL-849 assure une protection des moteurs basse tension dans pratiquement toutes les applications, y compris les applications de pompage, de traitement de l’air, de refroidissement et de matériaux en vrac. Il peut être configuré comme un relais de protection de moteur, de protection de moteur asservi par un variateur de fréquence électronique ou de protection d’artère. Il peut également être utilisé comme appareil de télémétrie à des fins de surveillance, de mesure et de commande.

Modèle compact destiné aux centres de commande de moteurs (CCM)

L’une des principales applications du SEL-849 est la protection des CCM contre les surcharges et les arcs électriques. Dans cette application, le SEL-849 actionne le contacteur, contrôlant ainsi le démarrage et l’arrêt du moteur. Le SEL-849 reçoit des commandes de démarrage/arrêt à l’aide de protocoles industriels de commande Ethernet, d’entrées de contact ou de boutons-poussoirs de démarrage et d’arrêt de l’IHM à distance. Grâce à ses dimensions réduites, 71,1 mm (2,8 po) X 127,0 mm (5 po) X 152,4 mm (6 po), le SEL-849 peut être installé facilement dans les tiroirs et les compartiments des CCM. Les transformateurs de courant intégrés permettent d’économiser de l’espace et de réduire le temps d’installation.

Fonctionnalité de télémétrie

Le SEL-849 est un excellent choix pour les applications de télémétrie à des fins de surveillance, de mesure et de commande. Sa petite taille, son faible coût, ses multiples options de communication et ses options d’IHM à distance font du relais une solution idéale pour des utilisations telles que la surveillance de fin de ligne et la mesure de la puissance dans les systèmes de distribution de l’électricité.

Interface Web simple à utiliser

L’interface Web facilite la configuration et la surveillance du SEL-849 par les électricien(nes) et les technicien(nes).

Intégration aisée avec les systèmes de commande

Plusieurs options de protocoles de communication, telles que CEI 61850 1re édition et Ethernet/IP, permettent d’utiliser le SEL-849 avec les anciens et nouveaux systèmes de commande. Sélectionnez plusieurs sessions Modbus TCP, Modbus série, DNP3 LAN/WAN ou DNP3 série pour effectuer une configuration personnalisée de vos applications. Lorsque des ports Ethernet doubles sont sélectionnés, le relais prend également en charge le protocole de redondance parallèle (PRP) de la norme CEI 62439 et la commutation de basculement rapide. Pour obtenir une flexibilité maximale, le SEL-849 comprend des options d’entrées de contact alimentées de manière interne ou externe.

Protection contre les risques d’arcs électriques

Les CCM présentent généralement un fort potentiel de courant de défaut, ce qui augmente les risques d’arcs électriques. La fonctionnalité de détection des arcs électriques du relais SEL-849 réduit considérablement l’énergie totale de ces derniers.

Matériel robuste et fiable

Tous les relais SEL sont conçus pour fonctionner dans des conditions difficiles où d’autres relais peuvent tomber en panne. Le SEL-849 fonctionne dans des conditions extrêmes, avec une température de fonctionnement comprise entre –40 °C et +85 °C. Il a été conçu et testé pour dépasser les exigences des normes applicables, notamment celles relatives aux vibrations, à la compatibilité électromagnétique et aux conditions environnementales défavorables.

  • Port Ethernet supplémentaire
  • EtherNet/IP
  • CEI 61850 1re édition
  • DNP3 série et LAN/WAN
  • Protocole PRP avec doubles ports Ethernet
  • Port de communication EIA-232/EIA-485 supplémentaire
  • E/S numériques et analogiques supplémentaires (6 entrées numériques/1 sortie analogique)
  • Entrées de contact alimentées de manière externe (6 entrées numériques ou 6 entrées numériques/1 sortie analogique)
  • Entrées de tension à connexion directe 690 V et éléments de protection basés sur la tension
  • Vernis de protection (en option pour le SEL-849, de série avec les modules d’IHM SEL-3421 et SEL-3422)
  • Kits de remplacement - Remplacez les relais de protection de moteur existants avec les kits de remplacement direct SEL-849 et les adaptateurs de montage :

Version minimale de logiciel

Produit Révision Numéro Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-849 R106-V2 003 6.6.0.0

Vidéos

How to Install SEL-849 Motor Management Relay

How to Set The SEL-849 Motor Management Relay

Protection motorMAX contre les arcs électriques

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
SEL-3421 R107-V0 SEL-3421-R107-V0-Z000000-D20250117 15/02/2025 ~3250450001
SEL-3422 R107-V0 SEL-3421-R107-V0-Z000000-D20250117 15/02/2025 ~3250450001
SEL-849 R110-V0 SEL-849-R110-V0-Z007004-D20250117 15/02/2025 ~3250450001
SEL-849 R109-V1 SEL-849-R109-V1-Z006004-D20250117 15/02/2025 ~3250450001
SEL-849 R108-V3 SEL-849-R108-V3-Z005003-D20250117 15/02/2025 ~3250450001
SEL-849 R107-V5 SEL-849-R107-V5-Z004002-D20250117 15/02/2025 ~3250450001
SEL-849 R106-V8 SEL-849-R106-V8-Z003002-D20250117 15/02/2025 ~3250450001

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel

Produit Révision Numéro Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-849 R106-V2 003 6.6.0.0