html{display:none} SEL-787L Relais différentiel de courant de ligne | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-787L

Relais différentiel de courant de ligne

Le SEL-787L est une solution de protection différentielle de courant de ligne économique et fiable pour les lignes et les lignes d'alimentation, offrant une prise en charge de l'entrée de courant et de tension analogique conventionnelle/basse énergie (LEA), des options d'E/S flexibles, un montage facile et des réglages rapides.

Le SEL-787L offre également une protection de surintensité directionnelle, une atténuation d'arc électrique, la localisation de défaut, la détection de défaut à haute impédance, la détection des conducteurs cassés, l'analyse des évènements, et bien plus encore, ce qui en fait un choix efficace pour les lignes courtes, les lignes d'alimentation critiques et les raccordements de production distribuée.

Vous pouvez intégrer rapidement le relais dans des communications série ou basés sur Ethernet avec la norme CEI 61850 édition 2, la norme CEI 60870-5-103, le protocole CEI 62439 Parallel Redundancy Protocol (PRP), l'EtherNet/IP, le protocole d'arbre maximal rapide (RSTP), le protocole de précision temporelle (PTP) IEEE 1588, Modbus, DNP3, et d'autres protocoles.

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Protection différentielle du courant de ligne : utilisez une protection différentielle dans les applications à deux terminaux utilisant un port de communications série par fibre optique. L'élément différentiel fonctionne sur des caractéristiques limitées en pourcentage avec des pentes réglables en mode normal et sécurisé. La logique de détection de perturbation permet à la fonction 87L de fonctionner avec une sécurité exceptionnelle contre les erreurs de bit non détectées dans les paquets de communication. La logique de détection de défauts externes assure la sécurité contre la saturation CT dans des états de défauts externes importants. La compensation de courant de charge intégrée améliore la sensibilité de la protection différentielle pour les longues lignes.

Entrées de capteurs LEA : utilisez le SEL-787L dans les applications qui utilisent des capteurs de courant/tension à basse énergie. Les capteurs LEA pour la mesure des tensions et courants primaires offrent une excellente linéarité, une large plage dynamique, une réduction de la taille et du poids et des améliorations de la sécurité du personnel. La carte d'entrée de courant/tension LEA prend en charge trois canaux de courant (entrées de bobine Rogowski ou entrées de courant de faible puissance), trois entrées de capteur de tension LEA et une entrée neutre de 200 mA. Les canaux de courant et de tension LEA acceptent une entrée de connecteur RJ45 et le canal neutre 200 mA accepte une entrée de bornier.

Atténuation d'arc électrique : améliorez la sécurité du personnel grâce à des capacités de détection d'arc électrique en option. Le SEL-787L combine la détection de la lumière et la détection de surintensité à grande vitesse pour les évènements d'arc électrique. Cette combinaison fournit une solution idéale en termes de vitesse et de sécurité.

Détection de défaut à haute impédance : détectez les fils conducteurs tombés au sol, même sur des surfaces peu conductrices, avec la technologie Arc Sense (AST). Les algorithmes AST détectent un arc électrique produit par certains défauts à haute impédance et envoient une alarme ou déclenchent le disjoncteur. Cette technologie offre un niveau supplémentaire de protection par rapport aux méthodes de protection de ligne d'alimentation conventionnelles.

Localisation de défaut : localisez les défauts et restaurez le service plus rapidement grâce à des algorithmes de localisation de défaut. Transmettez automatiquement les informations de localisation de défaut à un centre de commande à l'aide de communications Ethernet ou série et de protocoles SCADA.

Caractéristiques

    1. 1

      Grand écran LCD de 2 x 16 caractères.

    2. 2

      Messages par défaut ou jusqu'à 32 étiquettes d'affichage personnalisables avertissant le personnel des évènements relatifs au réseau électrique ou à l'état des relais.

    3. 3

      Voyants à DEL tricolores programmables sur le panneau avant.

    4. 4

      Étiquettes et boutons-poussoirs personnalisables.

    5. 5

      Kit d'étiquettes configurables par l'utilisateur.

    6. 6

      Deux voyants à DEL tricolores programmables par bouton-poussoir.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      L'écran 800 x 480 de 5 pouces (12,7 cm) offre une navigation directe par l'intermédiaire d'un écran tactile capacitif.

    2. 2

      Les dossiers et les applications fournissent un accès rapide aux écrans de baie, aux données de mesure et de surveillance, aux rapports, aux réglages et bien plus encore.

    3. 3

      Le bouton-poussoir programmable d'accueil vous permet de revenir facilement à l'écran d'accueil par défaut ou à une variété d'écrans de compteur, de rapport ou de moniteur.

    4. 4

      Le panneau avant avec DEL programmables et étiquettes configurables par l'utilisateur indique aux opérateurs les phases en défaut ainsi que l’opération d’un élément.

    5. 5

      Les boutons-poussoirs programmables pour l'opérateur, avec des étiquettes configurables par l'utilisateur, permettent la personnalisation du panneau avant.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Options de bloc d'alimentation : 110 à 250 V c.c./110 à 240 V c.a. ou 24 à 48 V c.c..

    2. 2

      Grande variété de protocoles de communications offrant la flexibilité de communication avec d'autres dispositifs et systèmes de commande.

    3. 3

      Le serveur Web intégré permet un accès direct au relais pour la mesure et la surveillance des données.

    4. 4

      Choisissez un port à fibre optique monomode ou multimode pour des communications 87L conformes à la norme IEEE C37.94.

    5. 5

      Les emplacements pour carte comprennent des emplacements pour carte optionnelle d’E/S, ou une carte de détection d'arc électrique, Vsync ou Vbat.

    6. 6

      Entrées de courant de phase et entrées de tension de phase en option qui sont regroupées sur une seule carte, ce qui libère de la place pour d'autres options de cartes d'E/S SELect.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Options de bloc d'alimentation : 110 à 250 V c.c./110 à 240 V c.a. ou 24 à 48 V c.c..

    2. 2

      Grande variété de protocoles et de supports de communications offrant la flexibilité de communication avec d'autres dispositifs et systèmes de contrôle.

    3. 3

      Le serveur Web intégré permet un accès direct au relais pour la mesure et la surveillance des données.

    4. 4

      Choisissez des connexions fibre ou cuivre pour le canal de communications 87L conformes à la norme IEEE C37.94.

    5. 5

      Les emplacements pour carte comprennent des emplacements pour carte optionnelle d’E/S, ou une carte de détection d'arc électrique, Vsync ou Vbat.

    6. 6

      Entrées de capteur de courant et de tension LEA (conformes aux normes CEI 61869-10, -11).

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Écrans de baie et contrôle de baie

      Sélectionnez un écran de baie prédéfini ou configurez jusqu'à cinq écrans personnalisés de baies, à l'aide du logiciel de création d'écrans de baies acSELerator SEL-5036 et du logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030. Vous pouvez surveiller jusqu'à deux disjoncteurs, huit interrupteurs à deux positions et deux interrupteurs à trois positions et consulter les données analogiques et numériques sur un écran d'affichage contextuel.

      Pour commander un disjoncteur ou un sectionneur, touchez simplement l'application « Bay Screens » (Écrans de baie) sur l'écran d'accueil, puis sélectionnez le disjoncteur ou le sectionneur à commander.

    1

Détails

Surveillance du canal 87L
Pour faciliter la mise en service et contribuer à maintenir la sécurité et la fiabilité, le SEL-787L fournit un ensemble de fonctions de surveillance des canaux et d'alarme.

Rapport sur les communications 87L
Le SEL-787L fournit un rapport sur les communications 87L pour visualiser et résumer la configuration 87L de base ainsi que les valeurs de surveillance et d'alarme des canaux en temps réel et historiques. Le rapport comprend des informations sur la configuration 87L, des diagnostics, des informations sur l'état du canal, un histogramme de retard du canal et des informations sur le retard du canal dans le cas le plus défavorable.

Protection de surintensité directionnelle
Utilisez des éléments de surintensité avec contrôle directionnel et optimisez la protection radiale et en boucle du réseau pour les lignes et les équipements. La logique du meilleur choix d'élément directionnel de mise à la terre optimise les performances de l'élément directionnel et élimine la nécessité d'effectuer de nombreux réglages directionnels. Le relais prend également en charge les systèmes à haute impédance mis à la terre, non mis à la terre et à bobine de Petersen dans les relais avec l'option de transformateur de courant neutre 200 mA. L'option CT 200 mA peut également être utilisée pour la protection contre les défauts de mise à la terre sensibles non directionnels (DMTS).

Caractéristiques de protection en option
Utilisez le SEL-787L avec les entrées de tension et les options de détection d'arc électrique pour assurer la vérification du synchronisme, la surveillance de la batterie du poste cc et la détection d'arc électrique. Une carte d'extension en option inclut Vsync/Vbat avec sept entrées numériques ou quatre entrées d'arc électrique. La carte d'entrées de tension/courant LEA prend en charge les entrées de capteur de tension ainsi que les entrées de bobine Rogowski ou les entrées de transformateur de courant basse puissance (LPCT) dans les installations à boîtier compact.

Détection de défaut naissant
Identifiez des défaillances éventuelles de câbles afin de prolonger la durée de vie de l'équipement et de minimiser les temps d'arrêt imprévus. Le SEL-787L recherche les défauts de demi-cycle à résolution spontanée, ce qui fournit une indication des défaillances imminentes des câbles.

Élément de mise au travail de charge à froid
La mise au travail de charge à froid se produit lorsqu'un circuit de distribution est remis sous tension après une panne prolongée. Elle peut entraîner des niveaux de courant considérablement plus élevés que les niveaux de charge de pointe normaux. Cette consommation excessive de courant pourrait être considérée à tort comme une condition de surintensité par le relais. L'élément de mise au travail de charge à froid identifie les évènements de mise au travail de charge à froid possibles selon les réglages d'une ligne de distribution après une panne.

Élément thermique
Protégez les câbles et leur isolation des dommages thermiques au moyen de l'élément thermique de câble/ligne (CEI 49).

Décalage vectoriel en option
Détectez les états d'îlotage et empêchez les dommages sur la production locale en détectant les décalages angulaires de tension lors d'une perte massive de production d'électricité.

Détection des conducteurs ouverts
Utilisez le SEL-787L pour détecter et isoler les conducteurs ouverts. Le SEL-787L intègre une détection de discontinuité de phase et une détection de conducteur interrompu en option afin de fournir une solution fiable aux défauts de conducteur ouvert qui se convertissent en défauts de haute impédance.

Écran tactile optionnel
L'interface tactile facile à utiliser fournit un affichage synoptique sur une seule ligne pour la commande et la surveillance de la baie. Consultez les mesures de quantités, les diagrammes du phaseur, les réglages du relais, les résumés des évènements, les états cibles, les données relatives à l'Enregistreur d'évènements séquentiels (SER), et plus encore. Des tests approfondis montrent que l'écran tactile capacitif robuste satisfait ou dépasse les normes de l'industrie ainsi que les exigences de qualité et de fiabilité de SEL. La superposition de l'écran tactile peut être configurée en anglais ou en espagnol.

Communications faciles
Choisissez entre les communications Ethernet ou série et plusieurs protocoles, dont CEI 60870-5-103, les communications Mirrored Bits, Ethernet/IP, IEEE 1588 PTP et CEI 61850 Édition 2. Sélectionnez plusieurs sessions Modbus TCP, série Modbus, LAN/WAN DNP3 ou série DNP3 pour une configuration personnalisée de vos applications. Lorsque des ports Ethernet doubles sont sélectionnés, le relais prend également en charge RSTP, la norme CEI 62439-3 PRP et la commutation de basculement rapide.

Protocole de communications CEI 61850 édition 2
Combine la norme CEI 61850, un réseau Ethernet, et le SEL-787L pour les performances globales les plus rapides pour l'automatisation et le contrôle de poste électrique. Rationalisez la configuration des relais compatibles CEI 61850 avec le logiciel acSELerator Architect SEL-5032. Améliorez la sécurité à l'aide des caractéristiques d'authentification par mot de passe et de délai d'expiration de session. Transférez des fichiers d'évènements aux formats COMTRADE et CEV ainsi que des fichiers de CID, des réglages et des rapports.

Mode de test de la norme CEI 61850
Utilisez le mode de test de la norme CEI 61850 pour tester les composants du système dans les postes électriques sous tension sans craindre de faire fonctionner les contacts de sortie de commande.

Accès au serveur Web
Le serveur Web intégré offre un accès distant sécurisé au relais avec protection par mot de passe. Vous pouvez télécharger des rapports d'état ou afficher les informations de mesure et de relais à distance. Cela permet de réduire les déplacements vers le site du relais, et d'économiser ainsi du temps et de l'argent.

Téléchargements accélérés de micrologiciels
Simplifiez la maintenance en téléchargeant le micrologiciel du relais par l'intermédiaire du port Ethernet. Cela vous permet également d'accéder à tous vos relais en réseau et de les mettre à jour simultanément.

Protocole de temps de réseau simple (SNTP)
Simplifiez le câblage et l'installation grâce à la réception d'un signal temporel sur des réseaux Ethernet existants. La précision de 5 ms du protocole SNTP est idéale pour la synchronisation temporelle de base à travers le poste électrique, et c'est une bonne sauvegarde pour une synchronisation temporelle IRIG-B plus précise.

Synchrophaseurs intégrés (norme IEEE C37.118)
Surveillez les réseaux de distribution afin de détecter une éventuelle chute de tension en cascade avant son apparition. Les synchrophaseurs IEEE C37.118, avec 60 messages par seconde au maximum, permettent d'accéder à des valeurs système à des fins de commande et de surveillance sur une zone étendue. La norme IEEE C37.118 simplifie la coordination des données et des communications entre les unités de mesure de synchrophaseur.

Équations de contrôle SELogic étendues
Utilisez des combinaisons mathématiques et logiques de valeurs analogiques et numériques pour des applications personnalisées. Adaptez le contrôle du système en fonction des états préalables au défaut. Mettez à l'échelle les valeurs analogiques et verrouillez les entrées momentanées pour la récupération SCADA.

Sécurité améliorée sur les lignes d'alimentation à forte charge
Une logique d'empiètement par la charge est utilisée pour définir des éléments de surintensité de phase indépendamment des niveaux de charge.

Installation facile
Installez facilement le SEL-787L à des emplacements existants grâce aux adaptateurs de montage et aux kits de rénovation de système proposés, sans avoir à effectuer de découpage ni de perçage. Faites votre choix parmi de nombreuses options d'installation et d'intégration grâce au faible encombrement du relais et aux options de carte d'extension à insérer.

Conception robuste
Faite confiance à la plus large plage de température ambiante de fonctionnement du secteur, de -40 à +85 °C (-40 à +185 °F). Le SEL-787L résiste aux vibrations, aux surtensions, aux courants transitoires rapides, et aux températures extrêmes pour répondre aux normes les plus exigeantes de l'industrie. Un vernis de protection proposé en option sur les cartes de circuits imprimés fournit une barrière supplémentaire aux contaminants présents dans l'air, comme le sulfure d'hydrogène, le chlore, le sel et l'humidité.

  • Éléments de surintensité directionnels
  • Boutons-poussoirs en option proposés sur le modèle comportant deux lignes d'affichage
  • Protection contre les défauts de mise à la terre sensibles
  • Détection de défaut à haute impédance à l'aide de l'AST
  • E/S flexibles pour les applications système et de commande locale
    Le système de base comprend trois sorties numériques (SN) et deux entrées numériques (EN). Il existe trois emplacements pour les cartes d'E/S SELect en option, notamment les E/S suivantes :
    • 4 entrées de courant et 3 entrées de tension de phase (SELect 4 ECA/3 ETA)
    • Entrées de capteur de tension LEA, entrées de courant de bobine de Rogowski/LPCT et entrée de neutre sensible 200 mA conventionnelle
    • 2 entrées de tension c.a. (300 V Vsync ou 8 V LEA Vsync et Vbat) et 4 entrées de capteur d'entrée de détection d'arc électrique (AFDI)
    • 2 entrées de tension c.a. (300 V Vsync ou 8 V LEA Vsync et Vbat) et 4 entrées de capteur AFDI
    • 8 entrées de capteur AFDI
    • Quatre entrées de courant et des entrées de tension triphasée LEA (8 VRMS) pour les capteurs de tension LEA
    • 14 EN
    • 4 EN et 4 SN
    • 4 EN et 4 SN rapides avec interruption de courant élevé
    • 4 EN et une SN de type B ou 2 SN de type C
    • 4 SN, 3 EN et 1 sortie analogique (SA)
    • 4 entrées analogiques (EA) et 4 SA
    • 8 EA pour les valeurs de processus c.c.
    • 8 EN
    • 8 SN
    • 10 entrées RTD
  • Communications intégrées
    Le SEL-787L offre de nombreuses options de média de communication et de protocole. Des options de communications polyvalentes offrent une intégration rapide aux applications nouvelles et existantes.
    • Supports de communications
      • Ethernet 10/100BASE-T
      • Ethernet 100BASE-FX
      • Ports Ethernet simples ou doubles
      • EIA-232 série
      • EIA-485 série
    • Communications 87L
      • Connecteur ST multimode série à fibres optiques
      • Connecteur ST monomode série à fibres optiques
    • Protocoles de communications
      • Communications Mirrored Bits
      • CEI 61850 édition 2
      • CEI 60870-5-103
      • Protocole PRP CEI 62439-3 et RSTP pour les modèles à double connexion Ethernet
      • LAN/WAN DNP3
      • DNP3 série
      • Modbus TCP
      • Modbus RTU
      • Telnet
      • FTP
      • Ethernet/IP
      • IEEE 1588 PTP
      • Synchrophaseurs IEEE C37.118
      • Protocole de temps de réseau simple (SNTP)
      • GOOSE fixe
  • Langues
    Une option de commande est disponible pour le support linguistique de l'anglais ou l'espagnol.
  • Kits de remplacement pour la rénovation
    Remplacez le système de protection existant de ligne d'alimentation par le SEL-787L et les kits de montage nécessaires. Ces kits contiennent les pièces permettant de remplacer de nombreux anciens relais de ligne d'alimentation par le SEL-787L. Découvrez d'autres options de montage à l'aide du système de sélection de montage SEL.
  • Vernis de protection
    Protégez l'équipement des conditions environnementales difficiles et des contaminants atmosphériques tels que le sulfure d'hydrogène, le chlore, le sel et la moiteur.
  • Cadres de montage en saillie proposés aux formats 45 mm et 90 mm
    Fiche d'instructions relative aux cadres de montage en saillie
    Découvrez d'autres options de montage à l'aide du système de sélection de montage SEL.

 

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.


Manuels d'instructions