html{display:none} Comparaison entre le SEL-787 et les SEL-787-2/SEL-787-3/SEL-787-4 | Schweitzer Engineering Laboratories

Comparaison entre le SEL-787 et les SEL-787-2/SEL-787-3/SEL-787-4

Caractéristique standard

Option de modèle

Les caractéristiques communes ne sont pas répertoriées dans cette comparaison. Pour en savoir plus, consultez les pages produit.

CaractéristiquesSEL-787SEL-787-2/SEL-787-3/SEL-787-4
Écran du panneau avant
Écran tactile en couleur de 5 pouces présentant une définition de 800 pixels x 480 pixels 
8 boutons-poussoirs personnalisables sur le panneau avant 
Langues prises en charge(espagnol)
Entrées de TC/TP
Courant différentiel 6Jusqu’à 12
Canal VS/VBAT0Jusqu’à 1
Éléments différentiels et éléments de protection différentielle de défaut à la terre (REF)
Enroulements à protection différentielle (standard)22, 3 ou 4
Enroulements à protection différentielle (enroulement 3 configuré pour la protection REF) Jusqu’à 3
Éléments REF (enroulement 3 configuré pour la protection REF) Jusqu’à 2
Éléments de protection
24 Surexcitation (volts/hertz) (-2E/-3E/-3S)
25 Vérification de synchronisme  (-3S)
27I Minimum de tension à temporisation inverse (phase, phase-phase, séquentiel, Vsync)  (-2E/-3E/-3S)
27P Minimum de tension (phase) à caractéristique inverse (-2E/-3E/-3S)
27PP Minimum de tension phase-phase  (-2E/-3E/-3S)
27S Sous-tension de canal VS  (-3S)
32 Puissance directionnelle (-2E/-3E/-3S)
50N Maximum de courant de neutre (-21/-2E/-3E)
51N Maximum de courant de neutre à temporisation (-21/-2E/-3E)
51PC Maximum de courant à temporisation, combinaison enroulement-phase  (-3E, -3S, -4X)
51GC Maximum de courant à temporisation, combinaison enroulement-terre  (-3E, -3S, -4X)
59 (P, G, Q) Maximum de tension (phase, terre, séquence inverse) (-2E/-3E/-3S)
59PP Maximum de tension phase-phase  (-2E/-3E/-3S)
59I Maximum de tension à temporisation inverse (phase, phase-phase, séquentiel, Vsync)  (-2E/-3E/-3S)
59S Surtension du canal VS  (-3S)
60LOP Perte de potentiel (-2E/-3E/-3S)
81 (O, U) Maximum/minimum de fréquence (-2E/-3E/-3S)
Instrumentation et contrôle-commande
Enroulements protégés22, 3 ou 4
Prise en charge d’une carte à 14 entrées numériques 
Rapports d’événements DFR15 ou 64 cycles15, 64 ou 180 cycles
Acquisition de données16 échantillons/cycle32 échantillons/cycle
Suivi de fréquence20 à 70 Hz15 à 70 Hz
Prise en charge des messages GOOSE entrants1664
Terminal à distance RTU
Mesure de phaseur synchronisée PMUJusqu’à 10 messages/secondeJusqu’à 60 messages/seconde à 60 Hz
Sectionneurs multipositions 
Commande de sectionneur à partir du diagramme de cellule 
Téléchargements de micrologiciels par Ethernet 
WEB Serveur Web 
Surveillance de batterie de poste électrique 
Protocoles de communication
CEI 61850 2e édition 
Protocole CEI 60870-5-103 
EtherNet/IP 
Protocole de redondance parallèle (PRP) 
Protocole de précision temporelle (PTP) de la norme IEEE 1588 

Documentation

Les documents les plus récents s'affichent en premier.

Documentation

Publications

Dessins