html{display:none} SEL-787-2/-3/-4 Relais de protection de transformateur | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-787-2/-3/-4

Relais de protection de transformateur

Protéger et surveiller la plupart des transformateurs à deux, trois et quatre enroulements avec la plateforme polyvalente SEL-787. Elle offre une automatisation et une flexibilité avancées, des données de gestion des actifs et une adaptation facile de la majorité des relais électromécaniques. L'écran tactile couleur 800 × 480 de 5 pouces disponible en option vous permet de régler, surveiller et commander directement votre système, incluant jusqu'à cinq interrupteurs de déconnexion à deux ou trois positions.

Les modèles SEL-787-2E/-21/-2X offrent une protection différentielle pour les transformateurs à deux enroulements, et les modèles SEL-787-3E/-3S offrent une protection différentielle pour les transformateurs à trois enroulements. Sélectionnez le SEL-787-4X pour une protection différentielle pour les transformateurs à quatre enroulements basée sur le courant.

Graphique de comparaison de la famille SEL-787

À partir de

4 200 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Protection pour enroulement multiple : sélectionnez le SEL-787 pour une protection différentielle à double pente avec blocage et retenue des harmoniques pour la plupart des transformateurs à deux, trois et quatre enroulements. Le SEL-787 offre jusqu'à trois éléments de défauts à la terre (REF) indépendants pour la détection sensible d'anomalie dans les transformateurs en étoile reliés à la terre. Le relais est également livré avec une variété d'éléments de surintensité pour la protection de secours, comportant des éléments de phase, de séquence inverse, résiduel-terre et neutre-terre. Un dispositif de protection contre la défaillance de disjoncteur pour quatre disjoncteurs tripolaires est aussi fourni de série.

Suivi de fréquence : choisissez le SEL-787 pour les applications relatives aux générateurs élévateurs et aux fréquences variables. Ces relais disposent d'entrées de tension pour fournir une protection volts/hertz assortie d'un suivi de fréquence compris entre 20 et 70 Hz. Les éléments de surfréquence/sous-fréquence et de surtension/sous-tension permettent de mettre en œuvre un délestage de charge et d'autres schémas de commande avec le relais.

Vérification du synchronisme/surveillance de la batterie à courant continu de poste électrique : programmez le canal de tension VS/VBAT dans le SEL-787-3S pour réaliser une vérification du synchronisme sur un disjoncteur ou pour surveiller les niveaux de tension continue de la batterie du poste électrique.

Surveillance et protection de défaut traversant : mesurez les niveaux de défauts traversants accumulés par le dispositif de surveillance de défaut du transformateur. En outre, les entrées thermiques de 4-20 mA ou de détecteurs de température à résistance (RTD) en option peuvent surveiller la température ambiante, celle du changeur de prises (LTC) ou celle de l'huile du transformateur.

Protection fiable dans des conditions difficiles : le SEL-787 fonctionne dans des conditions extrêmes, avec une température de fonctionnement comprise entre -40 °C et +85 °C (-40 °F et +185 °F). Il a été conçu et testé pour dépasser les exigences des normes applicables, y compris celles relatives aux vibrations, à la compatibilité électromagnétique et aux conditions environnementales défavorables. De plus, le SEL-787 est homologué ATEX- et UL (Underwriters Laboratories) classe I, division 2 pour une utilisation dans des environnements dangereux et potentiellement explosifs.

Mesure et génération de rapport : éliminez les appareils de mesure séparés grâce aux fonctions de mesures intégrées. Vous pouvez analyser les rapports de l'enregistreur séquentiel d'évènements (SER) et les rapports d'évènements de l'oscillographe pour une mise en service, des tests, et des diagnostics post-défaut rapides. Vous pouvez également transférer des fichiers d'évènements aux formats COMTRADE et CEV et transférer des fichiers CID, des réglages et des rapports. Le protocole SER spontané permet une collecte de messages binaires SER sur l'ensemble du poste.

Commandes locales/à distance de l'opérateur : utilisez les huit boutons-poussoirs programmables situés sur le panneau avant, chacun avec deux voyants à DEL tricolores programmables, pour un large éventail d'utilisations, y compris un contrôle facile de déclenchement/fermeture et une indication d'état pour tous les disjoncteurs. Grâce aux boutons-poussoirs de l'interface de commande de l'opérateur, vous pouvez facilement mettre en œuvre des schémas de commande à distance à l'aide des bits de commande 32 local et 32 à distance. Les étiquettes SELogic configurables d'équations de contrôle et de décharge, situées sur le panneau avant, vous permettent de modifier la fonction et l'identification des voyants à DEL cibles et des boutons-poussoirs et voyants à DEL de commande.

Intégration et automatisation : choisissez parmi un large éventail de protocoles de communication et de supports pour prendre en charge l'ensemble de vos solutions d'automatisation et d'intégration. Vous pouvez rapidement intégrer le SEL-787 dans des schémas de communication série ou basés sur Ethernet avec la norme CEI 61850 édition 2, la norme CEI 60870-5-103, le protocole de redondance parallèle (PRP) CEI 62439, le protocole Ethernet/IP, le protocole de précision temporelle (PTP) IEEE 1588 les communications Mirrored Bits, le protocole Modbus, le protocole DNP3 et d'autres protocoles. Vous pouvez choisir des panneaux avant en anglais ou en espagnol, avec une prise en charge en espagnol en option dans le logiciel de l'ordinateur, les ports ASCII et IHM.

Caractéristiques

    1. 1

      Grand écran ACL de 2 x 16 caractères.

    2. 2

      Messages par défaut ou jusqu'à 32 étiquettes d'affichage personnalisables permettant d'avertir le personnel des évènements relatifs au réseau électrique ou à l'état des relais.

    3. 3

      Voyants à DEL tricolores programmables sur le panneau avant.

    4. 4

      Étiquettes et boutons-poussoirs personnalisables.

    5. 5

      Kit d'étiquettes configurables par l'utilisateur.

    6. 6

      Deux voyants à DEL tricolores programmables par bouton-poussoir.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      L'écran tactile couleur 800 x 480 de 5 pouces offre une navigation directe via un écran tactile capacitif

    2. 2

      Un clavier intégral permet un réglage facile des systèmes de réglages.

    3. 3

      Dossiers et applications permettant d'accéder rapidement aux écrans de baies, aux données de mesure et de surveillance, aux rapports, aux réglages et bien plus encore.

    4. 4

      Bouton d'accueil vous permettant de revenir facilement à l'écran d'accueil par défaut.

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Options de bloc d'alimentation : 110 à 250 Vcc/110 à 240 V c.a. ou 24 à 48 V c.c.

    2. 2

      2 entrées numériques (EN) et 3 sorties numériques (SN)

    3. 3

      Une grande variété de protocoles de communications et de média pour offrir la flexibilité de communiquer avec d'autres dispositifs et systèmes de contrôle

    4. 4

      Un serveur Web intégré permet un accès direct au relais pour la mesure et la surveillance des données

    5. 5

      Port série EIA-232 (P3) et port série à fibres optiques EIA-232 (P2) avec entrée IRIG-B

    6. 6

      Positions des cartes E/S en option.

    7. 7

      Positions pour les options de courant et de tension

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    1. 1

      Écrans de baie et commande de baie

      Sélectionnez un écran de baie prédéfini ou configurez jusqu'à cinq écrans personnalisés de baies, à l'aide du logiciel de création d'écrans de baies acSELerator® SEL-5036 et du logiciel acSELerator QuickSet® SEL-5030. Grâce à l'écran de baie, vous pouvez contrôler jusqu'à 4 disjoncteurs, 16 interrupteurs à deux positions et 2 interrupteurs à trois positions et consulter les données analogiques et numériques sur un écran d'affichage contextuel.

      Pour commander un disjoncteur, touchez simplement l'application « Bay Screens » (écrans de baie) sur l'écran d'accueil, puis le disjoncteur à commander.

    1
    1. 1

      Authentification

      Saisissez votre mot de passe de niveau 2 et appuyez sur Envoyer. Le clavier à l'écran vous permet de saisir rapidement et facilement les mots de passe. 

    1
    1. 1

      Application « Breaker Control » (Commande de disjoncteur)

      Appuyez sur « Trip » (Déclencher) ou sur « Close » (Fermer) pour commander le disjoncteur. Lorsqu'on vous demande de confirmer une action, sélectionnez « Yes » (Oui) ou « No » (Non) pour confirmer ou non l'action.

    1
    1. 1

      Phaseurs de compteur

      Visualisez une représentation graphique et textuelle des tensions et des courants en temps réel dans un réseau électrique, lors de conditions d'équilibre ou de déséquilibre. Analysez les phaseurs pour déterminer les états du réseau électrique.

    1
    1. 1

      Principes de base du compteur

      Affichez la puissance réelle, réactive et apparente de chaque phase de votre système, et surveillez les informations relatives au facteur de puissance pour déterminer si le courant de phase est en avance ou en retard sur la tension de phase. 

    1
    1. 1

      Compteur d'énergie

      Affichez les quantités de mesures d'énergie réelle, réactive et apparente importées et exportées dans le système. Réinitialisez facilement les valeurs d'énergie sur l'écran et enregistrez l'heure et la date de réinitialisation.

    1
    1. 1

      Enregistreur séquentiel d'évènements

      Examinez facilement les données SER horodatées, y compris si le bit de mot de relais est activé ou non, au cours de l'analyse des causes profondes d'un évènement.

    1

Détails

Différentiel de courant pour deux, trois et quatre enroulements, surintensité, tension et protection contre la défaillance de disjoncteur
Appliquez une protection différentielle à double pente pour deux, trois ou quatre enroulements, comportant des éléments de phase, de séquence inverse, résiduels et de surintensité de neutre permettant une protection de secours. Vous pouvez définir des éléments dans les modèles SEL-787-3E/-3S afin d'obtenir une protection basée sur la tension et la fréquence. Un dispositif de protection contre la défaillance de disjoncteur, pouvant prendre en charge jusqu'à quatre disjoncteurs tripolaires, est également livré de série.

Sécurité et fiabilité
Bénéficiez d'une sécurité maximale en cas de défauts externes et de conditions d'appel de courants magnétisants de transformateur. Le SEL-787 peut détecter les défauts internes rapidement durant la mise sous tension ou dans des conditions de fonctionnement normales à l'aide d'éléments différentiels de blocage et de limitation des harmoniques.

Surveillance du transformateur
Configurez le SEL-787 pour enregistrer et accumuler un cycle de service à défaut traversant en vue d'une utilisation dans des équations de contrôle SELogic ou dans le cadre d'une surveillance manuelle. En outre, vous pouvez surveiller la température ambiante, du réservoir LTC et de l'huile du transformateur grâce aux entrées thermiques RTD ou aux entrées analogiques de 4-20 mA en option pour prolonger la durée de vie de votre transformateur.

Commande par l'opérateur
Utilisez les huit boutons-poussoirs programmables situés sur le panneau avant, chacun doté de deux DEL tricolores programmables, pour un large éventail d'applications, y compris une commande aisée du déclenchement et de la fermeture et des indications d'état pour un disjoncteur. Vous pouvez mettre en œuvre des schémas de commande d'opérateur localement et à distance à l'aide de 32 bits de commande localement et 32 bits de commande à distance.

Écran tactile en option
L'interface tactile facile à utiliser fournit un affichage synoptique sur une ligne pour la commande et la surveillance de la baie. Consultez les mesures de quantités, les diagrammes du phaseur, les réglages du relais, les résumés des évènements, les états cibles, les données relatives à l'enregistreur séquentiel d'évènements (SER) , et plus encore. Des tests approfondis montrent que l'écran tactile capacitif robuste satisfait ou dépasse les normes de l'industrie ainsi que les exigences de qualité et de fiabilité de SEL.

Mode de test CEI 61850
Testez les composants du système CEI 61850 dans les postes électriques sous tension sans craindre de faire fonctionner les contacts de sortie de commande.

Accès au serveur Web
Le serveur Web intégré offre un accès distant sécurisé au relais avec protection par mot de passe. Téléchargez des rapports d'état ou consultez les informations de mesure et de relais à distance. Cela permet de réduire les déplacements vers le site du relais, et d'économiser ainsi du temps et de l'argent.

Téléchargements accélérés de micrologiciels
Simplifiez la maintenance en téléchargeant le micrologiciel du relais par l'intermédiaire du port Ethernet. Cela vous permet également d'accéder à tous vos relais en réseau et de les mettre à jour simultanément.

Mesure et génération de rapport
Évitez le recours à des dispositifs de mesure montés séparément grâce aux fonctions de mesure intégrées. Vous pouvez analyser les rapports SER et les rapports d'évènements de l'oscillographe dans les formats COMTRADE et CEV afin d'analyser les diagnostics après défaut et pour une mise en service et des tests rapides. Vous pouvez récupérer les fichiers COMTRADE par l'intermédiaire d'une connexion FTP Ethernet ou CEI 61850 MMS et le protocole SER spontané permet une collecte de messages binaires SER sur l'ensemble du poste. Les quantités mesurées par le SEL-787 comprennent les harmoniques, la puissance, la fréquence et l'énergie, les tensions et courants de phase, de neutre, les tensions et courants de séquence, et la journalisation des quantités maximales et minimales sélectionnées.

Conception robuste
Faites confiance à la plus large plage de température ambiante de fonctionnement du secteur, de –40 °C à +85 °C (–40 °F à +185 °F). Le SEL-787 résiste aux vibrations, aux variations transitoires de grandeur électrique, aux transitoires rapides et aux températures extrêmes afin de satisfaire aux normes les plus strictes de l'industrie. Un vernis de protection proposé en option sur les cartes de circuit imprimé fournit une barrière supplémentaire contre les contaminants atmosphériques tels que le sulfure d'hydrogène, le chlore, le sel et l'humidité. De plus, le SEL-787 est homologué par ATEX- et UL (classe I, division 2) pour une utilisation dans des environnements dangereux et potentiellement explosifs.

Options d'entrée
La plateforme SEL-787 fournit une variété d'entrées de courant et de tension qui vous permettent de personnaliser une solution de protection pour qu'elle soit adaptée à votre application de transformateur.

  • SEL-787-2X : 6 entrées de courant différentiel
  • SEL-787-21 : 6 entrées de courant différentiel, 1 entrée de courant de neutre
  • SEL-787-2E : 6 entrées de courant différentiel, 3 entrées de tension de phase, 1 entrée de courant de neutre
  • SEL-787-3E : 9 entrées de courant différentiel, 3 entrées de tension de phase, 1 entrée de courant de neutre
  • SEL-787-3S : 9 entrées de courant différentiel, 3 entrées de tension de phase, 1 entrée de tension (Vsynch ou Vbattery)
  • SEL-787-4X : 12 entrées de courant différentiel

Entrées de tension/courant et E/S flexibles pour les applications de contrôle local et du système :
Le système de base comprend trois sorties numériques (SN) et deux entrées numériques (EN). Il existe trois logements pour cartes en option, dont les suivants :

  • 4 entrées de courant CA et 3 entrées de tension CA triphasée (4 ECA/3 ETA)
  • 2 ECA triphasées (6 ECA)
  • 1 ECA neutre avec 3 ETA triphasées 
  • 1 ECA neutre
  • 4 SN, 3 EN et 1 sortie analogique (SA)
  • 4 EN et 3 SN 
  • 4 EN et 4 SN
  • 4 entrées analogiques (EA) et 4 SA
  • 8 SN
  • 8 EN
  • 14 EN
  • 10 entrées RTD

Communications intégrées :
Le SEL-787 offre de nombreuses options de support de communications et de protocole. Des options de communications polyvalentes offrent une intégration rapide aux applications nouvelles et existantes.

  • Supports de communication
    • Ethernet 10/100BASE-T
    • Ethernet 100BASE-FX
    • Ports Ethernet simples ou doubles
    • EIA-232 série
    • EIA-485 série
    • Connecteur ST multimode série à fibre optique
  • Protocoles de communications
    • Communications Mirrored Bits
    • CEI 61850 édition 2
    • CEI 60870-5-103
    • Protocole PRP CEI 62439 pour les modèles à double connexion Ethernet
    • DNP3 LAN/WAN
    • DNP3 série
    • Modbus TCP
    • Modbus RTU
    • Ethernet/IP
    • Protocole de précision temporelle (PTP) IEEE 1588
    • Telnet
    • FTP
    • Synchrophaseurs IEEE C37.118
    • Protocole de temps de réseau simple (SNTP)

Langues :
Une option de commande est disponible pour le support linguistique de l'anglais ou l'espagnol.

Kits de remplacement en cas de rénovation
Remplacez les relais de protection existants par le SEL-787 en utilisant les kits de montage appropriés. Ces kits fournissent les pièces nécessaires pour remplacer facilement de nombreux anciens relais de protection par le SEL-787. Vous pouvez trouver d'autres options de montage avec le sélecteur de montage SEL.

Support de projection :
Des solutions de montage faciles à extraire, pour projection et rinçage sont disponibles.

Vernis de protection :
Protège les équipements contre des conditions environnementales difficiles et des contaminants atmosphériques tels que le sulfure d'hydrogène, le chlore, le sel et l'humidité.

Version minimale de logiciel

Vidéos

Comment utiliser l'écran tactile en couleur du SEL-751

How to Set SEL-700 Series Bay Screen Settings

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel