html{display:none} SEL-787 Relais de protection de transformateur | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-787

Relais de protection de transformateur

SEL recommande de choisir les relais de protection de transformateur SEL-787-2/SEL-787-3/SEL-787-4 à la place du SEL-787. Les relais SEL-787-2/SEL-787-3/SEL-787-4 présentent des options de protection et de communication supplémentaires, telles que la protection des transformateurs à deux, à trois et à quatre enroulements ainsi qu’EtherNet/IP. Il est également proposé avec un écran tactile en couleur.

SEL continuera à prendre en charge et à garantir le SEL-787.

Tableau comparatif du SEL-787 et du SEL-787-2

À partir de

4 200 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Protection complète des transformateurs à deux enroulements appliquez une protection différentielle à double pente aux transformateurs à deux enroulements, au moyen d’éléments de phase, de séquence inverse, résiduels et à maximum de courant de neutre pour la protection de secours. Utilisez une protection contre les défaillances de disjoncteur pour deux disjoncteurs tripolaires. De plus, protégez également les autotransformateurs triphasés à l’aide du SEL-787.

Surveillance économique des transformateurs prolongez la durée de vie de votre transformateur en surveillant la température ambiante, celle du réservoir du régleur en charge (LTC) et celle de l’huile du transformateur à l’aide d’entrées analogiques de 4 à 20 mA ou d’entrées thermiques de détecteurs de température à résistance (RTD) en option. Surveillez le nombre de défauts traversants, le courant I2t cumulé et la durée des défauts afin de déterminer la fréquence et l’effet des défauts externes sur le transformateur, et ce, pour prévenir les défaillances catastrophiques.

Surveillance de batterie de ventilateurs surveillez et protégez la batterie de ventilateurs au moyen du canal de TC monophasé en option, en plus des éléments thermiques des détecteurs de température à résistance.

Protection supérieure des transformateurs assurez une protection complète des transformateurs à l’aide de l’entrée REF sensible monophasée et des entrées de tension triphasées en option. Éliminez les dispositifs de mesure montés séparément grâce à des fonctions de mesure intégrées, notamment des mesures des harmoniques, de la puissance, des tensions et courants de phase, des courants de neutre et des tensions et courants de séquence.

Protection fiable dans des conditions difficiles le SEL-787 fonctionne dans des conditions extrêmes, avec une température de fonctionnement comprise entre –40 °C et +85 °C (–40 °F et +185 °F). Il est conçu et testé pour dépasser les exigences des normes en vigueur, notamment en matière de vibrations, de compatibilité électromagnétique et de conditions environnementales défavorables. En outre, il est homologué par ATEX et UL (classe I, division 2) pour une utilisation dans des milieux dangereux et potentiellement explosifs.

Caractéristiques

    1. 1

      Grand écran LCD de 2 x 16 caractères. 

    2. 2

      Messages par défaut ou jusqu’à 32 étiquettes d’affichage personnalisables permettant d’avertir le personnel des événements relatifs au système électrique ou à l’état des relais. 

    3. 3

      Voyants programmables.

    4. 4

      Étiquettes et boutons-poussoirs personnalisables.

    5. 5

      Kit d’étiquettes configurables par l’utilisateur. 

    6. 6

      Deux voyants tricolores programmables par bouton-poussoir.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Options d’alimentation : 24 à 48 Vcc ou 110 à 250 Vcc/110 à 230 Vca.

    2. 2

      Modbus TCP, Telnet, FTP, CEI 61850 et DNP3 LAN/WAN. Port Ethernet cuivre ou à fibre optique simple ou double.

    3. 3

      Port série à fibre optique.

    4. 4

      Entrée IRIG-B.

    5. 5

      Communications Mirrored Bits®.

    6. 6

      Emplacements pour les cartes d’extension en option.

    7. 7

      Illustré avec des entrées de détecteurs de température à résistance (RTD) en option.

    8. 8

      Entrée de tension en option.

    9. 9

      Entrée de TC de neutre (REF) en option.

    10. 10

      Entrées de TC à deux enroulements.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

Détails

Protection contre les défaillances de disjoncteur, protection à maximum de courant et protection différentielle de courant pour les transformateurs à deux enroulements
Appliquez une protection à double pente aux transformateurs à deux enroulements au moyen d’éléments de phase, de séquence inverse, résiduels et à maximum de courant de neutre pour la protection de secours. Utilisez une protection contre les défaillances de disjoncteur pour deux disjoncteurs tripolaires.

Sécurité et fiabilité
Bénéficiez d’une sécurité maximale en cas de défauts externes et de courants d’appel magnétisants de transformateur. Détectez rapidement les défauts internes, pendant l’excitation ou dans des conditions normales de fonctionnement, à l’aide de la combinaison d’éléments différentiels de retardement ou de blocage par harmonique.

Surveillance des transformateurs
Enregistrez les défauts traversants accumulés en vue d’une utilisation dans des équations de contrôle SELogic ou d’une surveillance manuelle. Surveillez la température ambiante, celle du réservoir du régleur en charge (LTC) et celle de l’huile du transformateur à l’aide d’entrées analogiques de 4 à 20 mA ou d’entrées thermiques de détecteurs de température à résistance (RTD) en option pour prolonger la durée de vie de vos transformateurs.

Commande par l’opérateur
Utilisez les quatre boutons-poussoirs programmables sur le panneau avant, chacun présentant deux voyants programmables, pour diverses applications, notamment les indications d’état et la commande aisée de déclenchement et de fermeture de disjoncteur. Mettez en place des systèmes de commande locale et à distance pour l’opérateur à l’aide de 32 bits de commande locale et de 32 bits de commande à distance.

Mesures et établissement de rapport
Éliminez les dispositifs de mesure montés séparément grâce aux fonctions de mesure intégrées. Analysez les rapports de l’enregistreur chronologique d’événements (SER) et les rapports d’événements oscillographiques afin d’accélérer la mise en service, les tests et l’établissement de diagnostics après défaut. Le protocole SER non sollicité permet la collecte de messages SER binaires à l’échelle du poste électrique. Les grandeurs mesurées par le SEL-787 comprennent les harmoniques, la puissance, la fréquence et l’énergie, les tensions et courants de phase, les courants de neutre, les tensions et courants de séquence ainsi que la journalisation des valeurs maximales et minimales des grandeurs sélectionnées.

Conception robuste
Faites confiance à la plus large plage de température de fonctionnement du secteur, de –40 °C à +85 °C (–40 °F à +185 °F). Le SEL-787 résiste aux vibrations, aux variations transitoires de grandeur électrique, aux transitoires rapides et aux températures extrêmes afin de satisfaire aux normes les plus strictes de l’industrie. Un vernis de protection proposé en option sur les cartes de circuit imprimé fournit une barrière supplémentaire contre les contaminants atmosphériques tels que le sulfure d’hydrogène, le chlore, le sel et l’humidité. De plus, le SEL-787 est homologué par ATEX et UL (classe I, division 2) pour une utilisation dans des milieux dangereux et potentiellement explosifs.

  • Protection avancée
    Protégez les transformateurs mis à la terre en étoile à l’aide d’éléments REF sensibles. Assurez une protection volts/hertz assortie d’un suivi de fréquence de 20 à 70 Hz pour les applications de transformateur-élévateur de générateur et autres applications à fréquence variable. Mettez en place un délestage et d’autres systèmes de commande au moyen d’éléments à maximum/minimum de fréquence et à maximum/minimum de tension.
  • Communications aisées et flexibles
    Utilisez des ports Ethernet cuivre ou fibre optique simples ou doubles (DNP3, CEI 61850 et Modbus), et jusqu’à 4 ports série.
  • Entrée/sorties (E/S) flexibles pour les applications système et de commande locale
    L’unité de base comprend trois sorties numériques et deux entrées numériques. Il existe trois emplacements de cartes d’E/S SELect optionnelles, notamment les E/S suivantes :
    • 3 entrées numériques (EN)/4 sorties numériques (SN)/1 entrée analogique (EA)
      4 SN/4 EN
      4 EA/4 sorties analogiques (SA)
      8 EN
      Communication série (EIA-232/EIA-485)
      10 entrées RTD internes (ou ajoutez 12 entrées RTD externes à l’aide d’un module RTD SEL-2600)
      Entrée de courant alternatif de neutre avec des entrées de tension alternative triphasée (1 ECA/3 ETA)
      Entrée de courant alternatif de neutre (1 ECA)
  • Vernis de protection
    Protégez l’équipement des conditions environnementales défavorables et des contaminants atmosphériques tels que le sulfure d’hydrogène, le chlore, le sel et l’humidité.
  • Montage en saillie
    Des solutions de montage en saillie, encastré et facilement amovible sont disponibles.

Version minimale de logiciel

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
SEL-787 R210-V5 SEL-787-R210-V5-Z004001-D20260130 17/02/2026 ~3260480001

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel


Manuels d'instructions