html{display:none} SEL-751A Relais de protection d’artère de distribution | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-751A

Relais de protection d’artère de distribution

SEL recommande de sélectionner le relais de protection d’artère de distribution SEL-751 à la place du SEL-751A. Le SEL-751 prend en charge des options de protection et de communication supplémentaires, telles que la localisation de défaut, la détection de défaut à haute impédance, EtherNet/IP et un serveur Web intégré. Il est également proposé muni d’un écran tactile en couleur.

SEL continuera à prendre en charge et à garantir le SEL-751A.

Comparaison entre le SEL-751A et le SEL-751

À partir de

1 380 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Protection des artères de distribution : protégez les réseaux de distribution en simple dérivation et en coupure d’artère au moyen de fonctionnalités complètes de protection, notamment des éléments à maximum de courant à temporisation, des éléments à maximum/minimum de tension, des éléments de fréquence, le réenclenchement automatique et bien davantage.

Atténuation des risques d’arcs électriques : améliorez la sécurité du personnel grâce à des fonctionnalités de détection d’arc électrique en option. Le SEL-751A offre la détection combinée de lumière et de surintensité à grande vitesse pour les phénomènes d’arc électrique. Cette combinaison constitue la solution idéale en matière de vitesse et de sécurité.

Automatisation et contrôle : l’utilisation du SEL-751A pour les artères de distribution permet d’offrir la protection, l’automatisation et le contrôle, tout-en-un. Les équations de contrôle SELogic prennent en charge de nombreuses applications automatisées, sans nécessiter de contrôleurs d’automatisation supplémentaires. Les boutons configurables du panneau avant peuvent remplacer les commandes conventionnelles de panneau et simplifient l’ensemble des applications et du câblage.

Analyse d’événement : conduisez des analyses post-événement plus efficaces grâce aux enregistrements d’événement détaillés disponibles dans le SEL-751A. Combinez des informations oscillographiques et numériques pour effectuer une analyse des causes profondes. Ajoutez des références temporelles synchronisées par satellite, comme les horloges synchronisées par satellite SEL-2401 ou SEL-2407, pour obtenir une harmonisation pratique des informations d’événements collectées à partir de plusieurs dispositifs.

Connaissance de la situation : améliorez votre connaissance de la situation et l’utilisation des ressources à l’aide des mesures de synchrophaseur IEEE C37.118. Regroupez les informations de synchrophaseur provenant de votre système pour comprendre les évolutions du système, prendre des décisions en fonction de la mesure de l’état plutôt que d’une estimation et contribuer à l’analyse post-événement.

Protection fiable dans des conditions difficiles : le SEL-751A fonctionne dans des conditions extrêmes, avec une température de fonctionnement comprise entre –40 °C et +85 °C (–40 °F et +185 °F). Il a été conçu et testé pour dépasser les exigences des normes en vigueur, notamment en matière de vibrations, de compatibilité électromagnétique et de conditions environnementales défavorables. De plus, le SEL-751A est homologué par ATEX et UL (classe I, division 2) pour une utilisation dans des milieux dangereux et potentiellement explosifs.

Caractéristiques

    1. 1

      Écran LCD de 2 x 16 caractères affichant des messages par défaut ou jusqu’à 32 messages d’affichage personnalisables, pour la navigation, le contrôle de relais, les données et les diagnostics.

    2. 2

      Voyants programmables et étiquettes configurables par l’utilisateur indiquant aux opérateurs les défauts de phase ainsi que le fonctionnement des éléments.

    3. 3

      Boutons-poussoirs programmables pour l’opérateur, dotés d’étiquettes configurables par l’utilisateur, permettant la personnalisation du panneau avant.

    1
    2
    3
    1. 1

      Nombreux protocoles et supports de communication offrant la flexibilité de communication avec d’autres dispositifs et systèmes de commande.

    2. 2

      Options d’alimentation : 24 à 48 Vcc ou 110 à 250 Vcc/110 à 240 Vca.

    3. 3

      Port série optionnel à fibre optique permettant un accès simple et rapide aux fonctions d’ingénierie.

    4. 4

      Logements de cartes comprenant des emplacements pour des E/S en option, pour une carte d’entrée de tension ou pour une carte de détection d’arcs électriques dotée de capteurs qui permettent d’améliorer la sécurité et d’éviter les dommages.

    5. 5

      Entrées de courant de phase et entrées de tension de phase en option qui sont regroupées sur une seule carte, ce qui libère de la place pour d’autres options de cartes d’E/S SELect™.

    1
    2
    3
    4
    5

Détails

Protection complète d’artère de distribution
Optimisez la flexibilité des systèmes de contrôle-commande au moyen d’éléments de fréquence, d’éléments à maximum/minimum de tension et d’éléments à maximum de courant instantanés et à temporisation, assortis d’une protection contre la défaillance de disjoncteur pour un disjoncteur tripolaire.

Fonctionnalités de protection optionnelles
Utilisez le SEL-751A avec l’une des options d’entrée de tension pour fournir une protection à maximum/minimum de fréquence, une protection basée sur la vitesse de variation de la fréquence et une protection à maximum/minimum de tension, ainsi qu’une vérification du synchronisme, une surveillance de la batterie c.c. de la centrale, une détection des arcs électriques et une mesure de la puissance et de l’appel de puissance.

Commandes pratiques
Utilisez les quatre boutons-poussoirs programmables sur le panneau avant pour obtenir des commandes rapides et personnalisées.

Communications aisées
Choisissez entre les communications Ethernet ou série et plusieurs protocoles, y compris les communications Mirrored Bits et la norme CEI 61850. Choisissez plusieurs sessions de protocoles Modbus TCP ou série, DNP3 LAN/WAN ou DNP3 série pour réaliser une configuration personnalisée de vos applications.

Équations de contrôle SELogic étendues
Utilisez des combinaisons mathématiques et logiques de valeurs analogiques et numériques en fonction de vos applications. Adaptez le contrôle du système selon les conditions avant le défaut. Mettez à l’échelle des valeurs analogiques et verrouillez momentanément des entrées pour effectuer une récupération de données SCADA.

Commande de disjoncteur à réenclenchement
Utilisez plusieurs pratiques de réenclenchement à l’aide du disjoncteur à quatre tentatives de réenclenchement programmable assorti d’une vérification de synchronisme optionnelle.

Conception robuste
Ayez confiance en la plage de température ambiante de fonctionnement la plus large du secteur industriel, de –40 °C à +85 °C (–40 °F à +185 °F). Le SEL-751A résiste aux vibrations, aux variations transitoires de grandeur électrique, aux transitoires rapides et aux températures extrêmes afin de satisfaire aux normes les plus strictes de l’industrie. Un vernis de protection proposé en option sur les cartes de circuit imprimé offre une barrière supplémentaire contre les contaminants atmosphériques tels que le sulfure d’hydrogène, le chlore, le sel et l’humidité. De plus, le SEL-751A est homologué par ATEX et UL (classe I, division 2) pour une utilisation dans des milieux dangereux et potentiellement explosifs.

Notification automatique
Signalez automatiquement les problèmes au personnel au moyen de l’assistance technique directe SEL-3010 Event Messenger.

Installation facile
Installez facilement l’équipement à des emplacements existants grâce aux adaptateurs de montage et aux kits de modernisation disponibles, sans avoir à découper ni à percer.

Conception flexible
Faites votre choix parmi de nombreuses options d’installation et d’intégration de faible encombrement et de cartes d’extension à insérer.

Entrée/sorties (E/S) flexibles pour les applications système et de commande locale
Le système de base comprend trois sorties numériques et deux entrées numériques. Il existe trois logements pour les cartes d’E/S SELect optionnelles, notamment les E/S suivantes :

  • Quatre entrées de détecteur d’arc électrique
  • Quatre entrées numériques (EN) et quatre sorties numériques (SN)
  • Quatre EN et quatre SN rapides à interruption de courant élevé
  • Quatre SN, trois EN et une sortie analogique (SA)
  • Quatre entrées analogiques (EA) et quatre SA
  • Huit EA pour les valeurs de processus à courant continu
  • Huit EN
  • Trois entrées de tension alternative
  • Dix entrées RTD (détecteur de température à résistance)

Communications intégrées
Le SEL-751A présente de nombreux choix de protocoles et de supports de communication. La polyvalence des options de communication permet d’assurer une intégration rapide aux applications nouvelles et existantes.

  • Supports de communication
    • Ethernet 10/100BASE-T
    • Ethernet 100BASE-FX
    • Ports Ethernet simples ou doubles
    • EIA-232 série
    • EIA-485 série
    • Connecteur ST série à fibre optique multimode
  • Protocoles de communication
    • Communications Mirrored Bits
    • CEI 61850
    • DNP3 LAN/WAN
    • DNP3 série
    • Modbus TCP
    • Modbus RTU
    • Telnet
    • FTP
    • Synchrophaseurs IEEE C37.118
Kits de rechange permettant de moderniser votre système
Remplacez le dispositif de protection d’artère de distribution existant par le SEL-751A et des kits de montage. Ces kits contiennent les pièces nécessaires pour remplacer de nombreux anciens relais d’artère de distribution par le SEL-751A.

Recherchez d’autres options de montage à l’aide du système de sélection de montage SEL.

Vernis de protection
Protégez l’équipement des conditions difficiles et des contaminants atmosphériques tels que le sulfure d’hydrogène, le chlore, le sel et l’humidité.
En savoir plus sur le vernis de protection.

Version minimale de logiciel

Produit Révision Numéro Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-751A R419 011 6.6.0.0
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.

Vidéo

Réduisez les risques d'arc électrique

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
SEL-751A R421-V4 SEL-751A-R421-V4-Z013003-D20260130 17/02/2026 ~3260480001

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel

Produit Révision Numéro Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-751A R419 011 6.6.0.0
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.