html{display:none} SEL-749M Relais de moteur | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-749M

Relais de moteur

SEL recommande de sélectionner le relais de protection de moteur SEL-710-5 ou le relais de gestion de moteur SEL-849 à la place du SEL-749M. Le SEL-710-5 protège une gamme complète de moteurs synchrones et à induction triphasés à moyenne tension et est équipé d’un écran tactile couleur. Le SEL-849 protège les moteurs à induction triphasés à basse ou moyenne tension et asservis par un variateur de fréquence électronique, et peut être facilement installé dans un centre de commande de moteurs.

SEL continuera à prendre en charge et à garantir le SEL-749M.

À partir de

1 730 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Protection des moteurs à basse et moyenne tension protégez les moteurs à induction et synchrones à basse et moyenne tension. Fiable et économique, le SEL-749M protège également les moteurs triphasés, y compris les moteurs de démarrage à deux vitesses et à tension réduite.

Communications et logiciels extensibles établissez des communications simplement à l’aide des protocoles SEL ASCII intégrés et Modbus en option. Configurez rapidement et facilement le SEL-749M au moyen du logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030 basé sur Microsoft Windows. Affichez les rapports de démarrage, suivez les évolutions du moteur et les valeurs relatives au moteur en temps réel grâce aux fonctions complètes de mesure et de commande incluses dans le logiciel acSELerator.

Rapports de démarrage complets et suivi des évolutions des démarrages suivez les performances du moteur pendant la période essentielle de démarrage à l’aide de rapports complets de démarrage du moteur et du suivi des évolutions des démarrages sur une période de 30 jours. Seul SEL offre cet outil précieux pour le suivi des performances du moteur.

Cartes en option permettant d’ajouter des fonctionnalités personnalisez le relais pour vos applications de protection et de contrôle-commande particulières. Installez des cartes optionnelles sur place dans le relais de base pour obtenir une protection/commande basée sur la tension, une augmentation du nombre d’E/S numériques et une sortie analogique de 4 à 20 mA.

Caractéristiques

    1. 1

      Port série EIA-232 sur le panneau avant.

    2. 2

      Messages par défaut ou jusqu’à 32 étiquettes d’affichage personnalisables avertissant le personnel des événements relatifs au système électrique ou à l’état des relais.

    3. 3

      Écran LCD de 2× 16 caractères (navigation, contrôle du relais, données et diagnostics).

    4. 4

      Voyants programmables du panneau avant dotés d’étiquettes configurables par l’utilisateur indiquant à l’opérateur les défauts de phase, l’état du relais et le fonctionnement des éléments.

    5. 5

      Clavier à six boutons permettant une navigation simple pour les paramètres, l’état et l’accès aux rapports d’événements.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Courant d’entrée secondaire : phase de 1 A ou 5 A et neutre de 1 A ou 5 A.

    2. 2

      Entrée de tension alternative triphasée (300 Vca maximum).

    3. 3

      Extension d’E/S en option : trois entrées numériques, quatre sorties numériques, une sortie de 4 à 20 mA

    4. 4

      Carte de communication en option comprenant un port EIA-485, un port EIA-232 supplémentaire et le protocole Modbus RTU.

    5. 5

      Options du port : entrée de signal IRIG-B démodulé permettant d’obtenir une entrée temporelle précise, ou entrée de thermistance CTP permettant de surveiller l’équipement protégé.

    6. 6

      Options d’alimentation : 125/250 Vcc/Vca ou 24/48 Vcc/Vca. Le relais comprend également deux entrées numériques et trois sorties numériques.

    1
    2
    3
    4
    5
    6

Détails

Protection contre les surcharges thermiques en fonction de la température réelle
Éliminez les faux déclenchements, en particulier pendant les opérations de surcharge cyclique. La capacité de déblocage du moteur n’est pas disponible avec les relais de surcharge traditionnels.

Rapports de démarrage complets et suivi des évolutions des démarrages
Suivez les performances du moteur pendant la période essentielle de démarrage à l’aide de rapports complets de démarrage du moteur et du suivi des évolutions des démarrages sur une période de 30 jours. Seul SEL offre cet outil précieux pour le suivi des performances du moteur.

Cartes en option permettant d’ajouter des fonctionnalités
Personnalisez le relais pour l’adapter à vos applications de protection et de contrôle-commande particulières à l’aide des cartes de tension, d’E/S et de communication en option.

Augmentation de la durée de fonctionnement grâce à la fonction de génération de rapports complets
Résolvez les problèmes de moteur/processus à l’aide d’informations précieuses sur les moteurs et les processus, qui sont stockées en mémoire et qui proviennent de statistiques de moteur, d’oscillogrammes, de rapports d’événements et d’enregistrements chronologiques d’événements.

Capacités logicielles et de communication étendues
Communiquez en toute transparence à l’aide des protocoles SEL ASCII Fast Meter, Fast Operate et Fast SER intégrés et du protocole EIA-232 standard. Ajoutez le protocole Modbus en option pour effectuer une connexion à votre système de commande numérique. Configurez rapidement et facilement le SEL-749M au moyen du logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030 fourni, qui est basé sur Microsoft Windows.

Matériel compact et robuste
Montez ce relais UL/CEI à faible profondeur de montage dans n’importe quel centre de commande de moteurs.

  • Extension des E/S : ajoutez une surveillance et une commande programmables à verrouillage à l’aide de la carte d’extension d’E/S.
  • Entrées de tension : utilisez des fonctions de mesure et des fonctions de protection utilisant la tension, la puissance et le facteur de puissance grâce à la carte d’entrées de tension en option.
  • Les options de communication comprennent une carte de communication dotée d’un port EIA-485, d’un port EIA-232 supplémentaire et du protocole Modbus RTU.
  • Détecteurs de température à résistance (RTD) externes : 12 entrées RTD et une entrée de contact sur un module RTD SEL-2600A ou SEL-2600D monté à proximité du moteur.
  • Colliers de montage en saillie : un collier de 45 mm et un collier de 90 mm sont disponibles pour le montage du SEL-749M dans des emplacements ayant une profondeur limitée.
  • Plage d’alimentation large : choix entre 110 à 250 Vcc, 110 à 230 Vca ou 24 à 48 Vcc.
  • Carte d’entrée numérique permettant de détecter l’état des contacts de 8 entrées maximum. Entrées de 24, 48, 110, 125, 220 ou 250 Vcc/Vca disponibles.
  • Vernis de protection : protégez l’équipement dans des conditions environnementales difficiles et contre les contaminants atmosphériques tels que le sulfure d’hydrogène, le chlore, le sel et l’humidité.

Version minimale de logiciel

Produit Révision Numéro Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-749M R207 004 6.6.0.0
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
SEL-749M R207-V3 SEL-749M-R207-V3-Z004005-D20201111 24/11/2020 ~3203290001
SEL-749M R112-V1 SEL-749M-R112-V1-Z003004-D20150731 05/09/2015 1152480001 or 3152480001
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel

Produit Révision Numéro Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-749M R207 004 6.6.0.0
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.