html{display:none} SEL-734W et WCS LINAM Dispositif de commande de batterie de condensateurs et capteur de courant sans fil (WCS) | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-734W et WCS LINAM

Dispositif de commande de batterie de condensateurs et capteur de courant sans fil (WCS)

La solution SEL-734W et WCS LINAM est un moyen plus rapide, plus simple et plus sûr de fournir un contrôle précis basé sur le courant pour les installations de batteries de condensateurs. Il s’agit du premier dispositif de commande de batterie de condensateurs à utiliser la technologie sans fil pour améliorer la qualité de l’énergie tout en évitant les capteurs de courant de poteaux intermédiaires difficiles à installer.

À partir de

SEL-734W : USD 2 630
LINAM WCS : USD 837

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Nouvelles installations de batteries de condensateurs ou réaménagements :installez de nouvelles batteries de condensateurs avec un contrôle avancé ou mettez à jour les dispositifs de commande de batterie de condensateurs existants basés sur le temps et la température pour une commutation plus précise. Vous pouvez remplacer vos contrôles sur prises existants par une solution compatible avec le courant sans remplacer l’équipement primaire à l’aide de l’interface sur prise à 4 mâchoires ou sur bornier. Pour les nouvelles installations, choisissez un SEL-734W avec l’interface à connecteur à 7 broches.

Flexibilité de l’emplacement :mesurez le courant de ligne à un point du système de distribution tout en faisant fonctionner une batterie de condensateurs à un point proche du système. Vous pouvez installer un ou trois capteurs sans fil LINAM jusqu’à 1 500 pieds de distance pour les applications où la batterie de condensateurs n’est pas à proximité des charges inductives.

Qualité de l’énergie :améliorez la qualité de l’énergie et répondez aux préoccupations des clients grâce à des caractéristiques de surveillance avancées, telles que les mesures d’harmoniques, les tendances de profil de charge et l’enregistrement des baisses, augmentations et interruptions de tension (VSSI).

Facilité d’installation

Les capteurs de courant légers s’installent sur une ligne de distribution aérienne à l’aide d’une seule perche isolante. Aucun temps d’arrêt ni travail important de la hotline n’est nécessaire.

 

 

Flexibilité de l’emplacement

Montez les capteurs de courant sans fil plus près de vos charges inductives, pas seulement au niveau du contrôle. Les capteurs peuvent être installés à une distance allant jusqu’à 1 500 pieds de l’installation de la batterie de condensateurs.

734W-LINAM_app002

Détails

Précision de la commutation

Contrôlez la batterie de condensateurs avec la tension, kVAR, le courant et le facteur de puissance pour une plus grande précision. Coupler le SEL-734W à jusqu’à trois capteurs sans fil LINAM vous permet de mesurer la puissance réactive sur trois phases.

Polyvalence

Utilisez un seul type de capteur pour toutes vos installations de batteries de condensateurs, avec prise en charge de tensions jusqu’à 38 kV.

Personnalisation

Créez des schémas de commande personnalisés avec les modèles de conception programmables du logiciel SELogic et acSELerator QuickSet SEL-5030.

734W-LINAM_overview

Surveillance du système

Utilisez la solution SEL-734W et WCS LINAM pour :

  • Surveiller le flux de puissance actif et réactif en marche avant et en marche arrière.
  • Surveiller les harmoniques jusqu’au 15e ordre.
  • Identifier les tendances de conditions du réseau électrique avec jusqu’à 16 canaux d’enregistrement.
  • Consigner des années de données avec l’enregistreur de profil de charge.

Fiabilité

Alimentez les radios, passerelles ou autres accessoires grâce au bloc d’alimentation intégré de 40 W, 15 V c.c.

PAYS

Le SEL-734W et le WCS LINAM sont approuvés par les gouvernements des pays suivants :

  • Brésil
  • Canada
  • États-Unis
  • Interfaces de terrain pour le SEL-734W dans le boîtier compact
    • Prise femelle à 4 mâchoires
    • Connecteur à 7 broches (muni de connecteurs)
    • Bornier à 7 positions (auto-câblé)
  • Accessoires
    • Plateau d’accessoires de base
    • Plateau d’accessoires avec bloc d’alimentation 15 V c.c. intégré (40 W)
  • Capteurs de courant sans fil LINAM (zéro, un ou trois)

Vidéo

Introduction to the SEL-734W Capacitor Bank Controller

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.


Manuels d'instructions

734W - Onglet logiciel

Configuration

Logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030

QuickSet est un outil permettant aux ingénieurs et aux techniciens de configurer, de mettre en service et de gérer rapidement et facilement les dispositifs du réseau électrique. QuickSet comprend un éditeur logique graphique et un outil de modèle de dispositif pour réduire le temps de configuration et rationaliser le déploiement.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel QuickSet.


Collecte automatisée de données

Suite d’applications de gestion et automatisation des données (DMA) SEL

Disponibles sur la plateforme Blueframe, les applications DMA collectent, stockent et gèrent automatiquement des informations spécifiques au dispositif, telles que l’oscillographie, les données de séquence d’évènements (SOE), les réglages du dispositif et les informations de propriété. Elles permettent également une rotation automatisée des mots de passe et des audits rationalisés du dispositif.

Pour en savoir plus, consultez la page du logiciel DMA.


Visualisation et analyse

Logiciel d’évènements synchroWAVe SEL-5601-2

Le logiciel Synchrowave Event aide les ingénieurs à diagnostiquer le comportement d’un relais de protection lors d’un défaut du réseau électrique. Il s’agit d’une solution puissante et facile à utiliser pour afficher et analyser les rapports d’évènements du relais SEL et les fichiers COMTRADE.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Synchrowave Event.


Rapports SynchroWAVe SEL-5705

Les rapports Synchrowave automatisent la génération de rapports sur les données de mesure et de qualité de l’énergie par e-mail ou navigateur Web. Identifiez rapidement les tendances, les perturbations harmoniques et les autres problèmes de qualité de l’énergie afin de prendre des décisions en matière de planification, d’exploitation et de comptabilité qui augmenteront l’efficacité et réduiront les coûts.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel génération de rapports Synchrowave.