Rationalisez les projets de rénovation avec les ensembles de remplacement direct SEL pour les applications de protection de moteur, générateur, transformateur, ligne d'alimentation et mesure. Ces kits de rénovation complets et préassemblés sont conçus pour s'adapter étroitement aux caractéristiques, au facteur de forme et aux borniers de relais hérités spécifiques. Les ensembles de remplacement direct combinent des relais SEL éprouvés sur le terrain comportant des plaques de montage spécialisées, des borniers d'interposition et d'autres matériels pour garantir des mises à niveau rapides, transparentes et rentables.
Mettre à niveau les relais pour toutes les applications : nous proposons des ensembles de remplacement direct pour les applications de moteur, générateur, transformateur, ligne d'alimentation et mesure.
Renforcer les systèmes avec du matériel neuf : le matériel relais hérité est sujet à la dégradation et à l'usure, ce qui réduit la fiabilité de votre équipement. Les ensembles de remplacement direct SEL ne réutilisent aucun matériel existant.
Simplifier l'installation et la configuration : les ensembles de remplacement direct offrent une installation simple, rapide et sans erreur. Le travail d'installation physique de chaque unité peut être effectué en moins d'une heure, sans outils électriques. Aucune coupe ni aucun perçage du panneau n'est nécessaire ; chaque assemblage s'adapte à l'ouverture du panneau et aux trous de montage existants. La disposition des borniers et les désignations de câblage correspondent parfaitement aux produits hérités, et SEL fournit des étiquettes de marquage du câblage avec tous les kits de rénovation.
Réduire les travaux d'ingénierie : éliminez les tâches d'ingénierie fastidieuses et coûteuses, telles que la révision des dessins et des diagrammes. Tous les kits d'assemblage comprennent des schémas de câblage, de sorte que la documentation existante de votre système n'est pas nécessaire pour l'installation.
S'associer à SEL pour une solution clés en main : nous proposons des services complets de conception, d'installation et de mise en service pour les projets de rénovation, ce qui vous permet de gagner du temps et de réduire vos coûts.
Recevoir une assistance complète : tous les produits SEL sont couverts par une garantie décennale mondiale ; des services de diagnostic et de réparation gratuits et une assistance technique locale.
Les ensembles suivants sont désormais disponibles, fournissant des remplacements directs pour une gamme de relais hérités. Les services d'ingénierie de SEL prennent également en charge les demandes de conception d'ensembles personnalisés afin de répondre à des exigences spécifiques en matière de protection, de communication et de montage.
Port d'accès local
Plaque de montage
IHM du relais de moteur SEL-3421
Borniers de commande
Relais de gestion de moteur SEL-849
Bornier de TC et de TP
Relais de protection de moteur SEL-710
Plaque de montage avant
Borniers de commande et de RTD
Plaque de montage arrière
Bornier de TC et de TP
Bloc d'alimentation 24 V c.c.
Relais de protection de moteur SEL-710
Plaque de montage
Châssis préassemblé
Borniers de commande et de RTD
Bornier de TC et de TP
Bloc d'alimentation 24 V c.c.
IHM pour relais SEL-3421
Port d'accès local
Plaque de montage
Bornier de TC
Relais de gestion de moteur SEL-849
Borniers de commande et de TP
Port d'accès local
Plaque de montage
IHM du relais de moteur SEL-3421
Borniers de TC et de TP
Borniers de commande
Relais de gestion de moteur SEL-849
Mesure de qualité de l'énergie et de consommation de l'énergie à des fins de facturation SEL-735
Support pour compteur de projection 45 à 90 mm
Plaque de montage
Borniers de communications
Borniers de TC et de TP
Borniers d'alimentation
SEL-351S
Supports de montage réversibles
Support d'adaptateur de bornier
Ports de communication entièrement accessibles
Support de projection 90 mm
SEL-710
Plaque de montage
Borniers de commande
Bloc d'alimentation 24 V
Borniers de TC et de TP
Bornier de commande
SEL-751
Plaque de montage
Borniers de commande
Borniers de TP
Borniers de TC
SEL-751
Plaque de montage
Borniers de commande
Borniers de TC et de TP
SEL-751
Plaque de montage
Borniers de commande
Borniers de TC et de TP
Les ensembles de remplacement direct SEL incarnent les méthodes d'ingénierie les plus connues de SEL et l'expertise testée sur le terrain dans la conception mécanique, la gestion des câbles, la protection, le temps précis, l'automatisation, les communications et la mesure.
SEL utilise les mêmes principes de fabrication de classe mondiale pour ses ensembles de remplacement direct que pour tous ses produits à la pointe de l'industrie. Cela nous permet de concevoir, fabriquer, tester et fournir des solutions complètes et de haute qualité.
L'intégration verticale et les concepts d'application standardisés nous aident à maintenir des prix et une qualité compétitifs tout en répondant aux exigences les plus élevées en matière de fonctionnalités et de livraison en quelques semaines, et non en plusieurs mois.
Nous construisons un prototype et testons la conception de chaque module d'application pour nous assurer qu'elle répond aux spécifications fonctionnelles. Ce processus permet à notre site de fabrication de documenter correctement les processus et de tester l'équipement de fabrication pour la production.
Nous concevons, fabriquons et testons nos ensembles de remplacement direct afin de garantir un fonctionnement adéquat avant livraison.
Les ensembles de remplacement direct SEL sont couverts par une garantie décennale inégalée et le meilleur service clientèle de l'industrie.
Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Cet ensemble est équipé du relais de gestion de moteur SEL-849 et de l'IHM pour relais de moteur SEL-3421 pour les applications de moteur sans détecteurs de température à résistance (RTD). L'avant de la plaque de montage contient l'IHM SEL-3421 et un port Ethernet pour un accès local. L'arrière de la plaque contient le relais SEL-849 et les borniers CT, PT et de contrôle. Toutes les connexions entre le relais SEL et les borniers d'interposition sont précâblées.

Cet ensemble est équipé du relais de protection de moteur SEL-710 pour les applications de moteur comportant jusqu'à dix RTD. Il contient deux composants : une plaque de montage avant et une plaque de montage arrière. La plaque de montage avant contient le relais SEL-710 et le bornier TC et TP. La plaque de montage arrière contient les borniers de commande et de RTD et un bloc d'alimentation de 24 V c.c. pour fournir une tension de mouillage. Toutes les connexions entre le relais SEL et les borniers d'interposition sont précâblées. Pour les applications à compartiment peu profond, deux anneaux d'extension sont disponibles pour le montage en saillie du SEL-710.

Cet ensemble est équipé du relais de protection de moteur SEL-710 pour les applications de moteur comportant jusqu'à 12 RTD. Il se compose d'une plaque de montage, d'un cadre et de borniers, qui sont tous préassemblés en une seule unité. L'avant de la plaque de montage contient le relais SEL-710. L’arrière de la plaque de montage et le cadre associé contiennent les borniers CT, PT, de commande et RTD et un bloc d'alimentation de 24 V c.c. pour fournir une tension de mouillage. Toutes les connexions entre le relais SEL et les borniers d'interposition sont précâblées.

Cet ensemble est équipé du relais de gestion de moteur SEL-849 et de l'IHM pour relais de moteur SEL-3421 pour les applications de moteur sans RTD. L'avant de la plaque de montage contient l'IHM SEL-3421 et un port Ethernet pour un accès local. L'arrière de la plaque contient le relais SEL-849 et les borniers CT, PT et de contrôle. Toutes les connexions entre le relais SEL et les borniers d'interposition sont précâblées.