SEL recommande de sélectionner le relais de protection de moteur SEL-710-5 ou le relais de gestion de moteur SEL-849 à la place du SEL-701. Le SEL-710-5 protège une gamme complète de moteurs synchrones et à induction triphasés à moyenne tension et est équipé d’un écran tactile couleur. Le SEL-849 protège les moteurs à induction triphasés à basse ou moyenne tension et asservis par un variateur de fréquence électronique, et peut être facilement installé dans un centre de commande de moteurs.
SEL continuera à prendre en charge et à garantir le SEL-701.
Protection complète du moteur : protégez les moteurs à induction à moyenne tension, quelle que soit la puissance nominale. Appliquez le modèle de protection thermique intégré pour conserver les caractéristiques thermiques du moteur « apprises » dans des états de fonctionnement transitoires (démarrage, marche, arrêt, redémarrage).
Rapports d’événements et suivi des évolutions : confirmez le dimensionnement du moteur, comprenez les événements et répondez aux exigences en matière d’informations des systèmes de supervision grâce au rapport détaillé du relais SEL-701. Les rapports relatifs aux démarrages du moteur et à l’enregistreur chronologique d’événements (SER) ainsi que les rapports d’événements complets procurent des outils analytiques sans précédent pour les applications de moteur et le profilage de charge. Les rapports sont conservés dans une mémoire non volatile.
Détecteurs de température à résistance (RTD) programmables : sélectionnez chaque type et emplacement de détecteur de température à résistance, puis incluez leurs entrées respectives dans le modèle thermique intégré pour solliciter le système de protection. Ces détecteurs configurables sur le terrain s’adaptent à une variété de types et d’emplacements.
Communication simple : créez une interface avec le relais à l’aide du port de communication série EIA-232 ou EIA-485, qui prend en charge une communication ASCII au moyen de programmes de communication courants d’émulation de terminal. Utilisez le logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030 basé sur Microsoft Windows pour créer, modifier, envoyer, recevoir et enregistrer les paramètres du SEL-701.
Protection complète du moteur
Modèle de protection thermique intégré (breveté). Protection flexible pour les moteurs à induction et synchrones.
Rapports d’événements et suivi des évolutions
Rapports d’événements complets stockés dans une mémoire non volatile : démarrages du moteur, évolution des démarrages du moteur, profil de charge, enregistreur chronologique d’événements et rapports d’événements complets.
Détecteurs de température à résistance programmables
Détecteurs de température à résistance configurables sur le terrain à partir du panneau avant local ou du port de communication.
Communication simple
Communications Modbus avec interface ASCII/binaire utilisant des paquets de communication standard (émulateurs de terminal).
| Produit | Révision | ID du micrologiciel | Date de disponibilité | Numéro de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-701 | R116 | SEL-701-R116-Vx0xxx-Z004002-D20100924 | 04/10/2010 | 2010277001 |
| Base Option | ||||
| SEL-701 | R116 | SEL-701-R116-Vx1xxx-Z004002-D20100924 | 04/10/2010 | 2010277001 |
| Voltage Option | ||||
| SEL-701-1 | R302 | SEL-701-1-R302-Vx1xxx-Z100100-D20040713 | 15/07/2004 | ~2004189001 |
| Voltage option | ||||
| SEL-701-1 | R202 | SEL-701-1-R202-Vx0xxx-Z100100-D20040713 | 13/07/2004 | ~2004189001 |
| Base Version | ||||
Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.