Le SEL-700G est une solution adaptée à la protection de générateur pour le service public et l'industriel, comportant un autosynchronisateur, des E/S flexibles et des communications avancées. Il fournit une solution de protection et de synchronisation complète pour les générateurs synchrones, de sorte que vous pouvez vous affranchir de la complexité et du coût des ensembles autosynchronisateurs autonomes. L'intégration de la capacité de synchronisation dans le relais de protection de générateur fournit la solution la plus économique et la plus fiable.
L'écran tactile couleur 800 × 480 de 5 pouces disponible en option vous permet de régler, surveiller et contrôler directement votre système, incluant jusqu'à cinq interrupteurs de déconnexion à deux ou trois positions. Un petit format et plusieurs adaptateurs de montage facilitent la mise à jour de la protection sans couper ni percer les encoches existantes. Vous pouvez rapidement intégrer le SEL-700G dans des communications série ou basées sur Ethernet avec la norme CEI 61850 édition 2, le protocole Ethernet/IP, la norme IEEE 1588, le protocole Précision Time Protocol (PTP), les normes CEI 60870-5-103 et CEI 62439, le protocole de redondance parallèle (PRP), les communications Mirrored Bits , le protocole Modbus, le protocole DNP3 et les autres protocoles.
Protection complète de générateur : connectez le SEL-700G entre des générateurs de petite, moyenne et grande taille afin d'obtenir une protection principale et de secours complète. Le SEL-700GT fournit une solution de protection d'interconnexion conforme à la norme IEEE 1547 pour la production décentralisée. L'ajout de la connexion de tension de neutre en option au SEL-700G fournit une protection de mise à la terre du stator à 100 %, basée sur des mesures de tension de troisième harmonique. Vous pouvez connecter l'entrée de courant de neutre pour offrir une protection fiable pour les machines mises à la terre directement ou par résistance.
Autosynchronisateur : remplacez les relais externes de contrôle et de synchronisation du générateur par la fonction synchronisateur automatique intégrée. Vous pouvez également visualiser et synchroniser les paramètres du système sur le dispositif en utilisant l'écran tactile couleur disponible. Le SEL-700G synchronise automatiquement la fréquence, la tension et la commande de phase et connecte le générateur au réseau électrique. Un synchronoscope basé sur PC et les rapports de démarrage du générateur vous permettent de surveiller le processus de synchronisation du générateur.
Protection différentielle de courant : utilisez des éléments différentiels de courant sensibles au pourcentage de retenue, ainsi qu'un élément sans retenue, avec des éléments volts par hertz et de vérification du synchronisme pour protéger à la fois le générateur et le transformateur élévateur. Les éléments différentiels de courant en option détectent les défauts de stator à l'aide d'une fonction différentielle de courant sensible et sûre. Le transformateur de puissance et la compensation pour la connexion du TC permettent d'inclure le transformateur élévateur de l'unité dans la zone différentielle du générateur.
Surveillance de l'usure du disjoncteur : enregistrez l'usure accumulée des contacts du disjoncteur grâce à la fonction de surveillance du disjoncteur, qui utilise les spécifications du fabricant pour définir les limites de fonctionnement du disjoncteur. Le dispositif de surveillance interne contrôle le nombre total d'opérations fermées/ouvertes et intègre le courant interrompu par phase. Vous pouvez définir une alarme pour prévenir l'opérateur lorsque les quantités mesurées et accumulées se rapprochent des seuils de maintenance. Ces informations facilitent la maintenance et le remplacement proactifs du disjoncteur sans sous-utilisation des ressources.
Communications aisées : vous avez le choix entre des ports simples ou doubles, des communications série ou Ethernet (cuivre ou fibre optique) et plusieurs protocoles, notamment la norme CEI 61850 édition 2, Ethernet/IP, la norme CEI 60870-5-103, IEEE 1588 PTP, CEI 62439 PRP, les communications Mirrored Bits, Modbus, les protocoles DNP3 série et DNP3 LAN/WAN. Plusieurs sessions Modbus série ou Modbus TCP sont disponibles, permettant une configuration personnalisée de votre application.
Détection d'îlotage : la fonction de décalage vectoriel en option (78VS) et le dispositif de protection relatif au taux de changement de fréquence (81RF) prennent en charge la détection d'îlotage.
Protection fiable dans des conditions environnementales difficiles : le SEL-700G fonctionne dans des conditions extrêmes ; sa température de fonctionnement est comprise entre –40 °C et +85 °C (–40 °F et +185 °F). Il a été conçu et testé pour dépasser les exigences des normes applicables, y compris celles relatives aux vibrations, à la compatibilité électromagnétique et aux conditions environnementales défavorables. De plus, le SEL-700G est homologué par ATEX et UL (Underwriters Laboratories) (classe I, division 2) pour une utilisation dans des environnements dangereux et potentiellement explosifs.
L’écran présentant une diagonale de 5 pouces et une définition de 800 × 480 pixels offre une navigation directe par l’intermédiaire d’un dispositif d'affichage tactile capacitif.
Les dossiers et les applications permettent d’accéder rapidement aux écrans de cellule, aux données de mesure et de surveillance, aux rapports, aux réglages et bien plus encore.
Le panneau avant à DEL programmables doté d'étiquettes configurables par l'utilisateur indique aux opérateurs les phases en défaut, à l'état du relais et au des déclenchement éléments.
Les boutons-poussoirs programmables par l'opérateur, dotés d'étiquettes configurables par l'utilisateur, permettent la personnalisation du panneau avant.
Options d'alimentation : 24 à 48 Vcc, 110 à 250 Vcc ou 110 à 240 Vca.
Un serveur web intégré permet l'accès direct au relais pour les données de mesure et de surveillance sans avoir besoin d'un logiciel externe.
Les options d’Ethernet, Modbus TCP, DNP3, Ethernet/IP, le protocole de synchronisation précise IEEE 1588 (PTP) ou CEI 61850 édition 2 fournissent la souplesse nécessaire pour communiquer avec d’autres dispositifs et systèmes de contrôle.
Les options pour le port incluent une entrée IRIG-B démodulée pour une entrée temporelle précise ainsi que EIA-232 ou EIA-485 série pour une intégration rapide aux applications.
Les communications par Mirrored Bits permettent une communication rapide et fiable de relais à relais.
Emplacements pour des cartes d'expansion en option.
Entrées RTD en option.
Les entrées pour TC et TT sont situées sur une seule carte, permettant l’utilisation de cartes E/S supplémentaires dans les autres emplacements.
Protection de générateur complète
De nombreux éléments de courant, de tension, de fréquence, de distance et de puissance ainsi que des éléments pour les états hors de phase fournissent une protection complète pour les générateurs de petite, moyenne et grande taille.
Autosynchronisateur
La fonction synchronisateur automatique intégrée en option élimine le besoin d'équipements de synchronisation externe coûteux. Le SEL-700G synchronise automatiquement la fréquence, la tension et la commande de phase et relie le générateur au réseau électrique. Le synchroniseur peut être visualisé directement sur l'écran tactile couleur disponible.
Communications aisées
Intégrez rapidement le SEL-700G à un système de communications série ou basées sur Ethernet à l'aide des normes CEI 61850 édition 2, Ethernet/IP, IEEE 1588 PTP, CEI 60870-5-103 et CEI 62439 PRP, des communications Mirrored Bits, de Modbus, de DNP3 série, de DNP3 LAN/WAN et d'autres protocoles.
Mode de test de la norme CEI 61850
Utilisez le mode de test de la norme CEI 61850 pour tester les composants du système dans les postes électriques sous tension sans craindre de faire fonctionner les contacts de sortie de commande.
Accès au serveur Web
Le serveur Web intégré offre un accès distant sécurisé au relais assorti d'une protection par mot de passe. Vous pouvez télécharger des rapports d'état ou afficher les informations de mesure et de relais à distance. Cela permet de réduire les déplacements vers l'emplacement du relais et d'économiser ainsi du temps et de l'argent.
Téléchargements accélérés de micrologiciels
Simplifiez la maintenance en téléchargeant le micrologiciel du relais par l'intermédiaire du port Ethernet. Cela vous permet également d'accéder à tous vos relais en réseau et de les mettre à jour simultanément.
Détection de 100 % des défauts à la terre du stator
Le SEL-700G détecte les défauts à la terre du stator sur des générateurs mis à la terre par haute impédance à l'aide d'un élément de surtension de neutre classique et d'un système de détection différentielle de tension de troisième harmonique permettant une couverture intégrale de l'enroulement du stator.
Protection différentielle de courant
Les éléments différentiels de courant en option détectent les défauts de stator à l'aide d'une fonction différentielle de courant sensible et sûre. Le transformateur de puissance et la compensation pour la connexion du TC permettent d'inclure le transformateur élévateur de l'unité dans la zone différentielle du générateur.
Éléments de puissance
Les éléments de puissance sensibles offrent une protection en cas de retour de puissance, d'états de surcharge ou de puissance incidente faible.
Protection thermique basée sur les détecteurs de température à résistance (RTD)
Utilisez une carte interne à 10 entrées RTD ou un module RTD SEL-2600 externe afin d'acquérir des données thermiques pour les fonctions d'alarme, de surveillance et de déclenchement dans le SEL-700G.
Mesures et établissement de rapports
Consultez les rapports degénérateur autosynchronisateur, d'enregistreur séquentiel d'évènements (SER) et évènement oscillographique de 180 cycles aux formats COMTRADE et CEV pour analyser les défauts système, de démarrage ou d'arrêt du générateur. Mesurez les quantités électriques et thermiques ainsi que celles liées au temps de fonctionnement du générateur. Les formats de fichiers comprennent COMTRADE et CEV. Vous pouvez récupérer les fichiers COMTRADE par FTP sur Ethernet ou par MMS (CEI 61850).
Données du synchrophaseur
Appliquez des synchrophaseurs SEL (IEEE C37.118) pour que l'estimation de l'état devienne une mesure de l'état afin de fournir une alerte rapide en cas d'instabilité potentielle du système. La précision de la mesure du phaseur SEL-700G est conforme aux exigences de la norme IEEE C37.118-2005 niveau 1. Le synchroniseur peut être visualisé directement sur l'écran tactile couleur disponible.
Écran tactile en option
L'interface tactile facile à utiliser fournit un affichage synoptique sur une seule ligne pour la commande et la surveillance de la baie. Vous pouvez consulter les mesures de quantités, les diagrammes du phaseur, les réglages de relais, les résumés des évènements, les états cibles, les données relatives au SER et plus encore. Des tests approfondis montrent que l'écran tactile capacitif robuste satisfait ou dépasse les normes de l'industrie ainsi que les exigences de qualité et de fiabilité de SEL.
Protection par décalage vectoriel
L'élément de décalage vectoriel fournit un autre élément de protection pour les générateurs décentralisés connectés au réseau de service public. Il fonctionne en moins de trois cycles, suffisamment rapidement pour empêcher un réenclenchement non synchronisé avec les lignes d'alimentation afin d'éviter d'endommager les générateurs.
Conception robuste
Ayez confiance en la plage de températures ambiantes de fonctionnement la plus large du secteur industriel : de 40 °C à +85 °C. Le SEL-700G résiste aux vibrations, aux poussées momentanées de tension, aux courants transitoires rapides et aux températures extrêmes afin de satisfaire aux normes les plus strictes de l'industrie. Un vernis de protection proposé en option sur les cartes de circuit imprimé fournit une barrière supplémentaire contre les contaminants atmosphériques tels que le sulfure d'hydrogène, le chlore, le sel et l'humidité. De plus, le SEL-700G est homologué par ATEX et UL (Underwriters Laboratories) classe I, division 2 pour une utilisation dans des environnements dangereux et potentiellement explosifs.
| Produit | Révision | Numéro Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-700G | R110-V0 | 005 | 6.6.0.0 |
| Produit | Révision | ID du micrologiciel | Date de disponibilité | Numéro de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-700G | R303-V3 | SEL-700G-R303-V3-Z009004-D20260130 | 14/03/2026 | 3260730001 |
| SEL-700G | R302-V5 | SEL-700G-R302-V5-Z008004-D20260130 | 14/03/2026 | 3260730001 |
| SEL-700GT | R303-V3 | SEL-700G-R303-V3-Z009004-D20260130 | 14/03/2026 | 3260730001 |
| SEL-700GT | R302-V5 | SEL-700G-R302-V5-Z008004-D20260130 | 14/03/2026 | 3260730001 |
| SEL-700GW | R303-V3 | SEL-700G-R303-V3-Z009004-D20260130 | 14/03/2026 | 3260730001 |
| SEL-700GW | R302-V5 | SEL-700G-R302-V5-Z008004-D20260130 | 14/03/2026 | 3260730001 |
Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.
| Produit | Révision | Numéro Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-700G | R110-V0 | 005 | 6.6.0.0 |