html{display:none} SEL-700BT Relais de transfert pour jeu de barres de moteur | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-700BT

Relais de transfert pour jeu de barres de moteur

Le SEL-700BT est une solution efficace destinée à un système de transfert pour jeu de barres de moteur industriel, doté de plusieurs algorithmes de transfert de source, d'entrées/sorties (E/S) flexibles et de communications avancées. Il assure la continuité des processus en transférant les charges critiques d'une source principale à une alimentation auxiliaire en cas de défaut sur la ligne d'alimentation principale. Le relais permet des transferts automatiques pour jeu de barres de moteur grâce aux méthodes proposées (rapide, en phase, résiduelle et à temporisation fixe) afin de maintenir les processus en marche sans nécessiter de démarrage à froid. Il est également possible de transférer manuellement la charge localement ou à distance au moyen de communications.

L'écran tactile couleur de 5 pouces présentant une définition de 800 pixels x 480 pixels vous permet de régler, de surveiller et de commander directement votre système, dont deux disjoncteurs ainsi que huit interrupteurs de déconnexion à deux positions et deux interrupteurs de déconnexion à trois positions. Un petit encombrement et plusieurs adaptateurs de montage facilitent la mise à niveau du dispositif de protection sans couper ni percer les découpes existantes. Vous pouvez intégrer rapidement le SEL-700BT dans des communications série ou basées sur Ethernet à l'aide d'Ethernet/IP, de la norme CEI 61850 édition 2, de la norme CEI 60870-5-103, du protocole de redondance parallèle (PRP) selon la norme CEI 62439, des communications Mirrored Bits, de Modbus, de DNP3 et d'autres protocoles.

À partir de

8 490 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Transfert multifonction pour jeu de barres : effectue automatiquement le transfert de la source d'alimentation du jeu de barres de moteur dans les installations industrielles pour assurer la continuité des processus. Le relais de transfert pour jeu de barres commute le jeu de barres de moteur vers une autre source par l'une des quatre méthodes de transfert suivantes : rapide, en phase, résiduelle ou à temporisation fixe. Un transfert de charge manuel est également possible localement ou à distance au moyen de communications. L'alimentation est rétablie avant que le moteur ne ralentisse, protégeant ainsi les processus essentiels.

Protection de surintensité complète : utilisez une protection de surintensité instantanée et directionnelle instantanée ainsi qu'une protection de surintensité temporelle avec jusqu'à deux jeux d'entrées triphasées de TC et une entrée de neutre de TC. Une protection de surintensité de phase est fournie pour les deux entrées triphasées.

Vérification du synchronisme : la fonction intégrée de vérification du synchronisme permet de surveiller à la fois le côté X et le côté Y de la fenêtre de tension acceptable et la différence de pourcentage maximum, la fréquence de glissement admissible maximale et minimale, l'angle de fermeture cible et le délai de fermeture du disjoncteur. La fonction de vérification du synchronisme de couplage fournit la fenêtre de fermeture pour le disjoncteur de couplage du jeu de barres lors du raccordement au réseau de service public.

Surveillance de l'usure du disjoncteur : enregistrez l'usure accumulée des contacts du disjoncteur grâce à la fonction de surveillance du disjoncteur, qui utilise les spécifications du fabricant pour définir les limites de fonctionnement du disjoncteur. Le dispositif de surveillance interne contrôle le nombre total d'opérations fermées/ouvertes et intègre le courant interrompu par phase. Vous pouvez définir une alarme pour prévenir l'opérateur lorsque les quantités mesurées et accumulées se rapprochent des seuils de maintenance. Ces informations facilitent la maintenance et le remplacement proactifs du disjoncteur sans sous-utilisation des ressources.

Communications aisées : vous avez le choix entre des ports simples ou doubles, des communications série ou Ethernet (cuivre ou fibre optique) et plusieurs protocoles, notamment la norme CEI 61850 édition 2, Ethernet/IP, la norme CEI 60870-5-103, le protocole de précision temporelle (PTP) de la norme IEEE 1588 basé sur logiciel, le protocole de redondance parallèle (PRP) de la norme CEI 62439, les communications Mirrored Bits, Modbus, les protocoles DNP3 série et DNP3 LAN/WAN. Plusieurs sessions Modbus série ou Modbus TCP sont disponibles, permettant une configuration personnalisée de votre application.

Protection contre l'îlotage : détectez les états d'îlotage à l'aide de la fonction de décalage vectoriel assortie d'une protection de secours liée à la vitesse de variation de la fréquence. La fonction de décalage vectoriel fournit un autre élément de protection pour les générateurs distribués raccordés au réseau de service public. Elle agit en moins de trois cycles, suffisamment rapidement pour empêcher un réenclenchement non synchronisé avec les lignes d'alimentation de réseau afin d'éviter d'endommager le générateur.

Protection fiable dans des environnements difficiles : le SEL-700BT fonctionne dans des conditions extrêmes ; sa température de fonctionnement est comprise entre –40 °C et +85 °C (–40 °F et +185 °F). Il a été conçu et testé pour dépasser les exigences des normes applicables, y compris celles relatives aux vibrations, à la compatibilité électromagnétique et aux conditions environnementales défavorables. De plus, le SEL-700BT est homologué par ATEX et UL (Underwriters Laboratories) (classe I, division 2) pour une utilisation dans des environnements dangereux et potentiellement explosifs.

Caractéristiques

    1. 1

      L’écran tactile capacitif de 5 pouces présentant une définition de 800 pixels x 480 pixels offre une navigation directe.

    2. 2

      Les dossiers et les applications permettent d’accéder rapidement aux écrans de cellules, aux données de mesure et de surveillance, aux rapports, aux réglages et bien plus encore.

    3. 3

      Le panneau avant à DEL programmables avec étiquettes configurables par l’utilisateur indique aux opérateurs les phases en défaut, le statut du relais ainsi que l’opération d’un élément.

    4. 4

      Les boutons de commande programmables pour l’opérateur, dotés d’étiquettes configurables par l’utilisateur, permettent la personnalisation du panneau avant.

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Options d’alimentation : 24 à 48 Vcc ou 110 à 250 Vcc/110 à 240 Vca.

    2. 2

      De nombreux protocoles et supports de communications offrent la flexibilité de communication avec d’autres dispositifs et systèmes de commande.

    3. 3

      Un serveur Web intégré permet un accès direct au relais pour effectuer les mesures et la surveillance des données sans recourir à un logiciel de PC externe.

    4. 4

      Port série avec fibre optique.

    5. 5

      Les communications Mirrored Bits assurent une communication relais à relais rapide et fiable.

    6. 6

      Emplacements pour les cartes d’extension en option.

    7. 7

      Entrées de tension et de courant.

    8. 8

      Entrées RTD en option.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    1. 1

      Par une simple pression sur un bouton, accédez rapidement aux écrans de cellule, aux données de mesure et de surveillance, aux rapports, aux réglages et bien plus encore.

    1
    1. 1

      Sélectionnez un écran de cellule prédéfini ou configurez votre propre écran. Surveillez et commandez votre système, notamment deux disjoncteurs ainsi que huit sectionneurs à deux positions et deux sectionneurs à trois positions. Visualisez les données analogiques et numériques dans un affichage contextuel.

    1
    1. 1

      Vérifiez les changements au niveau des disjoncteurs et des sectionneurs à l’aide de l’interface de commande sécurisée.

    1
    1. 1

      Utilisez le clavier à l'écran pour saisir des mots de passe, rechercher des bits de mot de relais et entrer des paramètres, tout cela rapidement et facilement.

    1
    1. 1

      Visualisez la puissance réelle, réactive et apparente de chaque phase et surveillez le facteur de puissance.

    1
    1. 1

      Visualisez une représentation graphique et textuelle des tensions et des courants en temps réel dans un système électrique. Analysez les phaseurs pour déterminer l’état du système électrique.

    1
    1. 1

      Affichez les mesures de puissance réelle, réactive et apparente importées et exportées dans le système. Réinitialisez facilement les valeurs de puissance sur l’écran et enregistrez l’heure et la date de réinitialisation.

    1
    1. 1

      Pendant l’analyse des causes profondes d’un événement, examinez facilement les données horodatées de l’enregistreur séquentiel d’évènements (SER), y compris l’état d’activation ou de désactivation du bit de mot de relais.

    1

Détails

Solution de transfert pour jeu de barres de moteur

Le SEL-700BT est doté d'une logique intégrée de transfert pour jeu de barres de moteur, qui permet le transfert instantané de la charge vers une alimentation auxiliaire depuis l'alimentation principale en cas de défaut sur la ligne d'alimentation principale. Le relais fournit quatre méthodes de transfert pour le jeu de barres :

  • Méthode rapide, selon laquelle le transfert se produit peu après l'ouverture du premier disjoncteur et avant que la phase de la tension résiduelle ne dévie du système.
  • Méthode en phase, qui est appliquée lorsque la phase de la tension du système et la phase de la tension résiduelle correspondent.
  • Méthode résiduelle, selon laquelle le relais attend que la tension résiduelle tombe en dessous d'un certain seuil avant d'effectuer le transfert du jeu de barres.
  • Méthode à temporisation fixe, configurable à l'aide des équations de contrôle SELogic.

Fonctions de protection

De nombreux éléments de courant, de tension, de fréquence, de distance, de puissance et de rupture de synchronisme fournissent une protection complète destinée aux applications de transfert pour jeu de barres de moteur.

Mode de test de la norme CEI 61850

Utilisez le mode de test de la norme CEI 61850 pour tester les composants du système dans les postes électriques sous tension sans craindre de faire fonctionner les contacts de sortie de commande.

Accès au serveur Web

Le serveur Web intégré offre un accès distant sécurisé au relais qui dispose d'une protection par mot de passe. Vous pouvez télécharger des rapports d'état ou afficher les informations de mesure et de relais à distance. Cela permet de réduire les déplacements sur le site du relais et d'économiser ainsi du temps et de l'argent.

Téléchargements rapides de micrologiciels

Simplifiez la maintenance en téléchargeant le micrologiciel du relais par l'intermédiaire du port Ethernet. Cela vous permet également d'accéder à tous vos relais réseau et de les mettre à jour simultanément.

Protection thermique basée sur le détecteur de température à résistance (RTD)

Utilisez une carte interne à 10 entrées RTD ou un module RTD SEL-2600 externe afin d'acquérir des données thermiques pour les fonctions d'alarme, de surveillance et de déclenchement présentes dans le SEL-700BT.

Mesures et rapports

Consultez les rapports d'évènements de l'enregistreur séquentiel d'évènements (SER, Sequential Events Recorder) et de l'oscillographe à 180 cycles dans les formats COMTRADE et CEV pour analyser les défauts du système. Mesurez les grandeurs électriques, thermiques et analogiques. Vous pouvez récupérer les fichiers COMTRADE par l'intermédiaire des protocoles FTP Ethernet ou MMS CEI 61850.

Écran tactile

L'interface tactile facile à utiliser fournit un affichage synoptique de diagrammes unifilaires relatifs à la commande et à la surveillance de cellule. Vous pouvez visualiser les grandeurs mesurées, les diagrammes de phaseur, les réglages de relais, les résumés des évènements, les états cibles, les données relatives au SER et plus encore. Des tests approfondis montrent que l'écran tactile capacitif robuste satisfait aux exigences des normes de l'industrie ainsi qu'aux exigences de qualité et de fiabilité de SEL, ou les dépasse.

Protection relative au décalage vectoriel

L'élément de décalage vectoriel fournit un autre élément de protection pour les générateurs distribués raccordés au réseau de service public. Il fonctionne en moins de trois cycles, suffisamment rapidement pour empêcher un réenclenchement non synchronisé avec les lignes d'alimentation de réseau afin d'éviter d'endommager le générateur.

Conception flexible et installation simple

Faites votre choix parmi de nombreuses solutions d'installation et d'intégration grâce au petit encombrement du relais et aux options de carte d'extension à insérer. Le SEL-700BT peut être installé dans des emplacements existants à l'aide des nécessaires de réaménagement et des adaptateurs de montage proposés, sans nécessiter de découpe ni de perçage.

E/S flexibles pour les applications système et de commande locale

Le système de base comprend trois sorties numériques et deux entrées numériques. Il existe deux logements pour cartes d'E/S SELECT en option, notamment les éléments suivants :

  • 4 entrées numériques (EN) et 4 sorties numériques (SN)
  • 4 EN et 4 SN rapides avec interruption de courant élevé
  • 4 SN, 3 EN et une sortie analogique (SA)
  • 4 EN et 3 SN (2 SN de type C et 1 SN de type B)
  • 4 entrées analogiques (EA) et 4 SA
  • 8 EN
  • 8 SN
  • 14 EN
  • 10 entrées RTD internes

Communications intégrées

Le SEL-700BT offre de nombreuses options de protocoles et de supports de communication. Des options de communications polyvalentes offrent une intégration rapide aux applications nouvelles et existantes.

  • Supports de communications
    • Ethernet 10/100BASE-T
    • Ethernet 100BASE-FX
    • Ports Ethernet simples ou doubles
    • EIA-232 série
    • EIA-485 série
  • Protocoles de communications
    • DNP3 LAN/WAN
    • DNP3 série
    • Modbus TCP/IP
    • Telnet
    • Protocole de transfert de fichiers (FTP)
    • SNTP
    • Ethernet/IP
    • IEEE 1588 PTP
    • CEI 61850 édition 2
    • CEI 60870-5-103
    • PRP avec doubles ports Ethernet

Langues

Une option de commande est proposée pour la prise en charge de l'anglais ou de l'espagnol.

Trousses de remplacement pour rénovation

Remplacez le dispositif de protection existant par le SEL-700BT et les nécessaires de montage appropriés. Ces nécessaires fournissent toutes les pièces dont vous avez besoin pour remplacer facilement de nombreux anciens relais par le SEL-700BT. Découvrez d'autres options de montage à l'aide du sélecteur de montage SEL.

Vernis de protection

Protégez l'équipement lors de conditions environnementales difficiles et contre les contaminants atmosphériques, tels que le sulfure d'hydrogène, le chlore, le sel et l'humidité.

Version minimale de logiciel

Vidéos

Comment utiliser l'écran tactile en couleur du SEL-751

How to Set SEL-700 Series Bay Screen Settings

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
SEL-700BT R303-V3 SEL-700BT-R303-V3-Z003001-D20260130 14/03/2026 3260730001
SEL-700BT R302-V5 SEL-700BT-R302-V5-Z002001-D20260130 14/03/2026 3260730001

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel


Manuels d'instructions