La liste ci-dessous présente les interfaces des câbles de contrôle du SEL-651R et les disjoncteurs à réenclenchement pris en charge par chaque interface :
Viper-S
Viper-G
Joslyn TriMod 300R
NOVA (alimentation auxiliaire)
CXE
RE, RVE, RXE
VSA, VSO, VWE
VWVE27, VWVE38X
WE
WVE27, WVE38X
GVR (lorsqu'il est équipé d'un module d'interface)
Viper-S (alimentation de commande)
NOVA (alimentation de commande)
OVR-3 (15 kV et 27 kV uniquement)
VR-3S (15 kV et 27 kV uniquement)
NoVA triphasé-monophasé (TS)
NOVA cuve unique triphasé-monophasé (STS)
Joslyn TriMod 600R
Viper-LT
Viper-ST
MVR Elastimold
Gridshield32 broches (15 kV, 27 kV et 38 kV)
NOVA NX-T
NOVA NX-STS
EFFACEMENT DU DÉFAUT (27 kV)
SDR triphasé-monophasé
SDR triphasé
Viper-LT
Viper-ST
MVR Elastimold
Gridshield 32 broches (15 kV, 27 kV et 38 kV)
Gridshield 42 broches (15 kV, 27 kV et 38 kV)
NOVA NX-T
NOVA NX-STS
iGrid
SDR triphasé
SDR triple-mono
OSM_150