Utiliser les codes indiqués ci-dessous pour identifier les accessoires installés au niveau des 19e et 20e position du numéro de pièce SEL-651R.
Pour commander des accessoires pour le SEL-651R, se référer aux informations de commande sur la page de configuration du SEL-651R ou contacter votre représentant SEL ou le service à la clientèle pour obtenir de l'aide.
| Description | Clé | Photo | |
|---|---|---|---|
| Étagère pour accessoires | 10 | ![]() | ![]() |
Boîtiers à double porte | Boîtiers à porte unique | ||
| Bloc fusible pour entrée de tension (tensions secondaires) | 11 | ![]() | ![]() |
Boîtiers à double porte | Boîtiers à porte unique | ||
| Bloc fusible universel (puissance entrante) | 12 | ![]() | ![]() |
Boîtiers à double porte | Boîtiers à porte unique | ||
| Commutateur de transfert c.a. | 13 | ![]() | |
| Chauffage de cabinet 100 W | 14 | ![]() | |
| Accessoire (24010XXX0) pour horloge synchronisée par satellite SEL-2401 | 16 | ![]() | |
| Accessoire (2725D33XX) pour commutateur Ethernet SEL-2725 | 17 | ![]() | |
| Accessoire (30310W01XXX) pour émetteur-récepteur radio série SEL-3031 | 18 | ![]() | |
| Deux émetteurs-récepteurs à fibre optique SEL-2812MR | 1A | ![]() | |
| Adaptateur série BLUETOOTH SEL-2925 | 1C | ![]() | |
| Radio Ethernet SEL-3060 | 1D | ![]() | |
| Adaptateur série BLUETOOTH SEL-2925 et chauffage 100W | 1E | ![]() ![]() | |
| Douille à 2 broches pour fermeture basse tension | 20 | ![]() | |
| Douille à 8 broches pour entrées de tension (MS5015, calibre 22) | 21 | ![]() | |
| Douille à 4 broches pour entrées analogiques faible puissance (LEA) (MS5015, calibre 22) | 22 | ![]() | |
| Douille à 3 broches pour alimentation d'entrée (MS26482, calibre 12) | 30 | ![]() | |
| Douille à 8 broches pour entrées de tension (MS26482, calibre 12) | C3 | ![]() | |
| La pack de sécurité comprend la SEL-3622 et un commutateur d'indication de position de porte. Le commutateur d'indication de position de porte est câblé aux entrées du SEL-651R et de la SEL-3622, permettant la remontée d'information dans les systèmes SCADA et Syslog. | EK | ![]() | |
| Ensembles d'accessoires installés (les ensembles énumérés ci-dessus contiennent plusieurs accessoires installés.) | |||
| Douille à 2 broches pour fermeture basse tension et douille à 8 broches pour entrées de tension (MS5105, calibre 22) | A0 | ||
| Bloc fusible universel (alimentation d'entrée), bloc fusible pour entrée de tension (tensions secondaires), commutateur de transfert c.a., douille à 2 broches pour fermeture basse tension et douille à 8 broches pour entrées de tension (MS5015, calibre 22) | A1 | ||
| Étagère pour accessoires, bloc fusible universel et douille à 2 broches pour fermeture basse tension | A3 | ||
| Chauffage 100 W et douille à 2 broches pour fermeture basse tension | A4 | ||
| Accessoire (24010XXX0) pour horloge synchronisée par satellite SEL-2401 et douille à 2 broches pour fermeture basse tension | A5 | ||
| Étagère pour accessoires, bloc fusible universel (puissance entrante), chauffage 100 W et douille à 3 broches pour puissance entrante (MS5015, calibre 22) | A8 | ||
| Bloc fusible universel de tension (tensions secondaires, bloc fusible universel (puissance entrante), chauffage 100 W, accessoire (24010XXX0) pour horloge synchronisée par satellite SEL-2401 au bas de l’étagère pour accessoire, douille à 2 broches pour fermeture basse tension et douille à 8 broches pour entrées de tension (MS5015, calibre 22) | A9 | ||
| Bloc fusible universel (alimentation d'entrée), bloc fusible universel de tension (tensions secondaires), commutateur de transfert c.a., douille à 2 broches pour fermeture basse tension, douille à 8 broches pour entrées de tension (MS5015, calibre 22) et interrupteur de porte câblé à une entrée | AA | ||
| Deux douilles à 3 broches pour alimentation d'entrée (MS26482, calibre 12) et commutateur de transfert c.a. | B0 | ||
| Deux douilles à 3 broches pour alimentation d'entrée (MS26482, calibre 12), douille à 8 broches pour entrées de tension (MS5015, calibre 22) et commutateur de transfert c.a. | B1 | ||
| Étagère pour accessoire, bloc fusible universel (alimentation d'entrée) et douille à 3 broches pour alimentation d'entrée (MS26482, calibre 12) | B2 | ||
| Étagère pour accessoire, bloc fusible universel(alimentation d'entrée), douille à 3 broches pour alimentation d'entrée (MS26482, calibre 12) et chauffage de cabinet 100 W | B3 | ||
| Étagère pour accessoire et douille à 3 broches pour alimentation d'entrée (MS26482, calibre 12) | B4 | ||
| Étagère pour accessoire, bloc fusible universel(puissance entrante), deux douilles à 3 broches pour alimentation d'entrée (MS26482, calibre 12) et commutateur de transfert c.a. | B6 | ||
| Étagère pour accessoire, bloc fusible universel de tension (tensions secondaires), bloc fusible universel(puissance entrante), deux douilles à 3 broches pour alimentation d'entrée (MS26482, calibre 12), commutateur de transfert c.a. et chauffage de cabinet 100 W | B7 | ||
| Douille à 3 broches pour alimentation d'entrée (MS26482, calibre 12) et chauffage 100 W | B9 | ||
| Commutateur de transfert c.a., accessoire (24010XXX0) pour horloge synchronisée par satellite SEL-2401 et deux douilles à 3 broches pour l’entrée du bloc d’alimentation | BA | ||
| Douille à 8 broches pour entrées de tension (MS26482, calibre 12), douille à 5 broches pour entrées c.a. (MS5015, calibre 22) et commutateur de transfert c.a. | C4 | ||
| Douille à 3 broches pour alimentation d'entrée (MS26482, calibre 12) et douille à 8 broches pour entrées de tension (MS26482, calibre 12) | C7 | ||
| Étagère pour accessoire et bloc fusible pour entrée de tension (tensions secondaires) | D2 | ||
| Chauffage de cabinet 100 W et accessoire (24010XXX0) pour horloge synchronisée par satellite SEL-2401 | D3 | ||
| Chauffage de cabinet 100 W et étagère pour accessoire | D4 | ||
| Bloc fusible pour entrée de tension (tension secondaires), chauffage de cabinet 100 W et accessoire (24010XXX0) pour horloge synchronisée par satellite SEL-2401 | D5 | ||
| Bloc fusible pour entrée de tension (tension secondaires) et accessoire (24010XXX0) pour horloge synchronisée par satellite SEL-2401 | D6 | ||
| Chauffage de cabinet 100 W et commutateur de transfert c.a. | D8 | ||
| Accessoire (24010XXX0) pour horloge synchronisée par satellite SEL-2401 et accessoire (30310W01XXX) pour émetterur-récepteur radio série SEL-3031 | D9 | ||
| Accessoire (24010XXX0) pour horloge synchronisée par satellite SEL-2401 et douille à 3 broches pour l’entrée du bloc d’alimentation (MS26482, calibre 12) | DA | ||
| Étagère pour accessoire et commutateur de transfert c.a. | DC | ||
| Étagère pour accessoire, bloc fusible pour entrée de tension et chauffage 100 W | DE | ||
| Accessoire (24010XXX0) pour horloge synchronisée par satellite SEL-2401 et adaptateur série BLUETOOTH SEL-2925 | DG | ||
| Accessoire (24010XXX0) pour horloge synchronisée par satellite SEL-2401, bloc fusible pour entrée de tension, bloc fusible universel et chauffage 100 W | G5 | ||
| Accessoires regroupés (expédiés dans une boîte avec un SEL-651R, mais non installé sur le contrôle): saisir les deux chiffres indiqués au niveau des deux dernières positions du numéro de pièce. | |||
| Aucune | XX | ||
| Câble de contrôle à 32 broches de 40 pieds SEL-C553, femelle/femelle ; et câble d'alimentation d'entrée c.a. à 3 broches de 40 pieds SEL-C533 (MS26482, calibre 12) | A2 | ||
| Manchon de sécurité (diamètre de 2") | 01 | ![]() | |
| Deux manchons de sécurité (diamètre de 2") | 02 | ![]() | |
| Trois manchons de sécurité (diamètre de 2") | 03 | ![]() | |
| Quatre manchons de sécurité (diamètre de 2") | 04 | ![]() | |
| Cinq manchons de sécurité (diamètre de 2") | 05 | ![]() | |
| Bride de sécurité | 06 | ||
| Bride de sécurité et un manchon de sécurité (diamètre de 2") | 07 | ||
| Bride de sécurité et deux manchons de sécurité (diamètre de 2") | 08 | ||
| Bride de sécurité et trois manchons de sécurité (diamètre de 2") | 09 | ||
| Bride de sécurité et quatre manchons de sécurité (diamètre de 2") | 10 | ||