Aperçu du système : les rapports SynchroWAVe sont une application d'analyse de données basée sur le Web. Affichez les rapports et triez-les par nom de fichier, nom de dispositif, date/heure ou état de conformité.
Rapports disponibles : rapports de conformité quotidiens et hebdomadaires, conformément à la norme IEEE 519 ; version de synthèse et détaillée de chaque rapport.
Limites de conformité IEEE 519 : appliquez les limites de conformité définies par IEEE 519.
Planification des rapports : automatisez la génération du rapport à des intervalles de 15 minutes à 1 mois.
Génération et distribution du rapport : affichez, imprimez et envoyez des rapports par e-mail au format PDF, avec envoi automatique ou manuel de rapports par e-mail.
Configuration du dispositif : nécessite des valeurs harmoniques agrégées de trois secondes jusqu'au 50e ordre à partir d'un compteur SEL-735. Configurez les réglages LDP du compteur avec le préréglage IEEE 519 disponible dans le logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030. Les rapports seront générés sur des ensembles de données sources complets ou partiels.
Dispositifs pris en charge : SEL-735, micrologiciel version R201 et ultérieure ; équipé d'une mémoire de 1 Go et d'une option avancée d'enregistrement et de qualité de l'énergie.
Données sources : accédez à la base de données acSELerator avec Team Profile
Stockage des rapports : disque local ou système de fichiers réseau externe
Navigateurs Web : Google Chrome, version 84.0 ou ultérieure ; Microsoft Edge, version 84.0 ou ultérieure
Serveur : processeur de 2,1 GHz avec plus de 16 cœurs, 16 Go de RAM et une carte réseau de 100 Mo. Voir le manuel d'instruction pour des recommandations en matière de performances minimales et maximales.
Systèmes d'exploitation : Microsoft Windows 10 Enterprise, Windows Server 2016 et Windows Server 2019
Réseau : réseau 1 Gbit/s recommandé ; réseau 100 Mbit/s minimum