Améliorer la compréhension des évènements système et accélérer l'analyse des causes premières avec des données de séries chronologiques haute résolution. Synchrowave Monitoring rassemble les données et les rapports d'évènements de relais dans un seul et même endroit pour permettre aux ingénieurs d'analyser à la fois l'impact haut niveau d'un évènement sur le système et les données d'oscillographie détaillées.
Tableau comparatif du logiciel Synchrowave
Ensemble d'applications d'analyse des tendances et d'archivage pour 25 dispositifs en streaming : 13 000 USD
Surveillance des perturbations : analysez les données archivées de synchrophaseur et les rapports d'évènements de relais sur un seul écran, ce qui vous offre une solution complète de surveillance des perturbations. Vous pouvez facilement trouver les perturbations du système et exporter des données aux formats CSV et COMTRADE, en conformité avec la norme PRC-002-2 de la NERC .
Visibilité du système en temps réel : améliorer la visibilité du système en affichant des informations en direct, en moins d'une seconde et chronologique sur l'ensemble du réseau électrique. Obtenez des informations supplémentaires sur le comportement dynamique du réseau électrique grâce aux signatures de forme d'onde pour faciliter l'analyse en cas de conditions anormales.
Surveillance des énergies renouvelables : comprendre comment la quantité croissante d'énergie renouvelable ajoutée à votre réseau affecte la stabilité du système. La dynamique du système à partir de ces sources change rapidement, trop rapidement pour être visible aux taux SCADA traditionnels. Utilisez les écrans haute résolution de Synchrowave Monitoring pour détecter et suivre l'impact des énergies renouvelables sur votre système.
Validation du modèle de réseau électrique : consigner la réponse du système aux déclenchements du générateur, aux actions de délestage, aux actions correctives (RAS) ou à d'autres évènements. Analysez les réponses archivées du système et comparez-les aux modèles de systèmes d'alimentation. Exportez simplement les données de réponse de Synchrowave Monitoring aux applications de simulation/modélisation de systèmes d'alimentation externes.
Comparez les tendances en temps réel et historiques.
Corrélez les enregistrements d'évènements de relais à la réponse du système. Sélectionnez le rapport d'évènements pour afficher l'oscillographie du relais.
Visualisez la séparation de l'angle de phase entre les mesures pour déterminer la contrainte du système.
Utilisez la chronologie pour effectuer une transition de manière transparente entre les données en temps réel et les données historiques.
Informations récapitulatives sur le rapport d'évènements.
Tendance de l'oscillographie du relais.
État du Word Bit du relais par rapport au temps.
Voir l'état des réglages de relais au moment du déclenchement du rapport d'évènement.
L'ensemble de tendances et d'archivage inclut les applications suivantes :
Synchrowave Monitoring comprend une version Microsoft Windows de la plateforme Synchrowave.
Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.
Synchrowave Monitoring se compose d'une suite d'applications exécutées sur la plateforme Synchrowave. Les applications incluses dans l'ensemble d'applications Tendances et archivage sont décrites ci-dessous. Des ensembles d'applications supplémentaires pour Synchrowave Monitoring seront disponibles à l'avenir.
| Applications Synchrowave Monitoring | Ensemble d'applications pour les tendances et l'archivage |
|---|---|
| Chronologie et tableaux de bord | |
| Panneaux de tendances des séries temporelles, compteur numérique et oscilloscope de phase | |
| Panneau des évènements du dispositif | |
| Synchrowave Event Express | |
| Lecteur de base de données acSELerator | |
| Lecteur IEEE C37.118 | |
| Historique et indexeur de données | |
| Exportation de données | |
| Passerelle Web |
La licence pour chaque ensemble d'applications Synchrowave Monitoring est basée sur le nombre de dispositifs de streaming. Pour recevoir un devis pour votre système contactez votre représentant commercial SEL local.