html{display:none} SEL-5702 Synchrowave Operations | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-5702

Synchrowave Operations

Augmentez la sécurité et la fiabilité du réseau par le biais de la prise de conscience de la situation issue des données de séries temporelles haute résolution, d'analyses en temps réel et d'informations de localisation du système d'informations géographiques (GIS). Synchrowave Operations complète les systèmes SCADA classiques et les systèmes de gestion de l'énergie (EMS) en fournissant des informations sur le réseau électrique que SCADA ne peut pas fournir.

Essayez le logiciel et consultez les données en direct dès maintenant. SEL transmet les mesures des synchrophaseurs des prises murales à travers les États-Unis à une version démo de SEL-5702 Synchrowave Operations. Avec votre compte mySEL, vous pouvez facilement vous connecter à ce logiciel de démonstration pour visualiser des données en direct et tester les principales caractéristiques de Synchrowave Operations.

Tableau comparatif du logiciel Synchrowave

Tarif :

Ensemble d'applications de WASA pour 50 dispositifs en diffusion continue : 68.700 USD + abonnement annuel de 15 %

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Prise de conscience de la situation sur une zone étendue : synchrowave Operations améliore la prise de conscience de la situation en fournissant des informations en direct, en moins d'une seconde et chronologique sur l'ensemble du réseau électrique. Les signatures de forme d'onde fournissent une connaissance supplémentaire sur le comportement dynamique du réseau électrique, ce qui améliore la prise de décision en cas de conditions anormales.

Visualisation en temps réel les opérateurs voient rapidement la réponse du système après avoir mis une ligne en service ou hors service. Les comportements peu fiables , comme une oscillation croissante ou un cycle de réenclenchement défaillant du disjoncteur, sont visibles instantanément avec une résolution en une moins d'une seconde qui permet une identification et une réponse rapides avant que le problème n'affecte le réseau électrique.

Analyses et notifications intelligentes les applications d'analyse en temps réel surveillent en permanence les données diffusées et fournissent des notifications qui permettent à l'opérateur d'accéder d'un simple clic aux données d'évènements clés, y compris l'emplacement et l'impact.

Accès sécurisé aux données et aux applications les applications et toutes leurs dépendances s'exécutent de manière autonome, ce qui réduit les surfaces d'attaque. L'accès à la plateforme est limité aux utilisateurs autorisés par l'intermédiaire du protocole allégé d'accès annuaire (LDAP) (Lightweight Directory Access Protocol).

Surveillance des énergies renouvelables les données à haute résolution permettent aux opérateurs de mesurer et de suivre l'impact des énergies renouvelables. L'intégration d'énergie renouvelable dans le réseau électrique peut réduire la stabilité du réseau et entraîner de nouveaux modes oscillatoires. La dynamique du système à partir de ces sources de production change rapidement, trop rapidement pour être visible aux taux SCADA classiques.

Validation du modèle du réseau électrique pour répliquer avec précision les évènements, les études de réseau électrique s'appuient sur des modèles de système précis. Synchrowave Operations enregistre la réponse du système aux évènements, tels que la commutation de condensateur, les déclenchements de générateur, le délestage de charge ou d'autres évènements. La comparaison de l'enregistrement avec les modèles de système permet aux opérateurs de valider la sécurité et la fiabilité du système.  

Prévention des défaillances de l'équipement détectez automatiquement une défaillance imminente du TP avec des mesures de séries temporelles haute résolution. La détection précoce donne aux équipes le temps de planifier la maintenance du TP avant qu'une défaillance ne se produise.

Synchrowave pour les opérations de réseau

Synchrowave Operations améliore le fonctionnement du réseau électrique du service public existant en fournissant des informations que SCADA ne peut pas fournir par le biais de la prise de conscience de la situation.

SynchroOpps App1-01_fr

 

Plateforme haute performance

Synchrowave Operations repose sur Synchrowave Platform, une plateforme d'applications évolutive, résiliente et sécurisée pour les opérations et les analyses en temps réel du réseau électrique. Synchrowave Platform apporte une technologie logicielle de pointe à un réseau privé sécurisé. Les applications sur Synchrowave Platform travaillent ensemble pour créer de nouvelles solutions destinées aux défis rencontrés lors du fonctionnement du réseau de service public. Chaque application est indépendante et communique avec la plateforme par le biais d'interfaces, ce qui permet de développer et de déployer rapidement de nouvelles applications. La plateforme est entièrement conçue à partir de zéro avec la technologie de microservice et de conteneur, offrant ainsi une plateforme robuste et évolutive pour une croissance future.

Déploiement simple et rapide des applications

Installez, gérez et mettez à jour les applications rapidement et indépendamment. Lorsqu'une nouvelle application est publiée ou qu'une application existante est améliorée, elle est simplement téléchargée sur la plateforme. La technologie de conteneur sous-jacente garantit l'évolutivité, la résilience et la sécurité de la suite logicielle.

SynchroOpps-10-2

Résilience et disponibilité pour l'exploitation du réseau

Lors d'une défaillance du serveur ou d'opération de maintenance, les applications se rééquilibrent automatiquement et se déplacent vers des serveurs sains dans le cluster de la plateforme, garantissant ainsi que les applications stratégiques sont toujours opérationnelles.

SynchroOpps-11-2

Savoir ce qui se passe avec les données de séries temporelles à grande vitesse

La dynamique du réseau électrique change en raison de l'intégration accrue des énergies renouvelables. Les débits de données SCADA classiques ne permettent pas de saisir les informations importantes nécessaires au maintien de la stabilité du réseau. Synchrowave Platform prend en charge les mesures synchronisées à grande vitesse , permettant aux opérateurs de savoir ce qui se passe sur le réseau à tout moment et de prendre des décisions en temps opportun.

PMUvsSCADA

Caractéristiques

    1. 1

      Chronologie

    2. 2

      Navigation dans le tableau de bord

    3. 3

      Mode en temps réel

    4. 4

      Notification de fréquence

    5. 5

      Résumé des notifications

    6. 6

      Coordonnées du GIS du poste électrique, de la ligne et du pôle

    7. 7

      Panneau des tendances des séries temporelles

    8. 8

      Panneaux de valeurs numériques, d'oscilloscope du phaseur et de graphique à barres

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    1. 1

      Mesurez la contrainte du système en mesurant la séparation de l'angle de phase sur l'ensemble du système à l'aide d'un panneau d'oscilloscope du phaseur. 

    2. 2

      Surveillez la séparation des angles de phase entre des actifs spécifiques, tels que les lignes de transport et les points d'interconnexion. 

    3. 3

      Comparez et triez les mesures d'angle de phase par rapport aux limites. 

    4. 4

      Examinez les tendances des mesures d'angle de phase dans le temps et comparez-les avec les limites. Recevez une notification lorsqu'une limite est franchie. 

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Surveillez les limites de puissance sur l'ensemble du système, telles que les lignes de transport, les voies de puissance et les interconnexions, en fonction de leurs limites sur un graphique à barres. 

    2. 2

      Calculez et examinez les tendances des mesures de puissance (MVA, MW, MVAR et facteur de puissance). Recevez des notifications lorsque les seuils sont dépassés. 

    1
    2
    1. 1

      Identifiez les poches de haute et basse tension avec un contour de tension. 

    1
    1. 1

      Accédez rapidement aux données de séries temporelles de n'importe quel actif du système par l'intermédiaire de la recherche. 

    2. 2

      Affichez l'emplacement géospatial de l'actif sélectionné. 

    3. 3

      Surveillez les informations d'état du disjoncteur pour l'actif sélectionné. 

    4. 4

      Analysez les données de séries temporelles en temps réel et historiques pour l'actif sélectionné. 

    5. 5

      Accédez rapidement à d'autres tableaux de bord pour l'actif sélectionné. 

    6. 6

      Utilisez les modèles de tableau de bord des actifs pour simplifier les mises à jour des tableaux de bord et maintenir la cohérence entre les actifs.  

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Recevez une notification lorsqu'un évènement de perte de génération est détecté. 

    2. 2

      Utilisez l'affichage géospatial pour visualiser la propagation de l'évènement de génération à travers le réseau électrique afin que les opérateurs et les ingénieurs puissent déterminer rapidement l'unité de mesure de phaseur (PMU) la plus proche de l'emplacement de la perte de génération.

    3. 3

      Comprenez rapidement la source de l'évènement et la réponse globale du système de fréquence avec la tendance de la série temporelle et une superposition visuelle qui affiche automatiquement les informations de perte de génération sans aucune interaction de l'utilisateur.

    1
    2
    3
    1. 1

      Surveillez les mesures de tension de série temporelle triphasées pour détecter tout comportement inattendu. Utilisez des données haute résolution pour détecter les défaillances imminentes et planifier la maintenance de manière préventive. 

    2. 2

      Recevez des notifications lorsque l'algorithme de surveillance du transformateur de l'instrument détecte une défaillance potentielle du transformateur de l'instrument.

    1
    2
    1. 1

      Recevez une notification lorsqu'un évènement de signalisation d'oscillation est détecté. 

    2. 2

      Analysez l'oscillation par l'intermédiaire de la tendance de la série temporelle. 

    3. 3

      Surveillez les modes d'oscillation et leur fréquence, leur amortissement, leur amplitude et leur angle par l'intermédiaire d'un panneau de tableau. 

    4. 4

      Comparez rapidement l'amortissement et l'amplitude de l'oscillation à leurs limites à l'aide d'un panneau à cadran. 

    1
    2
    3
    4

Détails

Analyse en temps réel

Les applications en temps réel analysent en permanence les données pour identifier les conditions du réseau électrique. Lorsqu'une condition est détectée, une notification est envoyée à l'opérateur du réseau électrique. Les notifications incluent des informations stratégiques sur la condition, telles que l'état, l'impact et l'emplacement.

Les applications en temps réel incluent la surveillance des éléments suivants :

  • Fréquence
  • Angle de phase
  • Puissance 
  • Tension 
  • Détection et localisation des oscillations
  • Perte de génération
  • Défaillance du transformateur de l'instrument
  • Perturbation

Panneaux du tableau de bord

Les tableaux de bord fournissent une visualisation en temps réel des données et des informations du réseau électrique au moyen d'une collection de panneaux :

  • Tendance des séries temporelles
  • Carte du GIS Esri
  • Tableau de données
  • Compteur numérique
  • Graphique à barres
  • Oscilloscope du phaseur
  • Cadran
  • Chronologie des évènements
  • Graphique X-Y
  • Histogramme
  • Panneau de graphiques vectoriels adaptables (SVG) de schéma unifilaire

Vidéos

How to Use Synchrowave Operations: Software Overview

Synchrowave Platform: Synchrowave Operations Demo

Synchrowave Platform: Installation and Licensing for Windows

Synchrowave Platform: Connecting to PDCs and PMUs With IEEE C37.118

Synchrowave Platform: Integrating Relay Event Reports from acSELerator Database

Synchrowave Platform: Creating and Navigating Dashboards

Synchrowave Platform: Exporting Time-Series Data

Synchrowave Platform: Understanding and Analyzing Notifications

Synchrowave Platform: Creating and Navigating Asset Dashboard Templates

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Synchrowave Operations est composé d'une suite d'applications pour les opérations de réseaux de service public fonctionnant sur Synchrowave Platform. Les applications incluses dans l'ensemble d'applications de prise de conscience de la situation sur une zone étendue (WASA, Wide-Area Situational Awareness) de Synchrowave Operations sont décrites ci-dessous. Des ensembles d'applications supplémentaires pour Synchrowave Operations seront disponibles à l'avenir.

Applications Synchrowave OperationsEnsemble d'applications de WASA
Tableaux de bord, notifications et calendrier
Fréquence, tension, angle de phase, puissance, analyse modale, perturbation, transformateur de l'instrument et moniteurs de perte de production
Tendance, tableau, numérique, cadran, graphique à barres, graphiques XY et panneaux d'histogramme
Panneau de carte du GIS Esri (nécessite le serveur du GIS Esri)
Panneau de graphiques vectoriels adaptables (SVG) de schéma unifilaire
Synchowave Event Express, Device Events Timeline (chronologie des évènements du dispositif) et lecteur de base de données acSELerator Database Reader.
Lecteur IEEE C37.118 ; lecteur de protocole d'échange de passerelle (GEP)
Historique de séries temporelles, indexeur de données et exportation de données
Moteur de calcul
Accès basé sur les rôles et passerelle Web
Modèle du réseau électrique

La licence pour chaque ensemble d'applications SynchroWAVe Operations s'entend par dispositif de diffusion. Pour recevoir un devis pour votre système, contactez votre représentant commercial SEL local.

5702 - Onglet logiciel

Logiciel de soutien

Suite d'applications de gestion et automatisation des données (DMA) SEL

Disponibles sur la plateforme Blueframe, les applications de DMA de SEL collectent, stockent et gèrent automatiquement des informations spécifiques au dispositif, telles que l’oscillographie, les données de séquence d’évènements (SOE), les réglages du dispositif et les informations de propriété. Elles permettent également une rotation automatisée des mots de passe et des audits rationalisés du dispositif.

Pour en savoir plus, consultez la page du logiciel de DMA.


SEL Compass

Compass fournit des outils simples et pratiques pour gérer le contenu numérique de SEL. Les utilisateurs peuvent maintenir à jour les applications logicielles et les pilotes de configuration des relais sans avoir à parcourir manuellement les pages Web des produits, et télécharger les mises à jour et la documentation des nouveaux produits.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Compass.


Logiciels connexes

Synchrowave Monitoring SEL-5703

Améliorez votre compréhension des évènements du système et accélérez l’analyse des causes profondes à l’aide du logiciel Synchrowave Monitoring. Synchrowave Monitoring rassemble les données du synchrophaseur et les rapports d’évènements de relais, ce qui permet aux ingénieurs d’analyser à la fois l’impact de haut niveau d’un évènement sur le système et les données détaillées d’oscillographie.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Synchrowave Monitoring.