La suite d’applications de mise en réseau pilotée par logiciel (SDN, Software-Defined Networking) SEL-5057 est un ensemble d’applications logicielles qui s’intègrent au contrôleur de flux de réseau piloté par logiciel SEL-5056 pour ajouter des fonctionnalités aux solutions SDN de SEL.

Utilisez l’application SEL Flow Auditor afin de simplifier la collecte de données permettant l’établissement de rapports d’audit de conformité à la norme CIP-007-6 R1 de la NERC. Cette application recueille les configurations du réseau à partir du SEL-5056 sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du réseau. Grâce à Flow Auditor, la collecte de données ne prend que quelques minutes au lieu de plusieurs jours ou semaines.
Identification des dispositifs présents sur votre réseau : Flow Auditor automatise la détection de tous les dispositifs présents sur le réseau local et l’établissement de la documentation associée.
Documentation relative aux ports et aux services : Flow Auditor permet de recueillir des données et d’établir des rapports d’audit de conformité à la norme CIP-007-6 R1 de la NERC. Flow Auditor ne nécessite pas d’analyse du réseau, de connexion aux dispositifs électroniques intelligents, ni même de connexion au SEL-5056.
Maintien de la sécurité : Utilisez l’authentification ouverte (OAuth) pour effectuer l’authentification mutuelle et le chiffrement entre Flow Auditor et le SEL-5056.
Windows 7, Windows 10 et Windows Server 2016
Flow Auditor peut s’exécuter sur le même ordinateur que le SEL-5056 ou sur un ordinateur disposant d’un accès réseau au contrôleur de flux.
Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.