2 GHz ou plus rapide
Microsoft Windows 7, 8, ou 8.1 avec 4 Go de RAM
1 Go
SVGA 800 pixels x 600 pixels ou définition supérieure
Souris ou autre dispositif de pointage
Adaptateur Ethernet
Minimum : Processeur Intel Core i3 ou version ultérieure
Recommandé : Processeur Intel Core i5 ou version ultérieure
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows 7 64 bits
Microsoft Windows 8 64 bits
Microsoft Windows 10 64 bits
Minimum : 2 Go
Recommandé : 4 Go
Minimum : 128 Go
Recommandé : Disque SSD de 128 Go
| Nombre d’ICON | Vitesse du processeur (GHz) | Nombre de cœurs de processeurs | RAM (Go) | Espace de stockage (Go)* |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2,4 | 1 | 4 | 1 |
| 26 à 75 | 3,0 | 2 | 4 | 2** |
| 76 à 250 | 3,4 | 4 | 8 | 4** |
| >250 | 3,7 | 6 et plus | 16 | 6** |
*Une fois que le nombre d’évènements ICON enregistrés dans la base de données dépasse environ 4 millions, les évènements les plus anciens sont archivés dans un fichier. Les utilisateurs doivent mettre en œuvre une stratégie pour supprimer ou déplacer ces fichiers d’archive afin de ne pas dépasser la capacité de stockage.
**Un disque SSD est fortement recommandé pour améliorer la vitesse d’accès au stockage dans le cadre d’une gestion de plus de 25 ICON.