html{display:none} SEL-5051/5052 Logiciel client/serveur de système de gestion de réseau (NMS) | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-5051/5052

Logiciel client/serveur de système de gestion de réseau (NMS)

Gérez les réseaux du multiplexeur ICON de SEL soit par un logiciel client SEL-5051 unique, soit par une combinaison de logiciel client SEL-5051 et de logiciel serveur SEL-5052. Le logiciel client SEL-5051 permet la gestion d’informations recueillies, de la configuration, des alarmes, des évènements et de la sécurité par l’intermédiaire d’une interface utilisateur graphique.

Grâce à une architecture client-serveur, le logiciel client SEL-5051 est relié au logiciel serveur SEL-5052 afin de fournir une solution efficiente de gestion d’accès aux réseaux pour plusieurs utilisateurs. Le logiciel serveur SEL-5052 comprend également une authentification centralisée des utilisateurs à l’aide du protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), des interruptions SNMP, des vérifications de l’état du système et le suivi de circuit offrant la possibilité de supprimer des circuits.

À partir de

7 110 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Dimensionnement des circuits Ethernet et MRT : L’outil assistant de circuit inclus dans le logiciel client SEL-5051 simplifie considérablement le dimensionnement des circuits Ethernet et des circuits de multiplexage par répartition dans le temps (MRT). Il vous suffit de sélectionner les extrémités du circuit et le type de trafic à l’aide de cet outil graphique qui vous guide étape par étape, puis ce dernier s’occupe du reste. L’assistant de circuit configure automatiquement les paramètres du réseau pour effectuer le dimensionnement du réseau.

Surveillance des réseaux ICON à l’aide d’un affichage graphique : Consultez l’état de chaque nœud ICON et des liaisons de ligne associées. Vous pouvez examiner chaque nœud pour afficher les états, les évènements et le dimensionnement de la bande passante. Vous pouvez également surveiller les performances des communications Ethernet et MRT à l’aide de statistiques de réseau complètes.

Collecte d’informations sur les évènements : L’outil de journalisation des évènements du logiciel client SEL-5051 assure un suivi de l’accès des utilisateurs et de l’activité au niveau de chaque nœud. Ces informations sont enregistrées dans le module serveur et peuvent être téléchargées au besoin. Les informations enregistrées comprennent les tentatives de connexion valides et invalides, les statistiques de la session, les heures de connexion et de déconnexion et l’historique de la configuration. Vous pouvez filtrer et trier les journaux d’évènements et enregistrer les informations les concernant dans un fichier ou les télécharger pour créer des dossiers papier. Si un utilisateur dépasse le nombre autorisé pour des évènements particuliers, le logiciel générera des alarmes. Le logiciel serveur SEL-5052 offre une gestion centralisée des journaux d’évènements.

Gestion des alarmes de réseau : Vous pouvez afficher, trier, filtrer et archiver l’historique des alarmes horodatées pour chaque nœud de réseau. Les interruptions SNMP vous permettent d’envoyer de façon sécurisée des alarmes (selon leur niveau d’importance) à un logiciel tiers afin de rassembler les alarmes du système. Les alarmes majeures déclenchent également de nombreuses alarmes mineures, un certain filtrage est donc utile pour effectuer un diagnostic plus rapide des problèmes de réseau. Le logiciel serveur SEL-5052 offre une gestion centralisée des alarmes.

Vérification de l’état du système : La fonctionnalité de vérification de l’état du système du logiciel serveur SEL-5052 permet de vérifier l’absence d’erreurs courantes de configuration de réseau qui peuvent empêcher le système de fonctionner comme vous le souhaitez.

Renforcement de la sécurité des réseaux : Renforcez la sécurité des réseaux ICON en permettant aux serveurs LDAP d’authentifier et d’autoriser les utilisateurs de réseaux ICON. Une fois défini, le mode de connexion permet des authentifications LDAP ou locales. Le logiciel peut également générer automatiquement des rapports de sécurité afin d’assurer la conformité avec les exigences de la norme NERC CIP en matière de connexions sécurisées.

Détails

Représentation graphique du réseau

L’interface utilisateur du logiciel client SEL-5051 vous permet de représenter chaque élément de réseau ICON par une icône de nœud. Il est facile de classer et d’organiser les icônes et de présenter une vue commune à plusieurs utilisateurs. Vous pouvez également afficher le type et l’état des liaisons de ligne entre les nœuds.

Gestion des événements

Le logiciel client SEL-5051 vous permet de surveiller l’accès utilisateur (au niveau de chaque nœud), les tentatives de connexion et les statistiques de session. Pour analyser les évènements passés, le logiciel client SEL-5051 enregistre les journaux d’évènements et l’historique des configurations, que vous pouvez filtrer et trier.

Gestion des alarmes

Le logiciel client SEL-5051 enregistre les alarmes de réseau. Les alarmes sont horodatées et enregistrées dans le nœud ICON local. Le journal des alarmes est enregistré sur l’ordinateur hôte. Il est facile de filtrer, de trier et d’accuser réception des alarmes. Le logiciel serveur SEL-5052 prend en charge les interruptions SNMP, ce qui vous permet d’intégrer les alarmes dans un système de gestion de réseau utilisant le protocole SNMP.

Gestion des stocks

Vous pouvez gérer les stocks par réseau, anneau ou nœud. Grâce au logiciel client SEL-5051, vous connaissez le nombre total de nœuds, les modules, les types de modules, les numéros de série et les versions de micrologiciel.

Gestion de la configuration

L’outil assistant de circuit du logiciel client SEL-5051 simplifie considérablement le dimensionnement des circuits Ethernet et MRT. Il vous suffit de sélectionner les extrémités du circuit et le type de trafic à l’aide de cet outil graphique qui vous guide étape par étape, puis ce dernier s’occupe du reste. La fonctionnalité de suivi de circuit du logiciel serveur SEL-5052 permet de recueillir et d’analyser les paramètres de tous les nœuds ICON gérés afin d’identifier les circuits configurés sur chaque nœud. Une fois que le logiciel serveur SEL-5052 a terminé l’analyse de suivi de circuit, vous pouvez afficher le détail des circuits identifiés dans le logiciel client SEL-5051.

Gestion des performances

Le logiciel client SEL-5051 offre une surveillance complète des performances pour les réseaux Ethernet et SONET à l’aide de statistiques de réseau complètes. Vous pouvez surveiller les performances de réseau SONET par section, ligne ou chemin. La fonctionnalité de surveillance de réseau Ethernet fournit des compteurs d’entrée, de sortie et de trames d’erreur.

Gestion de la cybersécurité

Protégez les infrastructures essentielles et veillez à assurer la conformité avec les exigences de la norme NERC CIP à l’aide du logiciel client SEL-5051 et du logiciel serveur SEL-5052, qui offrent la gestion des mots de passe, l’authentification et le chiffrement de session ainsi que la génération automatique de rapport de sécurité concernant toutes les modifications apportées aux paramètres du système, au micrologiciel et au matériel. De plus, le module de chiffrement ICON AES-256 permet de sécuriser le trafic internodal SONET et d’empêcher les interceptions.

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.