html{display:none} SEL-5033 Logiciel ACSELERATOR RTAC | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-5033

Logiciel acSELerator RTAC

Le logiciel acSELerator RTAC SEL-5033 est un outil graphique facile à utiliser qui permet aux utilisateurs de configurer facilement et rapidement le RTAC SEL.

Tarif de détail

Inclus dans le prix d'un RTAC SEL

Dernière version du logiciel


Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Créez, modifiez, stockez et transférez les réglages du projet RTAC.

Configurez et enregistrez des modèles personnalisés pour les dispositifs fréquemment utilisés.

Utilisez l'environnement de programmation logique complet au CEI 61131 (inclus) doté de toutes les fonctionnalités, pour développer des programmes personnalisés.

Testez et mettez en service les systèmes avec une visualisation en ligne et en imposant les valeurs de données.

Recevez des mises à jour logicielles et des fichiers de définition du dispositif, directement sur votre ordinateur selon un calendrier choisi par le biais du logiciel SEL Compass.

Automatisez les fonctions de routine à l'aide de l'interface de ligne de commande.

Détails

Remarque : Les améliorations apportées aux versions 1.15.5816.1142 ou ultérieures du logiciel acSELerator RTAC nécessitent un téléchargement complet des réglages avant de pouvoir mettre en ligne un projet créé dans une version 1.14.xxxx.xxxx ou antérieure du logiciel. Un téléchargement complet des réglages désactivera momentanément le RTAC.

Systèmes d'exploitation pris en charge

  • Microsoft Windows 11
  • Microsoft Windows 10
  • Microsoft Windows Server 2019

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Téléchargez les extensions de bibliothèque acSELerator RTAC, et profitez de la flexibilité offerte par la ligne de produits RTAC SEL pour vos applications d'automatisation et d'intégration. Ces extensions de bibliothèque sont des éléments de code préconstruit pour les utilisateurs avancés de RTAC SEL. Une fois téléchargés, les manuels d'instructions pour chacune des extensions de bibliothèque sont accessibles par l'intermédiaire du menu d'aide acSELerator RTAC.

Vous trouverez les manuels d'instructions à usage général et les bibliothèques en option dans la Référence de programmation.


Bibliothèques de la boîte à outils à usage général (gratuit)


BibliothèqueApplication
AnalogCondTraiter des quantités analogiques et le filtrage numérique.
CrossTaskDataPartager des données entre les tâches principales et d'automatisation.
ChannelMonitoringDéclencher des alertes lorsqu'un canal s'écarte des paramètres définis par l'utilisateur.
DescriptiveDataInterpréter et gérer des structures de données formatées dans des formats d'échange communs.
DictionariesCréer des tables de recherche pour une récupération rapide des données.
DynamicVectorsStocker un nombre aléatoire d'éléments, tel qu'un tableau à redimensionnement automatique.
E-mailEnvoyer des alertes et des notifications à partir d'un RTAC vers un serveur de messagerie.
FaultLocationEffectuer des calculs de distance-défaut et déterminer les types de défauts à l'aide des enregistrements COMTRADE d'Axion.
IPAliasRedundancyPartager une adresse IP unique entre deux RTAC dans un système de redondance à l'aide d'un alias IP.
MathComplexRéaliser des opérations mathématiques sur des valeurs à l'aide de composantes réelles et imaginaires.
MathMatrixRéaliser des opérations matricielles courantes.
PacketEncodingsSérialiser et désérialiser des informations vers/depuis une prise de connexion.
PowerMeteringRéaliser des calculs d'énergie et de demande
PowerSystemProtectionIdentifier des conditions de défaut et libérer le potentiel du module de protection c.a. SEL-2245-42.
QueueGarder une trace des listes ordonnées d'objets.
QuickSortTrier des objets.
RecordingTriggersDétecter des conditions spécifiques dans les signaux analogiques et numériques permettant de lancer la capture de données.
SELEthernetControllerGérer à la fois des connexions de prise brutes UDP et TCP.
SELRandGénérer des nombres aléatoires.
SELServerSimulatorsSimuler un client SEL-351.
SELStringCombiner et diviser des chaînes en temps constant.
SnmpLiteIdentifier et résoudre des problèmes de connectivité réseau.
SyslogCollectorRecevoir des messages Syslog provenant d'autres dispositifs.

Solutions d'automatisation à valeur ajoutée en option

Pour sélectionner l'une des bibliothèques suivantes, choisissez la bibliothèque comme option dans la configuration matérielle du RTAC.


BibliothèqueApplication/détailsBibliothèques de dépendances
Contrôle de connexion au réseau 5 MWContrôler le point de raccordement commun (PCC) entre le service public et les ressources basées sur l'onduleur pour les sites pouvant atteindre 5 MW.Enregistreur de perturbation dynamique, E/S de fichier
Horizon SVP PlusTransformer le RTAC en processeur vectoriel de synchrophaseur. Détecter le début des oscillations non contrôlées sur une zone étendue grâce à l'analyse modale SVPplus.Aucun
Modèle de réseau électrique Horizon Power SystemsTraiter des flux de données de synchrophaseur à l'aide d'un modèle du réseau électrique.E/S de fichier
Enregistreur de perturbation dynamiqueCollecter des données provenant de l'intérieur du moteur logique pour générer des fichiers de séquences d'évènements (SOE), des fichiers CSV chronologiques et des fichiers COMTRADE dans le RTAC.E/S de fichier
Enregistreur de tendances d'appareil de mesureEnregistrer les données analogiques dans le RTAC et envoyez des données à l’équipe acSELerator SEL-5045 et du logiciel de rapport de mesures acSELerator SEL-5630 pour analyse.E/S de fichier
Générateur de rapports/client EmailPlusGénérer des rapports personnalisés à partir des données disponibles du moteur logique du RTAC. Il est fourni avec un client de messagerie complet qui s'intègre aux systèmes de messagerie sécurisés. E/S de fichier
Synchronisation FTPSe connnecter à l'infrastructure de serveur S/FTP établie et pousser automatiquement des fichiers à partir du système de fichiers du RTAC vers des destinations distantes. E/S de fichier
E/S de fichierLire et écrire des fichiers sur le système de fichiers du RTAC. Il comprend un client SFTP/FTP intégré permettant l'envoi et la réception de fichiers et fournit un accès par programmation aux enregistrements de défauts et de séquences d'évènements.Aucun
ConditionMonitoringCollecter et contrôler les informations sur la santé des actifs pour aider au respect de la norme PRC-005 du NERC.E/S de fichier

Bibliothèques des services d'ingénierie (contacter Services d'ingénierie pour obtenir des informations relatives aux commandes.)


BibliothèqueApplication
Automatisation de la distributionLocalisation de défaut, isolement, restauration et commande volt-VAR des lignes d'alimentation de distribution
Détection de défaut à la terreIdentification du défaut à la terre pour les réseaux électriques non mis à la terre
Atténuation des chutes de conducteurs Utilisation de synchrophaseurs pour détecter et atténuer les scénarios de conducteurs interrompus et tombés