| Général | |
|---|---|
| Entrées de courant CA (6 au total) | 5 A nominal 1 A nominal |
| Entrées de tension CA (6 au total) | 0 à 300 VL-N opérationnel |
| Entrées de tension LEA | 0 V à 8 VL-N opérationnel |
| Protocoles de communications | FTP, HTTP, Telnet, SEL ASCII, SEL Fast Message (message rapide), synchrophaseurs, DNP3, PRP, PTPv2 et CEI 61850 Édition 2 (en option) |
| Ports de communications | Ports série Un panneau avant et trois panneaux arrière Ports série EIA-232 300 à 57 600 bits/s Carte Ethernet à deux ports Deux ports de réseau à fibres optiques 100BASE-FX Carte Ethernet à quatre ports Quatre ports de réseau à paires torsadées 10/100BASE-T, ou Quatre ports de réseau à fibres optiques 100BASE‑FX, ou Deux ports de réseau à paires torsadées 10/100BASE-T et deux ports de réseau à fibres optiques 100BASE-FX Carte Ethernet à cinq ports Deux ports SFP 100/1000BASE Trois ports SFP 100BASE |
| Ports de TiDL | Ports à fibres optiques : 8 Plage : Environ 2 km Débit de données : 100 Mo/s Protocole : Protocole T de SEL |
| Ports de SV | Abonné : jusqu'à 7 flux de données de SV Éditeur : jusqu'à 7 flux de données de SV Débit de données : 4,8 kHz pour les systèmes 60 Hz, 4 kHz pour les systèmes 50 Hz Protocole : CEI 61850-9-2 |
| Entrée temporelle précise | Entrée temporelle IRIG-B démodulée et PTPv2 (par défaut, profils IEEE C37.238:2011 et CEI 61850-9-3:2016) |
| Traitement | Entrées de tension et de courant alternatifs : 8 000 échantillons par seconde Traitement de la protection et du contrôle : 8 fois par cycle du réseau électrique |
| Bloc d'alimentation | 24 à 48 V c.c. 48 à 125 V c.c. ou 110 à 120 V c.a. 125 à 250 V c.c. ou 110 à 240 V c.c. |
| Température de fonctionnement | ‑40 °C à +85 °C (‑40 °F à +185 °F) |