Utilisez le système de protection, d’automatisation et de contrôle SEL-421 obtenir une protection directionnelle et de distance à haute vitesse et pour le contrôle complet d’une cellule à deux disjoncteurs.
Protégez toute ligne de transmission à l’aide d’une combinaison de cinq zones d’éléments de surintensité directionnels et d'élements de distance de phase et de terre. Un système d’interface utilisateur graphique fournit des modèles logiques et des modèles d’application pour les systèmes de protection de ligne standard. La logique brevetée de dépassement transitoire du transformateur de tension à condensateur de couplage (CVT) améliore la sécurité des éléments de distance de la zone 1. La logique « Best Choice Ground Directional Element » (meilleur choix d’élément directionnel à la terre) optimise les performances de l’élément directionnel et élimine de nombreux réglages directionnels. La logique supplémentaire en option empêche les dépassements sur la zone 1 au niveau des lignes compensées en série. Les composants incrémentiels en option permettent un fonctionnement en moins d’un cycle sur les lignes critiques nécessitant une résolution des défauts à haute vitesse. Les technologies optionnelles Time-Domain Link (TiDL) et SEL Sampled Values (SV) utilisant CEI 61850-9-2 transforment la manière dont vous modernisez votre poste électrique.
Protection de distance en moins d’un cycle : protégez les lignes de transmission essentielles à l’aide d’éléments de distance quadrilatérale, d’éléments de distance mho et d’éléments directionnels à haute vitesse. Les éléments de distance et la logique de compensation en série en option fonctionnant en moins d’un cycle permettent de réduire les temps de fonctionnement pour améliorer la stabilité du système. Vous pouvez inverser les polarités TC ou TP individuelles ou groupées pour tenir compte du câblage sur site ou des modifications de la zone de protection.
Fonctionnement unipolaire ou tripolaire : intégrez le déclenchement et le réenclenchement unipolaires et tripolaires programmables d’un ou de deux disjoncteurs dans un système de contrôle de poste électrique intégré. Exercez un contrôle complet sur les cellules avec au moyen d’une vérification du synchronisme et de la tension par des sources multiples.
Lignes de transmission compensées en série : détectez les défauts au-delà d’un condensateur en série et empêchez les dépassements sur les lignes compensées en série sur la zone 1 à l’aide de la logique en option dans le système de protection, d’automatisation et de contrôle SEL-421-5.
Systèmes de déclenchement assistés par des communications : configurez la protection pour les lignes de transmission sans avoir recours à des dispositifs de coordination externes. Le SEL-421 comprend des réglages pour le télédéclenchement à portée étendue et à autorisation (POTT), le télédéclenchement à portée étendue et à autorisation à deux canaux (POTT2), le télédéclenchement à portée étendue et à autorisation à phases compartimentées (POTT3), de déblocage de comparaison directionnel (DCUB) et le déblocage à comparaison directionnelle (DCUB) et le blocage à comparaison directionnelle (DCB).
Blocage et déclenchement dans un état hors de synchronisme : choisissez, dans un état hors de synchronisme, un blocage des éléments de distance ou un déclenchement pendant les oscillations de puissance. Le relais comprend des éléments multizones et la logique de détection d’un état hors de synchronisme.
Applications de TC doubles : utilisez le SEL-421 avec des systèmes de barre en anneau, de disjoncteur et demi ou d’autres systèmes à deux disjoncteurs. Combinez les courants dans le relais à partir de deux jeux de TC pour les fonctions de protection, mais gardez-les disponibles séparément pour les applications de surveillance et d’intégration relatives au poste électrique.
Protection contre la surcharge thermique : utilisez les trois éléments thermiques CEI 60255-149 indépendants pour activer une action de contrôle, émettre une alarme ou déclencher lorsqu’un équipement est en sur-chauffe en raison de conditions de fonctionnement difficiles. Le module SEL-2600 RTD peut fournir des mesures de température ambiante.
Délestage en sous-fréquence : actionnez six niveaux d’éléments de fréquence soit comme élément de sous-fréquence soit comme élément de surfréquence. Les éléments de fréquence sont adaptés pour des applications telles que le rétablissement des systèmes de contrôle et le délestage en sous-fréquence.
Commande de cellule, réenclenchement et protection contre la défaillance de disjoncteur : utilisez une commande complète de cellule, un réenclenchement et une protection contre la défaillance du disjoncteur pour deux disjoncteurs. Surveillez le rendement de disjoncteur, y compris le temps moyen de déclenchement et le dernier temps de déclenchement, les temps de fonctionnement du compresseur et le cycle d’interruption du contact.
Technologies de systèmes secondaires numériques : utilisez le SEL-421 doté de la technologie TiDL avec les nœuds SEL-2240 Axion TiDL sur le terrain pour fournir des E/S distantes et numériser les signaux analogiques sur fibre optique. Cette technologie simple et sécurisée est facile à développer. Elle ne nécessite aucune source temporelle extérieure ni aucune ingénierie réseau. Utilisez le SEL-421-7 doté de la technologie SV et d'une protection intégrée pour envoyer ou recevoir des données CEI 61850-9-2 SV. TiDL et SEL SV remplacent le cuivre par de la fibre optique pour augmenter la sécurité, réduire les coûts associés à l'utilisation du cuivre, améliorer la fiabilité et réduire l’effet des impulsions électromagnétiques.
Le port série EIA-232 est pratique et rapide pour la configuration du système et l'accès local.
L'écran permet aux opérateurs de visualiser et de contrôler l'état des sectionneurs et des disjoncteurs.
Les écrans synoptiques sélectionnables par l'utilisateur affichent la configuration du système sous la forme d'un diagramme unifilaire.
Le clavier facile à utiliser simplifie la navigation.
Les voyants DEL peuvent être programmés afin d'indiquer des alarmes personnalisées et d'offrir des informations simples et rapides aux répartiteurs et aux équipes techniques, assurant une remise en service rapide.
Les boutons de commande programmables pour l'opérateur, dotés d'étiquettes configurables par l'utilisateur, permettent la personnalisation.
Choisissez un montage horizontal ou vertical, sur panneau ou sur bâti. Différentes tailles sont proposées.
Les contacts de sortie à interruption à haute capacité de courant améliorent la robustesse et la fiabilité des contacts.
Utilisez les trois ports EIA-232 pour les communications Mirrored Bits, DNP3, SCADA et l'accès pour l'ingénierie.
Les protocoles de communication comprennent FTP, Telnet, synchrophaseurs, DNP3 LAN/WAN, PRP, CEI 61850 édition 2 (caractéristique en option), et le protocole IEEE 1588 Precision Time Protocol Version 2 (PTPv2).
Six entrées de courant et six entrées de tension analogiques permettent la protection et le contrôle complets de la cellule ainsi que des applications à deux disjoncteurs.
Les options d'alimentation incluent 48 à 125 Vcc ou 110 à 120 Vac ; ou 125 à 250 Vcc ou 110 à 240 Vac.
Châssis 4U avec options de montage (vertical ou horizontal ; panneau ou bâtis) adaptées aux besoins de votre application.
Des voyants à DEL indiquent l'état de la connexion à un SEL-TMU pour chaque port.
Huit ports SFP permettent au relais TiDL de se connecter à huit appareils SEL-TMU distants et de recevoir des données analogiques et numériques à distance.
Choisissez une carte de communication Ethernet à cinq ports pour les ports dédiés à la barre de poste et à l'accès d'ingénierie.
Le châssis 4U offre de nombreuses options de montage, afin de répondre à tous les besoins matériels des utilisateurs.
Sélectionnez une carte de communication Ethernet à cinq ports pour la barre de processus dédiée, la barre de poste et les ports d'accès d'ingénierie.
Les options de châssis (pour trois cartes d'E/S maximum) et les options de montage répondent à tous les besoins matériels des utilisateurs.
Choisissez une carte Ethernet à cinq ports pour les ports dédiés à la barre de processus, à la barre de poste et à l'accès d'ingénierie.
Six entrées de courant et six entrées de tension analogiques prennent en charge la numérisation des signaux et les systèmes de protection locale.
Protection complète de ligne sous le cycle
Utilisez le relais SEL-421 pour les systèmes de déclenchement unipolaire et tripolaire, les lignes compensées ou les lignes non compensées. Protégez les lignes de transmission à l’aide de cinq zones d’éléments de distance de phase et de terre dans des systèmes assistés par des communications, avec une protection directionnelle de secours contre les surintensités. Utilisez des éléments à haute vitesse en option afin d’obtenir un temps de fonctionnement en moins d’un cycle pour la plupart des types de défauts et des rapports d’impédance source.
Mesures de synchrophaseur
Transformez une estimation d’un état en mesure pour cet état à l’aide une mesure étendue des angles et des amplitudes de phase de courant et de tension. Améliorez la stabilité du système grâce à des mesures d’angle de charge à haute vitesse. Augmentez la stabilité de la charge au moyen de l’analyse de la stabilité angulaire et de la tension.
Commande de cellule pour deux disjoncteurs
Intégrez pleinement la commande et la protection complètes de disjoncteur pour deux disjoncteurs. Utilisez le réenclenchement, la protection contre les défaillances de disjoncteur et la surveillance complète afin d’intégrer la protection et la commande de cellule pour un ou deux disjoncteurs. Utilisez des étiquettes configurables pour personnaliser les commandes du relais en fonction de votre application.
Carte Ethernet en option afin de fournir deux ports cuivre ou fibre optique redondants permettant un basculement
Les protocoles de communication Ethernet disponibles comprennent FTP, Telnet, DNP3 LAN/WAN, SNTP, le protocole IEEE 1588 PTPv2 (précision temporelle), CEI 61850 Édition 2, les synchrophaseurs IEEE C37.118 et le protocole PRP. Les ports série EIA-232 prennent en charge SEL Fast Message, SEL ASCII, ASCII compressé, SEL Fast Operate, SEL Fast Meter, SEL Fast SER, les communications Mirrored Bits SEL améliorées et DNP3 niveau 2.
Serveur Web intégré
Accédez à des informations de base concernant le relais sur un réseau Ethernet standard à l’aide du le serveur Web intégré. Consultez l’état du relais, l’enregistreur séquentiel d’évènements (SER), les informations de mesure et les réglages pour obtenir un accès facile à l'intérieur d'un réseau local. L’accès au serveur Web nécessite la saisie du mot de passe du relais. Les informations qui s’y trouvent sont consultables en lecture seulement.
Horodatage de haute précision
Horodatez les rapports d’évènement binaires COMTRADE avec une précision en temps réel inférieure à 10 µs. Consultez des informations relatives à l’état du système au moment des défauts ou au moyen de déclencheurs programmés, dans l’ensemble du système. Utilisez les informations relatives à l’état du système pour valider les modèles de système et améliorer les limites de télédéclenchement ainsi que la stabilité du système. Le protocole de synchronisation de réseau simple (SNTP) permet une précision de 5ms sur Ethernet et peut représenter une bonne solution pour obtenir une synchronisation temporelle IRIG-B plus précise.
Enregistrement numérique des défauts
Associez la fiabilité du relais à une vraie fonctionnalité d’enregistrement numérique des défauts. L’échantillonnage à haute vitesse (8 kHz) du relais SEL-421 et de la sortie COMTRADE permettent de fournir une oscillographie avancée. Utilisez l’interface utilisateur graphique du logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030 pour analyser les harmoniques et générer facilement des rapports.
Équations de contrôle SELogic étendues
Utilisez des combinaisons mathématiques et logiques de valeurs analogiques et numériques pour des applications personnalisées. Adaptez le contrôle du système en fonction des conditions avant le défaut. Mettez à l’échelle des valeurs analogiques et verrouillez des entrées momentanément pour récupérer des données SCADA.
Logiciel acSELerator QuickSet
Ce logiciel contribue à accélérer les applications relatives au relais en vous permettant de définir des réglages de relais hors ligne et de programmer des équations de contrôle SELogic, ainsi que d’analyser des rapports d’évènement post-défaut.
REMARQUE : Les clients possédant un SEL-421 Z010 et utilisant le logiciel acSELerator QuickSet version 4.1.30.0 ou 4.1.34.0 doivent vérifier le réglage SITM AVANT et APRÈS la mise à niveau vers la version 4.2.3.0 d’acSELerator QuickSet.
Technologie Time-Domain Link
Utilisez une solution TiDL, où les nœuds Axion TiDL sont placés dans le périmètre à proximité des équipements primaires pour numériser les signaux E/S discrets et les données analogiques, puis les transmettre par câble à fibre optique au SEL-421 dans le centre de contrôle. Cette technologie innovante utilise des connexions point à point et un protocole non routable, pour offrir une solution simple et sûre. Ne nécessitant aucune source temporelle extérieure ni aucun commutateur Ethernet, elle est facile à mettre en œuvre, sans nécessiter d'ingénierie réseau. TiDL associe la protection éprouvée des relais SEL-400 Series à la modularité des unités Axion, permettant ainsi de réduire les besoins de formation et d'offrir une solution évolutive et flexible. Elle comporte également une synchronisation temporelle et un échantillonnage synchrone intégrés, garantissant que la protection reste disponible dans le relais, qu'un signal temporel extérieur soit disponible ou non.
Technologie de valeurs échantillonnées de SEL
Mettez en œuvre la solution SV de SEL dans laquelle l’unité de regroupement SEL-421-7 (serveur d'émission) numérise les signaux analogiques provenant des équipements primaires, puis les transmet à un relais SEL-421-7 (serveur d’abonnement) dans le centre de contrôle par le biais d'un réseau Ethernet à fibre optique. Ce système utilise une synchronisation temporelle précise par IRIG-B ou PTP.
Les dispositifs SV de SEL étant tous parfaitement conformes aux normes CEI 61850-9-2 et UCA 61850-9-2LE, il est possible d’utiliser le SEL-421-7 avec les équipements primaires qui génèrent des flux SV similaires ou avec des appareils d’autres fabricants qui sont compatibes avec la technologie SV.
| Produit | Révision | ID du micrologiciel | Date de disponibilité | Numéro de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-421-0 | R204-V0 | SEL-421-R204-V0-Z007007-D20090105 | 05/01/2009 | ~1090050001 |
| SEL-421-1 | R204-V0 | SEL-421-1-R204-V0-Z007007-D20090105 | 05/01/2009 | ~1090050001 |
| SEL-421-2 | R131 | SEL-421-2-R131-V0-Z100011-D20130627 | 10/07/2013 | ~1131910001 |
| SEL-421-3 | R131 | SEL-421-3-R131-V0-Z100011-D20130627 | 10/07/2013 | ~1131910001 |
| SEL-421-4 | R334-V2 | SEL-421-4-R334-V2-Z034015-D20251103 | 06/11/2025 | ~1253080001 |
| SEL-421-5 | R334-V2 | SEL-421-5-R334-V2-Z034015-D20251103 | 06/11/2025 | ~1253080001 |
| SEL-421-7 | R413-V1 | SEL-421-7-R413-V1-Z111004-D20251103 | 06/11/2025 | ~1253080001 |
Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.