| Entrées de courant CA (total 6) | 5 A nominal 1 A nominal |
| Entrées de tension alternative (6 au total) | 0 à 300 VL-N opérationnel |
| Protocoles de communications | FTP, Telnet, SEL ASCII, SEL Fast Message (message rapide), synchrophaseurs, DNP3, PRP, PTPv2, CEI 61850-9-2, et CEI 61850 Édition 2 |
| Ports de communications | Ports série Un port sur le panneau avant et trois ports sur le panneau arrière EIA-232 300 à 57 600 bit/s Carte Ethernet à quatre ports Quatre ports de réseau à paires torsadées 10/100BASE-T, ou quatre ports de réseau à fibres optiques 100BASE-FX, ou deux ports de réseau à paires torsadées 10/100BASE-T et deux ports de réseau à fibres optiques 100BASE-FX carte Ethernet cinq ports deux ports SFP 100/1000BASE trois ports SFP 100BASE |
| Ports de SV | Abonné : Jusqu'à 7 flux de données de SV Éditeur : Jusqu'à 7 flux de données de SV Débit de données : 4,8 kHz pour les systèmes 60 Hz, 4 kHz pour les systèmes 50 Hz Protocole : CEI 61850-9-2 |
| Entrée temporelle précise | Entrée de signal temporel IRIG‑B démodulé et PTPv2 |
| Bloc d'alimentation | 24 à 48 V c.c. 48 à 125 V c.c. ou 110 à 120 V c.a. 125 à 250 V c.c. ou 110 à 240 V c.c. |
| Température de fonctionnement | ‑40 °C à +85 °C (‑40 °F à +185 °F) |