| Entrées de courant alternatif (18 au total) | 5 A nominal 1 A nominal 5 A/1 A/0.2 A nominal (bornier Y seulement) |
| Entrées de tension CA (6 au total) | 0 à 300 VL-N opérationnel |
| Contacts de sortie | Le relais prend en charge les sorties de type A et C. |
| Entrées de commande optoisolées | Signaux de commande c.c./c.a. : 24, 48, 110, 125, 220 et 250 V |
| Protocoles de communications | TCP Modbus, FTP, Telnet, SEL ASCII, SEL Fast Message (message rapide), synchrophaseurs, DNP3, PRP, PTPv2 et CEI 61850 Édition 2 (en option) |
| Ports de communications | Ports série Un port sur le panneau avant et trois ports sur le panneau arrière EIA-232 300 à 57 600 bit/s Carte Ethernet à quatre ports Quatre ports de réseau à paires torsadées 10/100BASE-T, ou quatre ports de réseau à fibres optiques 100BASE-FX, ou deux ports de réseau à paires torsadées 10/100BASE-T et deux ports de réseau à fibres optiques 100BASE-FX carte Ethernet cinq ports deux ports SFP 100/1000BASE trois ports SFP 100BASE |
| Entrée temporelle précise | Entrée de signal temporel IRIG‑B démodulé et PTPv2 |
| Fréquence et transposition de phases | Fréquence système : 50, 60 Hz Rotation de phase : ABC, ACB Suivi de fréquence : 5 à 120 Hz (nécessite des entrées de tension c.a.) |
| Autosynchronisation | Contrôle : Jusqu'à trois disjoncteurs Modes d'impulsion de contrôle : Largeur proportionnelle, durée fixe et fréquence proportionnelle |
| Bloc d'alimentation | 24 à 48 V c.c. 48 à 125 V c.c. ou 110 à 120 V c.a. 125 à 250 V c.c. ou 110 à 240 V c.c. |
| Température de fonctionnement | ‑40 °C à +85 °C (‑40 °F à +185 °F) |