| SEL-3530 3U/1U | SEL-3530-4 | Configuration du RTAC SEL-3350 | SEL-3505 | SEL-3505-3 | SEL-2240 Axion avec module SEL-2241 | SEL-3555 RTAC | RTAC SEL-3560E | RTAC SEL-3560S | |
| Processeur | 533 MHz | 533 MHz | Atom quad-core 1,6 GHz | 333 MHz | 333 MHz | 533 MHz | Xeon quad-core 2,0 GHz | Xeon quad-core 2,0 GHz | Xeon quad-core 2,0 GHz |
| Mémoire vive (RAM) | 1 Go | 1 Go | 8 Go | 512 Mo | 512 Mo | 1 Go | 8 à 16 Go | 8 à 16 Go | 8 à 16 Go |
| Stockage | 2 Go | 2 Go | 30 à 480 Go | 2 Go | 2 Go | 2 Go | 30 à 480 Go | 30 à 480 Go | 30 à 480 Go |
| Plage de température de fonctionnement | –40 à +85 °C | –40 à +85 °C | –40 à +85 °C | –40 à +85 °C | –40 à +85 °C | –40 à +85 °C | –40 à +75 °C | -40 °C à +60 °C | –40 à +75 °C |
| IHM graphique basée sur le Web | Affichage et contrôle par l'intermédiaire du navigateur Web | Affichage et contrôle par l'intermédiaire du navigateur Web | Affichage et contrôle par l'intermédiaire du navigateur Web ; vidéo intégrée ; 1 port DisplayPort | Aucun | Aucun | Affichage et contrôle par l'intermédiaire du navigateur Web | Visualisation et contrôle par le biais du navigateur Web ; vidéo intégrée ; 1 port d'affichage ; 1 port DVI/VGA, 2 ports DVI-D | Visualisation et contrôle par le biais du navigateur Web ; vidéo intégrée ; 1 port d'affichage ; 1 port DVI/VGA, 2 ports DVI-D | Visualisation et contrôle par le biais du navigateur Web ; vidéo intégrée ; 1 port d'affichage ; 1 port DVI/VGA, 2 ports DVI-D |
| Bloc d'alimentation | Simple : 120/240 V c.a., 125/250 V c.c., 48/125 V c.c., [1 120 V c.a. ; ou[1 24/48 V c.c. | Simple : 120/240 V c.a., 125/250 V c.c., 48/125 V c.c., 120 V c.a. ; ou 24/48 V c.c. | Simple : 125/250 V c.c. ou 120/240 V c.a. ; 48/125 V c.c. ou 120 V c.a. ; ou 24/48 V c.c. | Simple : 12/24 Vcc ou 24/48 Vcc | Simple : 12/24 Vcc ou 24/48 Vcc | Redondant : 120/240 V c.a., 125/250 V c.c. ; et/ou 24/48 V c.c. | Redondant : bloc d'alimentation SEL-9331 avec 125/250 V c.c. ou 120/240 V c.a. ; 48 V c.c. BT | Simple (interne) : bloc d'alimentation SEL-9331 avec 125/250 V c.c. ou 120/240 V c.a. ; 48 V c.c. BT | Simple (externe) : bloc d'alimentation SEL-9331 avec 125/250 V c.c. ou 120/240 V c.a. ; 48 V c.c. BT |
| Ports Ethernet | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 standard ; 4 par carte PCI (possibilité de support jusqu'à 2 cartes) | 2 standard ; 4 par carte PCI (possibilité de support jusqu'à 1 carte) | 2 |
| Ports série | 17 (standard)/33 (3U) | 4 | 16 | 4 | 3 | 4 | 8 standards ; 6 par carte PCI (possibilité de support jusqu'à 3 cartes supplémentaires) | 8 standards ; 6 par carte PCI (possibilité de support jusqu'à 1 carte supplémentaire) | 2 |
| Ports USB | USB-B | USB-B | 6 USB-A | USB-B | USB-B | USB-B | 6 USB-A | ||
| Dimension/Montage | Montage sur bâti/panneau 3U ou 1U | Montage sur demi-bâti/panneau 1U, en surface ou sur rail DIN | 1U | Montage en surface ou sur rail DIN | Montage en surface ou sur rail DIN | Montage sur bâti/panneau 5U ou en surface (10 logements, 4 logements et 4 logements doubles) | 3U | Montage en surface | Montage en surface |
| Entrées/sorties numériques et analogiques | 1 sortie numérique/1 entrée numérique (standard) ; 8 sorties numériques/24 entrées numériques (3U) | 1 sortie numérique/1 entrée numérique | 1 entrée universelle/1 sortie numérique format C—contact d’alarme | 1 sortie numérique/1 entrée numérique | 3 sorties numériques/8 entrées numériques | Modules disponibles : - Entrées numériques - Sorties numériques - Sorties numériques rapides à haute capacité de courant - Entrées analogiques c.c. - Entrées analogiques c.a. - Sorties analogiques c.c. | Sortie numérique type C—contact d'alarme | Sortie numérique type C—contact d'alarme | Sortie numérique type C—contact d'alarme |
| Autres caractéristiques | Vernis de protection | Vernis de protection | Vernis de protection | Vernis de protection, modem V.92, capteur de lumière ambiante et accéléromètre | Vernis de protection, capteur de lumière ambiante et accéléromètre | Vernis de protection | Vernis de protection | Vernis de protection | Vernis de protection |
Protocoles
Les protocoles suivants sont offerts en option sur tous les RTAC.
CLIENT
* Disponible uniquement sur les modèles SEL-3555 et SEL-3560.
SERVEUR
POINT À POINT
Options
| SEL-3530 3U/1U | SEL-3530-4 | Configuration du RTAC SEL-3350 | SEL-3505 | SEL-3505-3 | SEL-2240 Axion avec module SEL-2241 | RTAC SEL-3555 | RTAC SEL-3560 | |
| Options CEI 61850 | ||||||||
| CEI 61850 MMS et services d'archivage du client MMS | ||||||||
| CEI 61850 MMS et services d'archivage du serveur MMS | ||||||||
| GOOSE CEI 61850 | ||||||||
| Bus de terrain (Fieldbus) | ||||||||
| EtherCAT vers modules d'E/S SEL Axion | ||||||||
| IHM | ||||||||
| Visualisation et contrôle graphiques par le biais du navigateur Web | ||||||||
| EtherNet/IP | ||||||||
| Client de message explicite | ||||||||
| Adaptateur de message implicite | ||||||||
| FTP/SFTP | ||||||||
| FTPSync (client) | ||||||||
| Utilitaires d'audit réseau | ||||||||