html{display:none} SEL‑3405 Émetteur-récepteur IRIG-B à fibre optique de haute précision | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL‑3405

Émetteur-récepteur IRIG-B à fibre optique de haute précision

Envoyez des IRIG-B démodulées avec compensation de délai jusqu'à 4 km sur un câble à fibre optique avec les émetteurs-récepteurs à fibre optique IRIG-B haute précision SEL-3405.

À partir de

274 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


IRIG-B sur câblage fibre optique : convertit l'IRIG-B démodulé d'un port DB-9 ou BNC d'une horloge(à l'aide d'un câble adaptateur) en fibre optique à l'aide du SEL-3405T. Le SEL-3405R accepte l'IRIG-B via ses ports fibre optique et le transmet à un port DB-9 ou BNC (à l'aide d'un câble adaptateur).

IRIG-B à partir d'une horloge distante : permet d'amener l'heure d'une horloge satellite distante dans la chambre de contrôle. Ceci est particulièrement utile dans les endroits où l'installation d'une antenne n'est pas possible en raison de l'absence de vue dégagée du ciel. Placez votre antenne et votre horloge à un endroit où le signal satellite est de bonne qualité, et envoyez un IRIG-B démodulé précis

IRIG-B vers le site du poste électrique : envoie l'IRIG-B démodulé de haute précision aux dispositifs situés au niveau du poste électrique pour les synchrophaseurs, les valeurs échantillonnées CEI 61850-9-2 ou d'autres applications de synchronisation de haute précision. Configurez jusqu'à trois récepteurs SEL-3405R dans un anneau pour envoyer un IRIG-B

Câbles adaptateurs

Le SEL-3405 est compatible avec toutes les horloges SEL. Utilisez le câble mâle DB-9 vers BNC double SEL-C940 pour connecter le dispositif à un module de distribution IRIG-B SEL-3400. Utilisez une connexion BNC pour fournir l'heure au SEL-3400 et l'autre pour alimenter le SEL-3405. Utilisez le câble SEL-C942 DB-9 vers BNC mâle vers fils étamés pour alimenter le dispositif à l'aide d'un bloc d'alimentation SEL-9321. Utilisez la connexion BNC pour entrer l'heure sur le terminal ou pour recevoir l'heure d'une horloge, et utilisez les fils étamés pour l'alimentation.

3405-C940

Détails

Haute précision, aucun réglage

  • Installez le SEL-3405 et, sans aucun réglage, le dispositif compense le délai de propagation dans la fibre.
  • Profitez de moins de 200 ns d'inexactitude, sur des distances allant jusqu'à 4 km.

Isolation électrique pour les signaux IRIG-B

  • L'utilisation du SEL-3405 pour distribuer les signaux de temps IRIG-B augmente la fiabilité, car les câbles à fibres optiques sont beaucoup moins sensibles aux EMI/RFI que les liaisons en cuivre et offrent une meilleure isolation contre l'augmentation du potentiel de terre et d'autres dangers électriques.

Renforcé pour les environnements du poste électrique

  • Comptez sur la même conception et les mêmes tests de type appliqués aux relais de protection critiques.
  • Employez dans des environnements comportant une plage de –40° à +85 °C (–40° à +85 °F).
  • Utilisez en toute confiance les environnements à très haute tension (EHV).

Kits de montage

Utilisez un kit de montage d'émetteur-récepteur SEL et un câble adaptateur lorsque vous connectez l'émetteur-récepteur aux dispositifs électroniques intelligents (DEI) à l'aide d'un connecteur série mâle RJ-45 ou lorsque la profondeur de montage est problématique (par exemple, dans les applications d'appareillage de commutation). Les kits suivants offrent un système simple et sécurisé pour monter à distance l'émetteur-récepteur à l'écart du connecteur hôte :

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.