html{display:none} SEL-3390S8 Carte pour adaptateur série | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-3390S8

Carte pour adaptateur série

La carte adaptateur série SEL-3390S8 est une carte d'extension PCI Express (PCIe) compatible avec les plateformes informatiques SEL-3355 et SEL-3360E ainsi que les contrôleurs d'automatisation en temps réel (RTAC) SEL-3555 et SEL-3560E. Elle a été conçue, construite et testée pour une utilisation dans les conditions environnementales industrielles et de poste électrique difficiles et offre une large plage de températures de fonctionnement et une immunité aux décharges électrostatiques, aux chocs et aux vibrations. Elle peut également être commandée avec un vernis de protection contre la corrosion. Le SEL-3390S8 est conforme au format PCIe et peut également être installé sur d'autres ordinateurs ou contrôleurs compatibles PCIe.

À partir de

627 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Ajoutez jusqu'à quatre cartes série PCIe industrielles PCIe x1 SEL-3390S8 pour obtenir 24 ports EIA-232/-422/-485 configurables par logiciel supplémentaires avec un format de connecteur RJ45. Tous les ports sont conformes à la norme EIA-/TIA-562 et peuvent atteindre 300 à 921 600 birs/s avec contrôle de flux automatique. Chaque port peut être configuré pour fournir une alimentation +5 V pour alimenter les modems ou les émetteurs-récepteurs.

Synchronisez l'horloge système de l'ordinateur avec une source horaire GPS par l'intermédiaire d'une source IRIG-B démodulée à l'aide du port 1 ou d'un cavalier interne à partir d'un autre SEL-3390S8. Fournissez une sortie IRIG-B à tous les ports de tous les adaptateurs série SEL-3390S8 du système informatique.

Détails

Ports série à grande vitesse
Communiquez avec les dispositifs série à l'aide des six ports série hautes performances, capables de signalisation EIA-232, EIA-422 et EIA-485 à des débits de données allant jusqu'à 921 kbits/s. Chaque port dispose d'une signalisation RTS/CTS et DTR/DSR complète et d'un véritable contrôle de flux matériel. Les grands tampons permettent un débit élevé avec une charge minimale du processeur.

Alimentation par port +5 V c.c.
Simplifiez le câblage et éliminez les blocs d'alimentation externes pour les dispositifs, tels que les modems et les émetteurs-récepteurs à fibre optique, en les alimentant directement à partir des ports de l'adaptateur série SEL-3390S8.

Synchronisation temporelle IRIG-B
Synchronisez l'horloge système de l'ordinateur avec une source IRIG-B démodulée. Fournissez une sortie IRIG-B à tous les ports de tous les adaptateurs série SEL-3390S8 du système informatique.

Vernis de protection (en option) :
protégez les circuits contre les dangers, tels que les produits chimiques, les vibrations, la moiteur, le brouillard salin, l'humidité, les champignons et la corrosion, grâce à ce vernis de protection durable, prolongeant la durée de vie du circuit imprimé et des composants.

Fiabilité
Utilisez-le dans des conditions environnementales de poste électrique difficiles. Le SEL-3390S8 dépasse les normes IEEE 1613, IEEE C37.90 et CEI 60255 pour les relais de protection. La carte assure un fonctionnement fiable de -40 º à +85 ºC (-40 º à +185 ºF) et est couverte par la garantie décennale et le soutien technique très apprécié de SEL.

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.


Manuels d'instructions

Numéro de pièce du câbleTerminaisonNotesSchéma
C478ADB-9 femelle ETD–ECD (direct) pour les câbles hérités et les émetteurs-récepteurs à fibre optique, 1 à 6 pieds.Afficher
C478NDB-9 femelle + BNCETD–ECD (direct) pour les câbles hérités et les émetteurs-récepteurs à fibre optique et l'entrée IRIG-B, 1 à 6 pieds.Afficher
C605DB-9 mâle ETD–ECD (simulateur de modem) avec IRIG-B et alimentation +5 V c.c., 1 à 6 pieds.Afficher
C605ADB-9 mâleETD–ECD (simulateur de modem) avec IRIG-B, 1 à 100 pieds.Afficher
C605R*DB-9 mâleETD- ECD (simulateur de modem) avec IRIG-B, 1 à 100 pieds. 
C477DB-9 mâleEIA-485 pour la connexion au module d'E/S DNP GE, 1 à 150 pieds.Afficher
C607Fils étamésConnexion au bornier EIA-422/485, 1 à 330 pieds.Afficher
C616DB-9 mâleETD–ECD (direct) pour connexions modem et radio, 1 à 100 pieds. 
C629ARJ45ETD–ECD (simulateur de modem) avec IRIG-B, 1 à 100 pieds.Afficher
C629R*RJ45ETD–ECD (simulateur de modem) avec IRIG-B, 1 à 100 pieds. 
C659DB-9 mâle + BNCETD–ECD (simulateur de modem) avec connecteur BNC IRIG-B, 1 à 100 pieds.Afficher
C972BNCCâble IRIG-B pour connexion à l'horloge satellite, 1 à 130 pieds.Afficher

*Ce câble est à double blindage (contient à la fois des blindages tressés et à feuille métallique) avec le blindage connecté à la coque aux deux extrémités du câble, pour une meilleure immunité aux perturbations électriques qui peuvent causer la perte de données.

La carte SEL-3390S8 est compatible avec le matériel SEL suivant :

Elle est également compatible avec tout ordinateur x86 doté d'un emplacement d'extension PCIe x1 ou supérieur.