| SEL-3360E | SEL-3360S | |
|---|---|---|
| Unité centrale (CPU) | Intel Xeon E3-1505L quadricœur 2,0 GHz 64 bits | Intel Xeon E3-1505L quatre cœurs 2,0 GHz 64 bits Intel Xeon E3-1505M quatre cœurs 2,8 GHz 64 bits⁺ |
| Mémoire | 4 à 64 Go de RAM DDR4 à code correcteur d'erreurs (ECC) | 4 à 64 Go de RAM DDR4 avec ECC |
| Stockage | Jusqu'à 2 disques SSD, 32 Go à 2 To chacun, SATA II 2,5 pouces (3,0 Go/s) Plusieurs options de disques SSD disponibles | |
| Redondance du stockage | RAID 0 et 1 (échangeable à chaud) | |
| Châssis | Refroidissement par conduction à montage sur panneau ou refroidissement par convection standard à montage mural | |
| Emplacements d'extension | 2 (1 PCIe x4 et 1 PCIe x1) | Aucun |
| Bloc d'alimentation | Bloc d'alimentation interne SEL-9331 options :
| Bloc d'alimentation externe SEL-9331 options :
|
| Affichage/vidéo | Prend en charge jusqu'à 3 écrans résolution 4K maximum 1 sortie DisplayPort 1.2 avec transport multiflux (MST) 2 sorties DVI-D | Prend en charge jusqu'à 3 écrans Résolution maximale 4K 1 sortie DisplayPort 1.2 avec MST 2 sorties DVI-D |
| USB | 2 ports USB 3.1 en face avant 4 ports USB 3.1 à l'arrière | |
| Ethernet | 2 ports Gigabit à l'arrière, cuivre RJ45 jusqu'à 8 ports supplémentaires, SFP cuivre ou fibre optique, par l'intermédiaire de cartes PCIe SEL-3390E4 Jusqu'à 2 ports 10/100/1 000 Mbit/s supplémentaires, enfichables à faible encombrement (SFP) en cuivre ou fibre LC, par l'intermédiaire de la carte PCIe SEL-3390T ; une seule carte SEL-3390T prise en charge par dispositif | 2 ports Gigabit à l'arrière, RJ45 cuivre |
| Série | 2 ports DB-9 EIA-232 à l'arrière Jusqu'à 24 ports supplémentaires, RJ45 EIA-232/EIA-422/EIA-485, par l'intermédiaire des cartes PCIe SEL-3390S8 | 2 ports DB-9 EIA-232 à l'arrière |
| IRIG-B | Port série COM1 entrée IRIG-B Port série en option SEL-3390S8 entrée et sorties IRIG-B Entrée/Sortie BNC SEL-3390T en option pour le protocole de temps IRIG-B ; une seule carte SEL-3390T prise en charge par dispositif | Entrée IRIG-B port série COM1 |
| Audio | Prises analogiques TRS 3,5 mm : entrée ligne, sortie ligne/casque, entrée microphone Sorties audio numériques : DVI-D1, DVI-D2, Intel Display Audio | |
| Entrée de contact | Aucun | |
| Sortie d'alarme/de contact | Sortie de contact d'alarme de type C | |
| BIOS | Prise en charge de l'amorçage UEFI et hérité Prise en charge de l'amorçage sécurisé | |
| Plage de température de fonctionnement | Avec processeur E3-1505L : -40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F) | Avec processeur E3-1505L : -40 °C à +75 °C (-40 °F à +167 °F) Avec processeur E3-1515M : -40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F) |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Systèmes d'exploitation SEL :
Le SEL-3360E peut être converti entre les systèmes d'exploitation Windows et Blueframe, ce qui permet de mettre à niveau le matériel existant. Les kits de conversion prendront également en charge le système d'exploitation RTAC à l'avenir. Pour plus d'informations sur les kits de conversion de système d'exploitation, contactez votre représentant local des ventes ou du service clientèle. | |
| Autres caractéristiques | Vernis de protection | Vernis de protection |
p⁺Option de modèle
*Commandable en tant qu'option installée en usine