| SEL-3355 | |
|---|---|
| Unité centrale (CPU) | Intel Xeon E3-1505L quatre cœurs 2,0 GHz 64 bits Intel Xeon E3-1505M quatre cœurs 2,8 GHz 64 bits+ |
| Mémoire | 4 à 64 Go de RAM DDR4 à code correcteur d’erreurs (ECC) |
| Stockage | Jusqu'à 4 disques SSD, 32 Go à 2 To chacun, SATA II 2,5 pouces (3,0 Go/s) Plusieurs options de disques SSD disponibles |
| Redondance du stockage | RAID 0, 1, 5 et 10 (échangeable à chaud) |
| Châssis | Montage sur bâti 19 pouces, 3U Montage sur panneau 19 pouces, 3U |
| Emplacements d'extension | 5 (2 PCIe x4, 2 PCIe x1, 1 PCI 32 bits) |
| Bloc d'alimentation | Blocs d'alimentation SEL-9331 échangeables à chaud (redondants simples ou doubles) Options :
|
| Affichage/vidéo | Prend en charge jusqu'à 3 écrans résolution 4K maximum 1 sortie DisplayPort 1.2 avec transport multiflux (MST) 2 sorties DVI-D |
| USB | 2 ports USB 3.1 en face avant 4 ports USB 3.1 à l'arrière |
| Ethernet | 2 ports Gigabit à l’arrière, cuivre RJ45 Jusqu’à 8 ports supplémentaires, SFP cuivre ou fibre optique, par l’intermédiaire des cartes PCIe SEL-3390E4 Jusqu’à 2 ports 10/100/1 000 Mbit/s supplémentaires, enfichable à faible encombrement (SFP) en cuivre ou fibre LC, par l’intermédiaire de la carte PCIe SEL-3390T ; une seule carte SEL-3390T prise en charge par dispositif |
| Série | 2 ports DB-9 EIA-232 à l'arrière Jusqu'à 24 ports supplémentaires, RJ45 EIA-232/EIA-422/EIA-485, par l'intermédiaire des cartes PCIe SEL-3390S8 |
| IRIG-B | Port série COM1 entrée IRIG-B Port série en option SEL-3390S8 entrée et sorties IRIG-B Entrée/sortie BNC SEL-3390T en option pour le protocole de temps IRIG-B ; une seule carte SEL-3390T prise en charge par dispositif |
| Audio | Prises analogiques TRS 3,5 mm : Entrée ligne, sortie ligne/casque, entrée microphone Sorties audio numériques : DVI-D1, DVI-D2, Intel Display Audio |
| Sortie d'alarme/de contact | Sortie de contact d'alarme de type C |
| BIOS | Prise en charge de l'amorçage UEFI et hérité Prise en charge de l'amorçage sécurisé |
| Plage de température de fonctionnement | Avec processeur E3-1505L : -40 °C à +75 °C (-40 °F à +167 °F) Avec processeur E3-1515M : -40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F) |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Systèmes d’exploitation SEL :
Le SEL-3355 peut être converti entre les systèmes d’exploitation Windows et Blueframe, ce qui permet de mettre à niveau le matériel existant. Les kits de conversion prendront également en charge le système d’exploitation RTAC à l’avenir. Pour plus d’informations sur les kits de conversion de système d’exploitation, contactez votre représentant local des ventes ou du service clientèle. |
| Autres caractéristiques | Vernis de protection |
+Option de modèle
*Possibilité de commande en tant qu'option installée en usine.