html{display:none} SEL-3350 - Assistance | Schweitzer Engineering Laboratories

Assistance

Contactez votre représentant commercial local

Assistance technique SEL

Pullman, WA, USA
+1.509.338.3838

Voir tous les contacts d’assistance

Logiciels et pilotes SEL

Le SEL-3350-1 nécessite l'installation de pilotes de périphérique sur le système d'exploitation pour que le dispositif fonctionne. Sélectionnez ci-dessous le téléchargement correspondant à votre système d'exploitation. Les instructions d'installation et les notes de mise à jour sont incluses dans chaque ensemble. Les systèmes d'exploitation non répertoriés ci-dessous ne sont pas pris en charge pour le moment.

Ensemble de pilotes SEL-3300 pour Microsoft Windows 10, Server 2016, Server 2019 et Server 2022

Cet ensemble comprend les pilotes du dispositif utilisés dans les plateformes informatiques SEL et les cartes d'extension PCIe. Cet ensemble comprend également des logiciels et services publics, tels que le logiciel SEL SysMon.

Version
2.16.0.2
Taille
43,29 Mo
Code de date
20240401

Vérification des téléchargements de logiciels SEL

Ensemble de pilotes SEL-3300 pour Linux CentOS 6/7, Red Hat 6/7/8/9, SUSE 15 et Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04

Cet ensemble inclut des pilotes de dispositif pour les dispositifs Ethernet, série et de temps de SEL utilisés dans les plateformes informatiques SEL et les cartes d'extension PCIe.

SEL fournit des référentiels qui peuvent être utilisés pour installer une sélection des ensembles dans le lien de téléchargement ci-dessous, y compris les ensembles précompilés RHEL. Pour plus d'informations, consultez le fichier README à l'adresse suivante : https://cdn.selinc.com/repos/README.txt

Version
4.0.1.401
Taille
149,14 Mo
Code de date
20240207

Vérification des téléchargements de logiciels SEL

Programme d'installation du pilote Intel HD Graphics 5xx pour Microsoft Windows 10, Server 2019 et Server 2022

Ce pilote fournit des paramètres et des caractéristiques graphiques étendus pour le processeur graphique du SEL-3350. Les instructions d'installation et les notes de mise à jour sont incluses dans chaque ensemble.

Version
30.0.101.1960
Taille
590,95 Mo
Code de date
20220713

Vérification des téléchargements de logiciels SEL

Pilotes de chpset SEL-3350-1 pour Microsoft Windows 10, Server 2019 et Server 2022

Cet ensemble contient les pilotes du dispositif pour les dispositifs chipsets Intel Atom E3940 dans le SEL-3350-1. 

Version
1,0
Taille
446,50 ko
Code de date
20220713

Remarque

  • Version initiale
  • Pilote de chipset Intel version 10.1.17.1
  • Pilote Intel GPIO version 30.100.1750.1
  • Pilote Intel I2C version 30.100.1750.1
  • Pilote Intel TXEI version 3.0.0.1115

Vérification des téléchargements de logiciels SEL

Mises à jour du micrologiciel et du BIOS pour le SEL-3350-1

Ces mises à jour fournissent des améliorations, des correctifs et des mises à jour de sécurité sur le micrologiciel et sur le BIOS intégrés dans les systèmes SEL-3350. Veuillez lire les instructions d’installation et les notes de version incluses dans chaque téléchargement avant l’installation.

Mise à jour du BIOS pour le SEL-3350-1

Ce progiciel contient les fichiers nécessaires pour mettre à jour le BIOS sur la plateforme informatique SEL-3350-1 équipée d’unités centrales Xeon d’Intel. Cette mise à jour contient un certain nombre de mises à jour de sécurité. Pour plus de détails, consultez le fichier inclus « ReleaseNotes.txt ».

Version
1,1
Taille
4,23 Mo
Code de date
20210921

Remarque

  • BIOS mis à jour pour les notifications de sécurité suivantes :
    • INTEL-SA-00442: CVE-2020-24489
    • INTEL-SA-00465: CVE-2020-24513
  • Ajout de la fonction de vérification du démarrage SEL et du paramètre associé dans les caractéristiques de démarrage.

Vérification des téléchargements de logiciels SEL

McAfee Embedded Control Update

This update is to address security vulnerabilities in McAfee Embedded Control versions 8.3.2.133 or earlier, which is an optional software package that may be purchased on SEL Computing Platforms.

McAfee Embedded Control Update for Microsoft Windows 10, Server 2012R2, Server 2016, and Server 2019

Version
8.3.4.225
Taille
86,15 Mo

Remarque

  • [Cybersecurity] Addresses CVE-2021-31833, Potential product security bypass vulnerability.

Vérification des téléchargements de logiciels SEL

Outil de sauvegarde et de restauration SEL (BaRT)

Créez rapidement et facilement une copie du votre système d'exploitation et de la configuration de votre ordinateur à l'aide de SEL BaRT. SEL BaRT a été conçu spécifiquement pour la gamme d’ordinateurs renfircés de SEL et tire parti des fonctionnalités de chaque plateforme, y compris de l'horloge de surveillance du système qui contrôle la disponibilité du système.

SEL BaRT a été entièrement conçu pour être petit, rapide et portable. Sa taille de 53 mégaoctets lui permet d'être stocké sur le plus petit CD (ré-)inscriptible disponible. La sauvegarde d’une installation standard de Windows 7 prend moins de 15 minutes et la restauration de l’image peut être effectuée en 5 minutes. Enfin, vous pouvez cloner SEL BaRT sur une clé USB pour une portabilité définitive. Utilisez ensuite simplement votre clé USB comportant munie de votre BaRT cloné et de toutes vos images de sauvegarde pour effectuer vos restaurations.

SEL BaRT est conçu sur mesure par SEL à l’aide de la technologie de code source libre et il est gratuit.

Instructions d'installation

Si vous utilisez Windows 7, vous pouvez simplement double-cliquer sur le fichier .iso, puis suivre les instructions à l'écran pour commencer le processus de gravure de l’image à l'aide de l’application Windows Disc Image Burner intégrée.

Pour les versions plus anciennes de Windows ou pour d'autres systèmes d'exploitation, téléchargez le guide de l’application pour obtenir des instructions détaillées sur la création d’un CD SEL BaRT.

SEL BaRT CD ISO

Version
3.3
Taille
52,93 Mo
Code de date
20160727

Vérification des téléchargements de logiciels SEL

Version minimale de logiciel