| Unité centrale (CPU) | Processeur quadricœur Intel Atom x5-E3940 |
| Mémoire vive (RAM) | Mémoire DDR3L de 8 Go à code correcteur d'erreurs (ECC) PC3-1600 (800 MHz) |
| Mémoire de masse | Jusqu'à 2 disques internes de 2,5 pouces SATA III 6,0 Gb/s qui peuvent être augmentés en option avec des disques SSD industriels suivants :
Voir le guide d’application Determining Solid-State Drive (SSD) Lifetimes for SEL Rugged Computers (Déterminer la durée de vie des disques durs à semi-conducteurs (SSD) pour les ordinateurs renforcés SEL) guide d'application. |
| Vidéo | 1 sortie DisplayPort 1.2 arrière pour jusqu'à 3 affichages via DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST) Carte graphique Intel Graphics 500 avec une résolution maximum :
|
| Audio | Sortie audio numérique Intel Display Audio |
| USB | 2 ports USB 3.1 sur le panneau avant 4 ports USB 2.0 à l'arrière |
| Ethernet | 5 ports Gigabit Ethernet à grande vitesse avec les options de configuration suivantes :
|
| Série | 16 ports RJ45 EIA-232/422/485 32 ports RJ45 EIA-232/422/485 supplémentaires** |
| E/S numériques | 1 entrée numérique configurable avec capacité de mesure analogique 1 sortie numérique de forme C avec capacité d'alarme 24 entrées numériques supplémentaires configurables par logiciel (6 entrées de contact isolées électriquement avec retours dédiés, 18 entrées de contact isolées électriquement avec retours communs)** 8 sorties numériques de forme A (4 sorties hybrides rapides et 4 sorties de contact standard)** |
| Entrée/sortie code temporel | Entrée et sortie IRIG-B |
| BIOS | Interface UEFI AMI |
| Module de plateforme sécurisée | Infineon SLM 9670AQ2.0 TPM 2.0 |
| Bloc d'alimentation | Bloc d'alimentation intégré avec trois options à choisir parmi les suivantes :
Blocs d’alimentation redondantes, remplaçables à chaud |
| Châssis | Montage sur rack ou panneau 1U ou 3U |
| Plage de température de fonctionnement | -40° à +85 °C (-40° à +185 °F) |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Systèmes d’exploitation SEL :
Le SEL-3350 peut être converti entre les systèmes d'exploitation Windows, RTAC et Blueframe, ce qui permet de mettre à niveau le matériel existant. Pour plus d'informations sur les kits de conversion de système d'exploitation, contactez votre représentant local des ventes ou du service clientèle. |
| Autres caractéristiques | Vernis de protection |
*Système d'exploitation commandable en usine
**Option commandable pour le modèle 3U uniquement