Utilisez le relais différentiel de courant SEL-311L avec protection de secours de distance intégrale à quatre zones, pour une protection de ligne haute vitesse et facile à appliquer.
Utilisez la protection différentielle de courant sous le cycle avec l'inclusion de la protection de secours par surintensité directionnelle et de distance à quatre zones. Utilisez des canaux différentiels simples ou doubles à des fins de fiabilité. Utilisez le SEL-311L sur des lignes à deux ou trois terminaux. Des éléments de mesure uniques assurent la coordination pour des charges en dérivation. Réduisez les coûts totaux de construction et d’exploitation du projet grâce à l’intégration des opérateurs logiques de relais et de disjoncteur de réenclenchement à quatre tentatives inclus dans votre système d’automatisation.
Améliorez la fiabilité du système de protection grâce à des contrôles continus de la qualité des communications, de l’usure du disjoncteur, de la tension de la batterie et de l’état du relais. Utilisez l’écran LCD inclus à la place des compteurs traditionnels sur panneau.
Protection différentielle de courant : utilisez une protection différentielle sous le cycle unipolaire ou tripolaire. Un ratio de vecteur des courants de phase et de séquence locaux et distants offre une protection haute vitesse indépendante de la charge de la ligne, de la saturation du TC ou de la charge en dérivation. Utilisez un véritable canal différentiel d’attente pour plus de fiabilité et de sécurité. La perte du canal primaire n’entraîne pas de diminution de la protection.
Protection de secours par distance et surintensité : activez jusqu’à quatre zones d’éléments de distance mho de phase et de terre plus quatre zones d’éléments de distance quadrilatéraux de terre. La protection de distance et les éléments de surintensité directionnelle et non directionnelle offrent un système complet de protection de secours. Utilisez les fonctions de surintensité et de distance dans les schémas de distance accrue et assistés par des communications.
Communications multiplexées et par fibre directe : assurez la fiabilité et la sécurité avec un ou deux canaux de communication différentiels. Choisissez entre les interfaces électroniques ITU-T G.703 ou EIA-422, la fibre optique mono ou multimode 1 300 nm, IEEE C37.94, ou la fibre optique monomode 1 550 nm. La caractéristique de retenue Alpha Plane s’adapte à l’asymétrie et à la commutation des canaux sans perte de sécurité ou de sensibilité.
Lignes à prises et à trois terminaux : protégez des lignes à trois terminaux, même en cas d'alimentation faible. Les réglages de ligne en dérivation permettent une utilisation maximale des communications à des fins de protection.
Protection différentielle de ligne sécuritaire
Les éléments différentiels sensibles fournissent un temps de fonctionnement sous le cycle. La retenue pour défauts externes utilise un ratio de vecteur des courants locaux et distants facile à définir.
Mesures de synchrophaseur
Transformez l’estimation de l’état en mesure de l’état grâce à une mesure étendue des angles et des amplitudes de phase de courant et de tension. Améliorez la stabilité du système grâce à des mesures d’angle de charge à haute vitesse. Augmentez la charge stable avec l’analyse de la stabilité angulaire et de la tension.
Protection de ligne complète
Protégez les lignes de transmission en utilisant des éléments différentiels et une combinaison de quatre zones à distance accrue d’éléments de distance de phase et de terre dans des schémas assistés par des communications, avec une protection de secours par élément de surintensité directionnelle. La logique brevetée du transformateur de tension capacitif (CVT) améliore la sécurité des éléments de distance de la zone 1 lors de dépassement transitoire. La logique « Best Choice Ground Directional Element » (meilleur choix d’élément directionnel de terre) optimise les performances de l’élément directionnel et ne requiert aucun réglage directionnel.
Déclenchement unipolaire
Utilisez la fonctionnalité optionnelle de déclenchement unipolaire des éléments différentiels pour améliorer la stabilité du système.
Serveur Web intégré
Accédez à des informations de base concernant le relais sur un réseau Ethernet standard avec un serveur Web intégré. Consultez l’état du relais, l’enregistreur séquentiel d’évènements (SER), les informations de mesure et les réglages au moyen d’un accès facile à un réseau local. L’accès au serveur Web nécessite la saisie du mot de passe du relais. Les informations qui s’y trouvent sont consultables en lecture seulement.
Surveillance et mesure
Rapports d’évènement, enregistreur séquentiel d’évènements (SER), moniteur d’usure des contacts du disjoncteur, moniteur de la batterie du poste électrique, mesure instantanée et de la demande, et panneau d’affichage local.
Réenclenchement
Programmation du réenclenchement automatique du disjoncteur à quatre tentatives avec logique de vérification de la tension et du synchronisme pour optimiser la restauration du système.
Communications
Choisissez parmi quatre types différents de canaux pour les communications différentielles :
- co-directionnel au multiplexeur ITU-T G.703
- 56/64 kbit/s EIA-422
- à fibre optique IEEE C37.94
- à fibre optique monomode 1 300 nm
Ports série EIA-232 et EIA-485 pour l’accès local/distant et l’intégration du système.
Protocole de communications Mirrored Bits pour huit canaux de communications logiques relais à relais sécurisées, disponible sur les deux ports série EIA-232 du panneau arrière. Téléchargez les rapports d’évènement à l’aide du port Ethernet en option. Déplacez rapidement des informations avec le protocole CEI 61850, qui comprend une fonction de sélection avant opération pour une sécurité opérationnelle accrue. Améliorez la fiabilité des communications avec des ports Ethernet de basculement doubles.
Logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030
Aide à augmenter la vitesse de l'application du relais en vous permettant de développer des réglages de relais hors ligne et de programmer des équations de contrôle SELogic, ainsi que d’analyser des rapports d’évènement post-défaut.
| Produit | Révision | ID du micrologiciel | Date de disponibilité | Numéro de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-311L-0 | R302 | SEL-311L-0-R302-V0-Z011005-D20191215 | 03/09/2020 | ~1202470001 |
Serialnumber greater than or equal to 1143510001 | ||||
| SEL-311L-0 | R164 | SEL-311L-0-R164-V0-Z011005-D20191215 | 03/09/2020 | ~1202470001 |
Serialnumber less than 1143510001 | ||||
| SEL-311L-1 | R502 | SEL-311L-1-R502-V0-Z106006-D20141106 | 17/12/2014 | ~1143510001 |
| Without Ethernet card and serial number greater than or equal to 1143510001 | ||||
| SEL-311L-1 | R502 | SEL-311L-1-R502-V0-Z106006-D20141106 | 17/12/2014 | ~1143510001 |
| With Ethernet card. Serial number greater than or equal to 1143510001 or hardware originally shipped with R4xx firmware | ||||
| SEL-311L-1 | R215 | SEL-311L-1-R215-V0-Z011005-D20130307 | 27/04/2013 | 1131170001 |
| Without E3 card and hardware originally shipped with R2xx firmware | ||||
| SEL-311L-6 | R302 | SEL-311L-6-R302-V0-Z011005-D20191215 | 03/09/2020 | ~1202470001 |
Serialnumber greater than or equal to 1143510001 | ||||
| SEL-311L-6 | R164 | SEL-311L-6-R164-V0-Z011005-D20191215 | 03/09/2020 | ~1202470001 |
Serialnumber less than 1143510001 | ||||
| SEL-311L-7 | R502 | SEL-311L-7-R502-V0-Z106006-D20141106 | 17/12/2014 | ~1143510001 |
| Without E3 card and serial number greater than or equal to 1143510001 | ||||
| SEL-311L-7 | R502 | SEL-311L-7-R502-V0-Z106006-D20141106 | 17/12/2014 | ~1143510001 |
| With E3 Card. Serial number greater than or equal to 1143510001 or hardware originally shipped with R4xx firmware | ||||
| SEL-311L-7 | R215 | SEL-311L-7-R215-V0-Z011005-D20130307 | 27/04/2013 | 1131170001 |
| Without E3 card and hardware originally shipped with R2xx firmware | ||||
| SEL-E3 Card | R115-V0 | SEL-E3-R115-V0-Z001001-D20260120 | 02/02/2026 | ~1260330001 |
| SEL-E3 Card | R114-V0 | SEL-E3-R114-V0-Z001001-D20190111 | 26/03/2019 | ~1190850001 |
Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.