Le SEL 3031 est une radio pour données série à 915 MHz ISM qui prend en charge les modes opérationnels point à point (P2P) et point à multipoint (P2MP). En mode P2P, le SEL 3031 supporte trois ports de données série dans un canal radio. Les ports sont totalement indépendants et prennent en charge une combinaison de protocoles, notamment DNP3, Modbus, les communications Mirrored Bits, SEL Fast Message, ASCII brut et plus encore. En mode P2MP, une radio maître à un canal communique avec plusieurs radios distantes pour la télésurveillance et acquisition de données (SCADA) ou d'autres applications de collecte de données. La technologie SEL Hop-Sync optimise le fonctionnement de radios proches les unes des autres utilisées comme liaisons point à point multiples ou comme répéteurs actifs. Le SEL-3031 est un appareil à faible consommation utilisant moins de 5 W dans la version à montage mural, ce qui lui permet d'être intégré dans les dispositifs de commandes de disjoncteur à réenclenchement, tels que le SEL-651R. Une version standard à montage sur bâti (hauteur de 1 RU) est également proposée. Toutes les versions sont couvertes par la garantie produit mondiale inconditionnelle de dix ans de SEL.
Téléprotection de ligne électrique : Utilisez une téléprotection assistée par communication au lieu d'une protection graduelle de distance locale pour accélérer le temps d'exploitation des défauts de zone 2, de 20 à 40 cycles électriques à 2 à 4 cycles. Transférez des commandes de contrôle avec une latence typique de 5,5 millisecondes grâce aux communications Mirrored Bits SEL.
Automatisation/restauration de la distribution électrique : Restaurez rapidement le service de distribution et améliorez la disponibilité du système à l'aide des radios SEL-3031 pour communiquer avec les dispositifs de commandes de disjoncteur à réenclenchement et d'autres dispositifs.
Applications indépendantes par l'intermédiaire d'une liaison radio : Effectuez des communications simultanées à l'aide de trois ports et protocoles indépendants en mode de fonctionnement P2P. Une application type consiste à configurer un port pour la téléprotection ou le contrôle à grande vitesse, un autre pour SCADA et un autre pour l'accès d'ingénierie.
Raccordement à une unité de production décentralisée : Assurez des communications à faible coût pour les applications anti-îlotage entre le réseau électrique de service public et l'unité de production distribuée. Désignez l'un des autres canaux série pour le système SCADA du réseau électrique de service public et l'autre pour le système SCADA du producteur d'énergie indépendant.
Accès d'ingénierie : Vous pouvez gérer les réglages, récupérer des rapports d'évènements séquentiels et oscillographiques, collecter des données de diagnostic ou de gestion des actifs et accéder à d'autres rapports de « données non opérationnelles ».
Synchrophaseurs de système électrique : Améliorez votre conscience de la situation et l'utilisation des actifs à l'aide des mesures de synchrophaseur IEEE C37.118. Regroupez les informations de synchrophaseur provenant de votre système pour comprendre les évolutions du système, prendre des décisions en fonction de la mesure de l'état plutôt que d'une estimation et contribuer à l'analyse post-évènement.
E/S distantes pour raffinerie et usine : Surveillez les sites éloignés de l'usine principale lorsqu'il n'est pas possible d'étendre les réseaux câblés de l'usine. Les sites de pompage et d'évacuation d'eau, les tours de refroidissement et les installations de chargement et de stockage en sont des exemples.
SCADA : Recueillez des informations et effectuez un contrôle dans des sites distants par l'intermédiaire des radios SEL-3031 fonctionnant en mode P2MP ou, en mode P2P, où un canal est utilisé pour la téléprotection ou l'automatisation de la distribution, utilisez un autre canal soit en tant que liaison SCADA multipoint transmise par des liaisons P2P, soit en tant que voie de secours pour SCADA si une connexion SCADA primaire est hors service.
Les modes de fonctionnement double radio offrent une grande flexibilité
Ces modes permettent de rassembler des informations SCADA depuis des sites distants grâce au mode de fonctionnement P2MP ou de transmettre rapidement des commandes essentielles de contrôle et de protection à l'aide d'un mode de fonctionnement P2P à faible latence.
Trois ports dans un seul émetteur-récepteur radio permettent de réduire les coûts
En mode P2P peut effectuer des communications simultanément au moyen de trois ports et protocoles indépendants (IPP). Dans les services publics d'électricité, par exemple, entre une unité de production distribuée et un point de raccordement commun, utilisez un canal pour la téléprotection, un autre pour le système SCADA du réseau public d'électricité, et un pour le système SCADA/IPP. De même, dans les exploitations pétrolières et gazières, contrôlez et surveillez l'infrastructure éloignée de vos installations, notamment les terminaux pétroliers, les réservoirs de stockage, les débits d'eau entrant et sortant, les terminaux de pipeline, les tours de refroidissement et plus encore.
La faible latence permet un contrôle rapide
Transmettez des commandes de contrôle avec une latence typique de 5,5 millisecondes grâce aux communications Mirrored Bits SEL.
Une sécurité renforcée tient les attaquants à distance
Protégez les données essentielles et repoussez les attaques malveillantes grâce à une carte de cryptage en option, utilisant l'authentification de session et la technologie AES 256 bits.
Une radio robuste qui fonctionne dans des conditions extrêmes
Conçue, fabriquée et testée pour résister sans problème aux températures extrêmes, aux interférences électromagnétiques, aux chocs et aux vibrations.
L'absence de licence permet de réduire les délais et les dépenses
fonctionne sur la bande ISM 915 MHz sans licence. Les délais et les budgets des projets sont respectés.
Le temps précis permet de simplifier l'analyse
La synchronisation de l'horloge interne avec le code horaire IRIG-B permet d'obtenir des journaux d'évènements horodatés avec précision.
Étude du chemin de liaison radio
SEL fournit gratuitement des rapports d'étude du chemin de liaison radio pour un maximum de cinq radios dans le cadre de l'utilisation prévue des radios SEL. Les clients recueillent les informations de planification initiales pour la prise en charge de l'étude. L'étude de la voie permet de s'assurer que la liaison fonctionnera correctement.
Pour les réseaux comportant plus de cinq radios ou pour la conception et la mise en œuvre de systèmes complets, SEL offre un service payant par l'intermédiaire des services d'ingénierie de SEL.
Le SEL-3031 est approuvé par les pouvoirs publics des pays suivants :
| Produit | Révision | Numéro Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-3031 | R104 | 003 | 6.6.0.0 |
| Produit | Révision | ID du micrologiciel | Date de disponibilité | Numéro de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-3031 | R104 | SEL-3031-R104-V0-Z003001-D20111228 | 30/12/2011 | 1113640001 |
Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.
| Produit | Révision | Numéro Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-3031 | R104 | 003 | 6.6.0.0 |