html{display:none} SEL-300G Relais de générateur | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-300G

Relais de générateur

Afin d’offrir pour la première fois une technologie conforme aux normes de protection de turbine IEEE, SEL a mis en pratique son expertise en matière de production de relais reposant sur un microprocesseur pour créer le SEL-300G. SEL a conçu le SEL-300G pour répondre aux besoins d’un large éventail d’utilisateurs, y compris les entreprises de services publics, les centrales électriques industrielles et les fabricants de groupes électrogènes.

À partir de

4 400 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Protection de générateur complète : connectez le relais de générateur SEL-300G entre de grands générateurs pour une protection primaire et de secours complète. L’ajout de la connexion de tension neutre fournit une protection de mise à la terre du stator à 100 %, basée sur des mesures de tension de troisième harmonique. La connexion de l’entrée du courant neutre offre une protection pour les machines mises à la terre directement ou par résistance.

Surveillance et contrôle sécurisés à distance : utilisez les capacités de communication Modbus et ASCII pour le contrôle, la surveillance et le système d’alarme. Contrôlez le fonctionnement du relais et initiez ou bloquez des séquences d’automatisation depuis des systèmes de contrôle à distance ou local.

Protection différentielle de courant : utilisez des éléments différentiels de courant sensibles avec pourcentage de retenue, ainsi qu’un élément sans retenue, avec des éléments volts/hertz et de vérification du synchronisme, pour protéger à la fois le générateur et le transformateur élévateur. Le SEL-300G comprend la compensation pour la différence d'amplitude et le décalage angulaire pour les applications différentielles de courant qui incluent les transformateurs élévateurs.

Détection de surexcitation : détectez la surexcitation à l’aide des éléments volts/hertz au sein du générateur et du transformateur élévateur. Choisissez parmi plusieurs courbes et éléments à temps défini pour les applications d’alarme et de déclenchement.

Détails

Protection de générateur complète
De nombreux éléments de courant, de tension, de fréquence et de distance fournissent une protection complète pour les grandes et petites machines.

Protection contre les défauts de mise à la terre du stator à 100 %
La protection contre les défauts de mise à la terre du stator à 100 % qui utilise des éléments différentiels de tension de troisième harmonique et de surtension de fréquence fondamentale permet de protéger les générateurs mis à la terre par impédance élevée.

Protection différentielle de courant
Des éléments différentiels de courant facultatifs permettent d’optimiser la protection des grandes machines, tout en étant suffisamment rentables pour les petites machines. L’équipement comprend également la compensation de différence d'amplitude et de décalage angulaire pour les applications différentielles de courant qui incluent les transformateurs élévateurs. L’option différentielle de courant comprend des éléments de surintensité de phase individuelle pour les applications de protection différentielle à phase auxiliaire.

Protection hors synchronisme
Offre un choix de schéma avec élément d'aveuglement simple ou double pour détecter la perte de synchronisme.

Détection de surexcitation
Les éléments volts/hertz détectent la surexcitation au sein du générateur et du transformateur élévateur. Choisissez parmi plusieurs courbes et éléments à temps défini pour les applications d’alarme et de déclenchement.

Éléments directionnels de puissance
Les éléments directionnels sensibles protègent contre le retour de puissance, les conditions de surcharge ou la puissance incidente faible.

Protection basée sur les RTD
Les éléments de protection thermique en option fonctionnent conjointement avec le module RTD SEL-2600A.

Mesure et génération de rapports
La génération de rapports d’évènement et de rapports d’enregistreur séquentiel d’évènements (SER), ainsi qu’une mesure extrêmement précise, éliminent ou réduisent les exigences de mesure externes.

Logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030
Aide à appliquer rapidement le relais en vous permettant de développer des réglages de relais hors ligne et de programmer des équations de contrôle SELogic, ainsi que d’analyser des rapports d’évènement post-défaut.

Permet la surveillance et le contrôle sécurisés à distance
Utilisez les capacités Modbus, ASCII et SEL Fast SER à des fins de contrôle, de surveillance et d’alarme.

  • Élément de vérification de synchronisme.
  • Éléments différentiels de mise à la terre ou de courant triphasé.
  • Entrées optoisolées supplémentaires, contact standard ou avec capacité d'interruption de courant élevé.
  • Matériel monté sur châssis ou sur panneau
  • Vernis de protection qui protège l'équipement des conditions environnementales difficiles et des contaminants atmosphériques tels que le sulfure d’hydrogène, le chlore, le sel et l’humidité.

Version minimale de logiciel

Produit Révision Numéro Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-300G R332 303 6.6.0.0
SEL-300G R331 303 6.6.0.0

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
SEL-300G R332 SEL-300G-R332-Vxxxxxxxxxxxx-Z303303-D20181126 04/12/2018 ~1183380001

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel

Produit Révision Numéro Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-300G R332 303 6.6.0.0
SEL-300G R331 303 6.6.0.0

Manuels d'instructions