html{display:none} SEL-2902 Panneau adaptateur RJ45 à DB-9 - Spécifications | Schweitzer Engineering Laboratories

Spécifications

Connecteurs

16 connecteurs DB-9 femelles, blindés
16 connecteurs Jack RJ45, blindés

Dimensions

Configuration minimale pour le montage sur bâti : 19 po (L) × 7 po (P) × 3,47 po (H)
Configuration maximale pour le montage sur bâti : 19 po (L) × 11 po (P) × 3,47 po (H)
Configuration pour montage sur surface : 19 po (L) × 1,505 po (P) × 3,47 po (H)

Couple de serrage de la vis de réglage

5 à 7 po-lb

Humidité relative

5 à 95 % sans condensation

Plage de température de fonctionnement

-40° à +85 °C (-40° à +185 °F)