html{display:none} SEL-2894 Convertisseur d'interface | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2894

Convertisseur d'interface

Transférez les communications Mirrored Bits de SEL via une liaison fibre optique IEEE C37.94 au moyen d’un multiplexeur de communication. Vous pouvez également convertir d’autres liaisons série EIA-232 en liaisons fibre optique IEEE C37.94 pour améliorer la sécurité, l’intégrité du signal et les distances plus longues.

À partir de

507 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Interface EIA-232 vers fibre optique : interface des périphériques EIA-232 asynchrones avec des réseaux synchrones par le biais de multiplexeurs ou de commutateurs de transfert conformes à la norme IEEE C37.94. La norme IEEE C37.94 fournit des communications plug-and-play transparentes entre les dispositifs de téléprotection et de multiplexeur de différents fabricants. Le SEL-2894 utilise des optiques à longueur d’onde de 850 nm.

Communications Mirrored Bits de SEL : connectez le SEL-2894 à n’importe quel relais avec les communications Mirrored Bits et transportez à des débits de données de 300 à 19 200 bps avec un délai inférieur à 375 µs, dos à dos.

Sûr et sécurisé : installez des connexions à fibre optique pour isoler les communications de l'augmentation potentielle de la terre et des interférences électriques.

Caractéristiques

    1. 1

      EIA-232 Connection

    2. 2

      LED Indicators

    3. 3

      IEEE C37.94 Fiber-Optic Connection

    1
    2
    3

Détails

Communications à grande vitesse
Le SEL-2894 a une très faible latence et ajoute seulement 375 µs de retard traversant dos à dos. Il fonctionne avec des signaux EIA-232 de 300 19 200 bps.

Trois voyants à DEL
Les voyants à DEL verts TX et RX indiquent les états des fibres optiques entrantes et sortantes. Un voyant d’alarme normalisé jaune indique un problème de transmission.

Référence de temps sélectionnable
Un sélecteur latéral sur le SEL-2894 permet de configurer l’horloge interne pour une référence de temps externe ou interne.

Alimentation flexible
Le convertisseur se connecte directement à un port série standard à 9 broches et reçoit l’alimentation directement sur la broche 1, de sorte qu’aucune alimentation externe n’est nécessaire lorsqu’il est utilisé avec les relais SEL. Le convertisseur peut également recevoir l’alimentation d’une alimentation externe lorsqu’il est connecté à d’autres dispositifs.

Kits de montage

Utilisez un kit de montage d'émetteur-récepteur SEL et un câble adaptateur lorsque vous connectez l'émetteur-récepteur aux dispositifs électroniques intelligents (DEI) à l'aide d'un connecteur série mâle RJ-45 ou lorsque la profondeur de montage est problématique (par exemple, dans les applications d'appareillage de commutation). Les kits suivants offrent un système simple et sécurisé pour monter à distance l'émetteur-récepteur à l'écart du connecteur hôte :

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.


Manuels d'instructions