html{display:none} SEL‑2890 Émetteur-récepteur Ethernet | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL‑2890

Émetteur-récepteur Ethernet

Ajoutez une connectivité Ethernet à un dispositif SEL à l’aide de son port série EIA-232.

À partir de

289 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Remplacement de la liaison série : remplacez les lignes de communication louées ou commutées, ou ajoutez des communications Ethernet aux sites où les autres types de communication sont prohibitifs. Utilisez la tunnellisation série pour une liaison série virtuelle par le biais du réseau.

Accès Ethernet aux dispositifs série : permet d’accéder aux dispositifs dotés de ports série par l’intermédiaire de protocoles Internet sur un réseau Ethernet standard. Rationalisez l’accès au terminal et gagnez du temps d’ingénierie en utilisant Telnet pour les boîtes de dialogue de terminal ASCII. Simplifiez et contrôlez l’accès aux données avec une page Web sur votre réseau privé.

Rapports d’évènements automatiques par e-mail : envoyez des alertes par e-mail basées sur des messages automatiques provenant d’un dispositif hôte de relais SEL afin d’améliorer le service client. Configurez l’émetteur-récepteur pour qu’il communique automatiquement avec un serveur SMTP (simple Mail Transfer Protocol) disponible sur un réseau d’opérations.

Tunnellisation DNP3 : tunnellisation économique du trafic DNP3 en série sur un réseau Ethernet existant. Il vous suffit de connecter un émetteur-récepteur au maître série DNP3 et aux clients série DNP3, puis de configurer les paramètres DNP3.

Détails

Connecte le port EIA-232 à la connexion Ethernet 10BASE-T


Alimenté par un connecteur EIA-232 de 5 V c.c.

  • Recevez l’alimentation par l’intermédiaire d’un cavalier dans la plupart des ports série du dispositif SEL.
  • Fournissez l’alimentation par le biais d’un câble SEL-C642 pour une utilisation avec un PC ou d’autres dispositifs.

Renforcé pour les environnements du poste électrique

  • Comptez sur la même conception et les mêmes tests de type appliqués aux relais de protection critiques.
  • Employez dans des environnements comportant une plage de –40° à +85 °C (–40° à +185 °F).

Héberge les données ASCII Telnet avec le serveur Web intégré

  • Accédez aux données de relais à l’aide d’un navigateur Web sur votre réseau privé.
  • Utilisez la page Web par défaut incluse qui est hébergée dans le SEL-2890.
  • Chargez, personnalisez et téléchargez la page Web via FTP.

Permet le réglage à partir d’un PC, en utilisant un logiciel d’émulation de terminal et un câble de configuration SEL-C642

  • Configurez les paramètres d’adressage réseau.
  • Activez/désactivez des fonctions.

Envoie automatiquement un e-mail

  • Améliorez le service clientèle en envoyant des messages pour une notification et une journalisation rapides.
  • Spécifiez l’adresse via le paramètre.

Version minimale de logiciel

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
SEL-2890 R108 SEL-2890-R108-V0-Z003003-D20190503 15/05/2019 ~3191350001

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel


Manuels d'instructions