html{display:none} SEL‑2886 Convertisseur d’interface EIA-232 vers EIA-485 | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL‑2886

Convertisseur d’interface EIA-232 vers EIA-485

Connectez des dispositifs EIA-232 à un réseau EIA-485 avec des convertisseurs d’interface SEL-2886 EIA-232 à EIA-485, offrant un fonctionnement sur une large gamme de débits de données, des choix sélectionnables par auxiliaire de commande pour contrôler l’émetteur et des options pour fournir une alimentation au moyen d’une broche d’alimentation dans le connecteur de données ou d’une prise séparée.

À partir de

193 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Interface EIA-232 vers EIA-485 : connectez un dispositif doté d’un port EIA-232 à un réseau EIA-485 pour communiquer avec DNP3 ou Modbus.

Application facile : sélectionnez les modes de fonctionnement (EIA-422, RTS ou SDC), activez et désactivez l’émetteur et contrôlez le mode d’écho. Le SEL-2886 reçoit une alimentation de 5 V c.c. du port EIA-232 du dispositif hôte ou d’un adaptateur externe par l’intermédiaire d’une prise jack.

Sécurité améliorée : isolation jusqu’à 1 500 Vrms.

Détails

Options d’alimentation flexibles
utilisez des broches d’alimentation dans le port EIA-232 du dispositif hôte ou fournissez l’alimentation par le biais de la prise d’alimentation.

Sécurité améliorée
isolation jusqu’à 1 500 Vrms.

Compact
branchement direct sur un connecteur DB-9.

Application facile
utilisez les commutateurs de commande (DIP) pour sélectionner les modes de fonctionnement afin d’allumer et d’éteindre l’émetteur et de contrôler le mode d’écho.

Qualité du poste électrique
comptez sur une plage de température de fonctionnement de –40 à +85 ºC (–40 à +185 ºF).

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.


Manuels d'instructions