html{display:none} SEL-2831 Émetteur-récepteur/modem à fibre optique monomode | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2831

Émetteur-récepteur/modem à fibre optique monomode

Améliorez la sécurité, l'intégrité du signal et la fiabilité en utilisant deux fibres optiques au lieu d'un câble en cuivre pour transférer des données série bidirectionnelles à l'aide d'une fibre optique monomode. Utilisez-les pour l'instrumentation, la protection, l'automatisation et pour d'autres applications qui bénéficient de liaisons à fibres optiques économiques de 16 à 110 kilomètres de long.

À partir de

714 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Liaison à fibre optique : Connectez une paire d'émetteurs-récepteurs et un câble à cœur en fibre optique multimode SEL-C809 avec connecteurs ST pour la communication EIA-232 entre les dispositifs via une liaison à fibre optique. Créez une liaison de 16 à 110 km avec les émetteurs-récepteurs à fibre optique SEL-2831.

Débits de données rapides : Transférez des données à des débits allant jusqu'à 40 kbit/s.

Communications sûres et sécurisées :Installez des connexions à fibre optique pour isoler les communications de l'augmentation potentielle de la terre et des interférences électriques.

Détails

Liaison à fibre optique : Connectez une paire d'émetteurs-récepteurs et un câble à cœur en fibre optique multimode SEL-C809 avec connecteurs ST pour la communication EIA-232 entre les dispositifs via une liaison à fibre optique. Créez une liaison de 1 m à 23 km de long à l'aide des émetteurs-récepteurs à fibre optique SEL-2829, de 16 à 80 km avec les émetteurs-récepteurs à fibre optique SEL-2830 ou de 16 à 110 km avec les émetteurs-récepteurs à fibre optique SEL-2831.

Débits de données rapides : Transférez des données à des débits allant jusqu'à 40 kbit/s.

Communications sûres et sécurisées :Installez des connexions à fibre optique pour isoler les communications de l'augmentation potentielle de la terre et des interférences électriques.

Kits de montage

Utilisez un kit de montage d'émetteur-récepteur SEL et un câble adaptateur lorsque vous connectez l'émetteur-récepteur aux dispositifs électroniques intelligents (DEI) à l'aide d'un connecteur série mâle RJ-45 ou lorsque la profondeur de montage est problématique (par exemple, dans les applications d'appareillage de commutation). Les kits suivants offrent un système simple et sécurisé pour monter à distance l'émetteur-récepteur à l'écart du connecteur hôte :

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.