html{display:none} SEL-2830 Émetteur-récepteur/modem à fibre optique monomode | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2830

Émetteur-récepteur/modem à fibre optique monomode

Améliorez la sécurité, l'intégrité du signal et la fiabilité en utilisant deux fibres optiques au lieu d'un câble en cuivre pour transférer des données série bidirectionnelles à l'aide d'une fibre optique monomode. Utilisez-les pour l'instrumentation, la protection, l'automatisation et pour d'autres applications qui bénéficient de liaisons à fibres optiques économiques de 16 à 80 kilomètres de long.

À partir de

509 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Liaison à fibre optique :connectez une paire d'émetteurs-récepteurs et un câble à cœur en fibre optique multimode SEL-C809 avec connecteurs ST pour la communication EIA-232 entre les dispositifs via une liaison à fibre optique. Créez une liaison de 16 à 80 km avec les émetteurs-récepteurs à fibre optique SEL-2830.

Débits de données rapides :transférez des données à des débits allant jusqu'à 40 kbit/s.

Communications sûres et sécurisées : installez des connexions à fibre optique pour isoler les communications de l'augmentation potentielle de la terre et des interférences électriques.

Détails

Communication flexible à longue portée par fibre optique
Envoyez des données série jusqu'à 80 kilomètres en utilisant des fibres optiques monomodes avec des connecteurs ST standard. Utilisez des débits de données compris entre 0 et 40 000 bits par seconde. Utilisez le sélecteur pour choisir entre les configurations de broches standard DCE et DTE et éliminer l'utilisation d'adaptateurs.

Application facile
Branchez l'émetteur-récepteur/modem directement sur un connecteur série standard à 9 broches (DB-9). Aucun montage spécial n'est nécessaire. Reçoit de l'énergie du dispositif hôte par l'intermédiaire du connecteur : aucun bloc d'alimentation, aucun câblage d'alimentation séparé n'est nécessaire. Transmet des impulsions lumineuses continues pour des tests plus simples à l'aide d'un compteur optique. Utilisez avec des câbles à fibres optiques à terminaison ST.

Transfert de données sécurisé et fiable
Taux d'erreur binaire maximum (BER) de 10-9. Bien moins sensible aux EMI/RFI que les liaisons cuivre. Le laser à émission latérale assure l'isolation des composants et une faible consommation d'énergie.

Sécurité améliorée
Produit laser de classe 1, sans danger pour les yeux. Offre une meilleure isolation contre l'augmentation du potentiel de terre et d'autres dangers électriques par rapport aux connexions en cuivre.

Kits de montage

Utilisez un kit de montage d'émetteur-récepteur SEL et un câble adaptateur lorsque vous connectez l'émetteur-récepteur aux dispositifs électroniques intelligents (DEI) à l'aide d'un connecteur série mâle RJ-45 ou lorsque la profondeur de montage est problématique (par exemple, dans les applications d'appareillage de commutation). Les kits suivants offrent un système simple et sécurisé pour monter à distance l'émetteur-récepteur à l'écart du connecteur hôte :

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.